SPS IPC Drives 2014

Content
 

Automatyzacja pod kątem „przemysł 4.0“

Pojęcie „przemysł 4.0“ od wielu miesięcy pojawia się w publicznych dyskusjach o przyszłości branż produkcyjnych. Ten trend ma umożliwić osiągnięcie jeszcze wyższej produktywności i efektywności w przemyśle maszynowym i ciężkim. Decydującą rolę mają w nim przy tym odegrać nowoczesne technologie oprogramowania i intensywna wymiana danych między urządzeniami produkcyjnymi.

Firma Bosch Rexroth uważnie przygląda się koncepcji przemysłu 4.0 i już teraz oferuje liczne rozwiązania umożliwiające przygotowanie linii technologicznych na nadchodzące zmiany. Nasze podejście wyróżnia się ścisłym współdziałaniem oprogramowania i najnowocześniejszych urządzeń automatyki. Rdzeń oferty stanowi nasza platforma Open Core Engineering, w ramach której można za pomocą interfejsu Open Core integrować rozwiązania automatyki oparte na sterownikach PLC i te oparte na technologiach informatycznych.

Platforma jest również centralnym punktem naszej prezentacji na tegorocznych targach SPS IPC Drives w Norymberdze.

Zapraszamy na nasze stoisko nr 450 w hali 7 na targach SPS IPC Drives w Norymberdze w dniach 25 – 27 listopada 2014 r. 26. listopada będą do Państwa dyspozycji polskojęzyczni inżynierowie.

Opowiemy Państwu, jak już dziś poprzez przejrzyste inwestycje przygotować Państwa linie technologiczne do działania w koncepcji przemysłu 4.0. Oferujemy wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu podzespołów napędów i sterowania dopasowanych do indywidualnych potrzeb klientów z wielu branż.

 
 

  • Open Core Engineering

    Open Core Engineering — nowa definicja swobody i efektywności

    Platforma Open Core Engineering jest stale rozwijana i udostępnia nowe funkcje zwiększające wydajność projektowania i wdrażania rozwiązań inżynieryjnych. Rozszerzono model informacyjny architektury OPC UA pod kątem systemu sterowania IndraMotion MLC. Serwer udostępnia wszystkie istotne dla sterowania dane w postaci obiektowej lub z powiązaniami semantycznymi. System logiki przemieszczeń można programować za pomocą sterownika PLC albo języka skryptowego Lua. Programista potrzebuje jedynie prostego edytora tekstu.

    Maszyna wirtualna języka Java działająca w sterownikach IndraMotion MLC umożliwia wykorzystanie istniejących platform programistycznych i integrowanie z aplikacjami w środowisku informatycznym. Interfejs Open Core wspiera podejście modelowe do projektowania inżynierskiego z wykorzystaniem języków Simulink i Modelica, które umożliwia szybkie wdrażanie projektów . Internetowa platforma komunikacyjna WebConnector umożliwia łączenie aplikacji ze sterownikami i napędami firmy Bosch Rexroth lub innych firm przez gniazda WebSockets.

     
  • IndraMotion MLC

    IndraMotion MLC – system logiki przemieszczeń dla platformy sterowania procesem produkcyjnym

    Sterownik IndraMotion MLC 14VRS udostępnia system logiki przemieszczeń firmy Bosch Rexroth na platformę sterowania procesem produkcyjnym IndraControl VPB z możliwością zabudowy w szafie sterowniczej. Producenci maszyn dostają wraz z nim do dyspozycji niezawodną, wydajną platformę sprzętową, którą można łatwo konfigurować dla potrzeb konkretnego klienta za pomocą kart rozszerzeń PCIe. Zasoby sprzętowe komputera PC przydzielane są odpowiednio systemowi logiki przemieszczeń IndraMotion MLC lub systemowi operacyjnemu Windows 7. Umożliwia to uruchomienie aplikacji sterownika PLC i aplikacji operatorskich na jednym urządzeniu. W połączeniu z narzędziem do projektowania inżynierskiego IndraWorks i magistralą automatyki Sercos ta platforma stanowi idealne rozwiązanie wielu problemów automatyzacji z takich dziedzin, jak sterowanie maszynami i gromadzenie danych.

     
  • IndraDrive Mi

    IndraDrive Mi –oszczędność miejsca w szafie

    W inteligentnym systemie napędowym IndraDrive Mi wszystkie komponenty, łącznie z modułami zasilającymi i sieciowymi, przeniesiono z szafy sterowniczej bezpośrednio do maszyny. Umożliwia to oszczędność miejsca i okablowania (nawet o 90%) oraz zoptymalizowanie zużycia energii. Zapotrzebowanie na chłodzenie szafy sterowniczej spada nawet o 100%. Komponenty automatyki uzupełniają: interfejs komunikacyjny Ethernet, zintegrowana logika przemieszczeń i certyfikowane funkcje zabezpieczeń. Elastyczne i inteligentne rozwiązanie, jakim jest system IndraDrive Mi, pomoże Państwu wkroczyć w erę przemysłu 4.0.

     
  • EFC 3610/EFC 5610

    EFC 3610 i EFC 5610 — uniwersalne przetwornice częstotliwości

    Nowe serie przetwornic częstotliwości firmy Bosch Rexroth EFC 3610 i EFC 5610 poszerzają zakres ich zastosowania do mocy 18,5 kW. Rozciąga się on od zastosowań, w których jest wymagana duża odporność na przeciążenie, po takie, w których istotne jest utrzymanie wysokiej wydajności w długim okresie. Seria EFC 5610 jest przy tym wyposażona w wyjątkowo szybkie i precyzyjne sterowanie wektorowe. Montaż na szynie TH 35, wygodne podłączanie za pomocą zacisków wtykowych i bardzo łatwa parametryzacja przy użyciu wbudowanego wyświetlacza umożliwiają szybkie i łatwe wdrożenie urządzenia. Napędy z tej serii najlepiej sprawdzają się w pompach, kompresorach, wentylatorach, maszynach górniczych, mieszalnikach i mieszarkach.

     
  • IndraDyn S

    • IndraDyn S – synchroniczne serwosilniki MS2N o wysokiej dynamice

    Nowe wydajne serwosilniki synchroniczne MS2N wyróżniają się wysoką dynamiką przy niewielkich wymiarach. Ich struktura została tak zoptymalizowana pod kątem oddziaływań elektromagnetycznych, aby znacznie zwiększyć gęstość momentu obrotowego i sprawność energetyczną. Duża odporność na przeciążenie wraz z niską bezwładnością wirnika czynią te serwosilniki szczególnie trafnym wyborem do zastosowań pozycjonowania wymagających wysokiej dynamiki. Dostępny w systemach ze sterownikami IndraDrive tryb osłabiania wzbudzenia dodatkowo zwiększa użyteczny zakres momentu obrotowego i prędkości obrotowej. Możliwość podłączenia urządzenia za pomocą jednego lub dwóch kabli, dwa rodzaje endkoderów (jedno- i wieloobrotowy) i opcjonalne chłodzenie powietrzem umożliwiają wykorzystanie serwosilników MS2N w niemal każdym zastosowaniu automatyzacji.

     
  • HMC

    Hydrauliczne sterowanie przemieszczeniami

    Według koncepcji przemysłu 4.0 zdecentralizowane, inteligentne osie są przyszłością środowisk produkcyjnych — pod warunkiem, że będą mieć możliwość komunikacji z systemami nadrzędnymi poprzez otwarte interfejsy. Nowy sterownik HMC firmy Bosch Rexroth spełnia to istotne wymaganie. Dzięki interfejsom Multi-Ethernet i Multi-Enkoder oraz możliwości programowania w standardzie IEC 61131-3 ten jednoosiowy sterownik do napędów hydraulicznych można integrować z różnymi rozwiązaniami, które będą się sprawdzać również w nowej koncepcji.