Content
 

Automatyzacja na miarę Przemysłu 4.0

Przemysł 4.0 nie jest już tylko wizją. Firma Bosch Rexroth zajmuje wiodącą pozycję w praktycznym wykorzystaniu Przemysłu 4.0.

Wyróżniamy się naszą strategią i podejściem do Przemysłu 4.0.: sprawdziliśmy krok po kroku jak rozwija się Przemysł 4.0 w naszych fabrykach. Zdobyte doświadczenie jest wykorzystywane w celu opracowania nowych produktów, rozwiązań systemowych i usług w dziedzinie napędów i sterowań elektrycznych, hydrauliki, a także systemów przemieszczeń liniowych.

Dzięki automatyzacji opartej na rozwiązaniach IT producenci maszyn przemysłowych mogą realizować ewolucyjne i przyszłościowe koncepcje z zakresu Przemysłu 4.0., tworząc tym samym podstawy do projektowania adaptacyjnych modułów i maszyn o zdecentralizowanej inteligencji. We współpracy z powszechnie znanymi partnerami IT, zaprezentujemy możliwe scenariusze wykorzystania rozwiązań napędów i sterowań zintegrowanych z systemami informatycznymi.

Zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska na targach SPS IPC Drives w Norymberdze, które odbędą się w dniach 24 - 26.11.2015 r.

Nasi eksperci chętnie zaprezentują jak w prosty, szybki i skuteczny sposób dostosować istniejący system do potrzeby Przemysłu 4.0.

 
 

  • Open Core Engineering

    Nowa definicja elastyczności i wydajności

    Przemysł 4.0 wymaga ustandaryzowania języków programowania, inteligentnych komponentów z automatyzacji i maszyn adaptacyjnych. Wykorzystywane języki SPS nie są już wystarczające. Open Core Engineering umożliwia producentom maszyn (OEM), którzy korzystają ze standardowych urządzeń sterujących, samodzielne opracowywanie innowacyjnych funkcji przez bezpośredni dostęp do sterownika. Dzięki Open Core Engineering producenci OEM mogą pracować nie tylko ze standardowymi językami PLC, ale także z licznymi środowiskami i językami programowania oraz systemami operacyjnymi. Oprócz standardowych języków programowania: C/C++, C# (.NET), Visual Basic, VBA (Office), LabVIEW G, Objective-C, technologia Open Core wspiera również języki Java i Lua. Jest to warunek konieczny do bezpośredniego połączenia między usługą działającą w chmurze, a elementami napędu.

     
  • WebConnector

    Prosty sposób integracji świata automatyki z rozwiązaniami internetowymi

    Przemysł 4.0 stawia przed nami wiele wymagań. Szybkość i prostota wymiany informacji oraz komunikacji, czy chociażby niezależność platformy to tylko niektóre z nich. Nowy interfejs stworzony przez firmę Bosch Rexroth spełnia je wszystkie. Pozwala w prosty zintegrować świat automatyki z aplikacjami internetowymi dzięki zastosowanym technologiom, HTML5 oraz Java.

     
  • IndraDrive Mi

    Najbardziej elastyczny system napędu

    Nowa generacja IndraDrive Mi jako jedyny zdecentralizowany system napędu dostosowany został do indywidualnych potrzeb użytkownika. Maksymalna elastyczność na minimalnej przestrzeni. System napędu IndraDrive Mi jest w 100 % idealnym rozwiązaniem do wykorzystania we wszystkich modułowo zaprojektowanych systemach. Okablowanie zmniejszono o 90 %, natomiast potrzebę chłodzenia aż do 100 %.

     
  • IndraDrive ML

    Uniwersalne przetwornice o mocy liczonej w megawatach

    Z nowym IndraDrive ML, produkty IndraDrive zwiększają swoją wydajność do 500 KW (dla samodzielnych rozwiązań) oraz do 4 MW (w przypadku połączenia do 8 urządzeń). Oszczędność przestrzeni i modułowość przetwornic jest wielce wszechstronna i może być wykorzystywana jako przetwornice główne bądź zasilające. Pomaga to w zminimalizowaniu liczby wariantów, umożliwieniu łatwiejszej obsługi oraz zmniejszenia kosztów magazynowania i zużycia energii.

     
  • IndraDyn S MS2N

    Nowa generacja silników synchronicznych Rexroth : inteligencja, moc, elastyczność

    Inteligentne rozwiązania oferujące krótsze cykle robocze i zwiększoną elastyczność w Przemyśle 4.0.: te wymagana rynku spełnia nowa rodzina silników synchronicznych MS2N. Charakteryzuje je moment obrotowy od 4 Nm do 300 Nm, znacznie zwiększona gęstość siły oraz większa efektywność energetyczną. W połączeniu z kontrolerami IndraDrive, silniki MS2N stają się głównym źródłem danych dla zadań wykonywanych w fabryce. Dzięki temu firma Bosch Rexroth poszerza znacznie zakres możliwych zastosowań oraz wyznacza nowe standardy z zakresu technologii serwonapędów.