Tire Technology 2016

Tire technology 2016
Content

Targi Tire Technology Expo 2016

W dniach 16 – 18.02.2016 r. w hali Expo 19/20, stoisko 4012 na terenie Hannover Messe odbyły się targi Tire Technology Expo 2016.

Bosch Rexroth oferuje rozwiązania dla całego łańcucha produkcyjnego przemysłu gumowego. Czy to miksery do gumy, maszyny do budowy opon, prasy do opon czy też urządzenia przeładunkowe, nasze rozwiązania pomogą usprawnić procesy i wydłużyć cykl życia Twoich maszyn.

Skorzystaj z naszych innowacyjnych systemów sterowania i różnorodnych rozwiązań napędowych. Zmaksymalizuj bezawaryjność maszyn dzięki naszej sieci serwisu na całym świecie. Dzięki firmie Bosch Rexroth zwiększysz wydajność swoich maszyn.

 
 
  • Usprawnienie procesu linii mieszania

    Usprawnienie procesu linii mieszania

    Poprawa jakości i skrócony czasu cyklu z elastycznymi dyskami

    Elastyczność urządzenia do mieszania gumy może być jego najważniejszą cechą. Mikser wraz z napędem może działać przez dziesięć lat, piętnaście lub więcej - w trakcie którego jakość mieszaniny jak i wymagania mogą ulec zmianie. Dyski elastyczne mogą być stosowane w celu poprawy jakości pracy oraz skrócenia czasu cyklu.

    Modernizacja sita jako rozwiązanie w istniejącej linii mieszania

    Przekonaj się na własne oczy jak bardzo kompaktowe oraz sterowne silniki Hägglunds firmy Rexroth mogą przynosić korzyści, takie jak zabezpieczenie przed przeciążeniem, szybkim zatrzymywaniem i bezpieczeństwem dla nowego typu pompy zębatej spółki Hatec. Ich nowa pompa zębata może być używany do filtrowania mieszanin gumowych oraz może być stosowana jako środek przyspieszający do produkcji liniowej małych pasków. Przesiewanie jest zabiegiem koniecznym dla cienkich części gumowych o wysokich wymaganiach. Może być wykonywane zarówno na zimno jak i na gorąco oraz może być zintegrowany z istniejącą linią mieszania z zastosowaniem minimalnych zmian.

     
  • Zwiększone bezpieczeństwo walcarki

    Zwiększone bezpieczeństwo walcarki

    Sefety roll mill

    Funkcje bezpieczeństwa zdecydowanie przewyższają wymagania

    Najważniejszym aspektem bezpieczeństwa, jeśli chodzi o walcarkę jest to, jak szybko można ją zatrzymać i odwrócić kierunek obrotów. Nasze dwie funkcje bezpieczeństwa: szybkie zatrzymywanie oraz cofanie mogą zapewnić niebywałe bezpieczeństwo dla operatorów.

    Odwiedź nas na targach i dowiedz się więcej jak można poprawić bezpieczeństwo walcarki dzięki naszym rozwiązaniom napędów i sterowania.

     
  • Przemysł 4.0

    Maksymalizacja wydajności i czasu pracy z Hägglunds CM Premium

    Maksymalizacja wydajności i czasu pracy z Hägglunds CM Premium – ocena stanu technicznego w oparciu o umowy serwisowe.

    Niewiele jest rzeczy ważniejszych niż Twój układ napędowy. Im lepiej będziesz nim zarządzał - tym szybciej osiągniesz zwrot z inwestycji. Łącząc system napędowy Hagglunds z ekspertami Bosch Rexroth I4.0 można wyeliminować domniemywania serwisu i zmniejszyć całkowite koszty posiadania napędu. Zmaksymalizuj wydajność systemu napędowego korzystając z naszych narzędzi serwisowych.

    Odwiedź nas na targach Tire Technology Expo 2016 i dowiedz się więcej.

     
  • Konferencja

    Przyjdź i weź udział w konferencji ze specjalistami firmy Bosch Rexroth

    Prelegenci z Bosch Rexroth będą dyskutować na temat efektywności energetycznej, ciekawych innowacji technicznych oraz prezentować rozwiązania zwiększające efektywność i wydajność w całym łańcuchu produkcyjnym.

    16 lutego, 16:30: Rory Moore "Przemysł 4.0"

    17 lutego 10:40: Johannes Jennissen "Skuteczne mieszanie"

    18 lutego, 12:15: Dirk Hasse "Modernizacja filtra w istniejącej linii mieszania"