Nowy zawór EDH
Bosch Rexroth oferuje kompaktowy zawór kierunkowy EDH – niewielkie i mocne rozwiązanie o dużej przepustowości.
Duży przepływ oleju do 100 l/min sprawia, że kompaktowy rozdzielacz hydrauliczny kierunkowy odznacza się lepszą funkcjonalnością i wydajnością oraz szerokim zakresem zastosowań, np. w wiertnicach i dźwigach, maszynach budowlanych, mobilnych podnoszonych platformach roboczych, samojezdnych i ciągnionych maszynach rolniczych, jak również pojazdach komunalnych, np. śmieciarkach i zamiatarkach.
Broszura techniczna zaworu EDH
Zawór typu E do koparek midi
Firma Bosch Rexroth rozszerza ofertę, wprowadzając na rynek nowy zawór zwrotny-sterowany typu E do koparek midi. Nowy zawór idealnie sprawdzający się w maszynach 6- i 10-tonowych gwarantuje optymalny montaż, a dzięki sterowaniu i konfiguracji elektronicznej oferuje bardzo precyzyjne sterowanie przemieszczaniem umożliwiające idealne dostosowanie do wszystkich maszyn. Zawór typu E idealnie wpisuje się w zapotrzebowanie rynkowe związane z coraz bardziej wyszukaną konstrukcją koparek sterowanych elektronicznie.
Animacja: zawór typu E do koparek midi
Zawór typu E do koparek midi: Broszura techniczna
Nowy zawór E-motion Plus
Nowy zawór E-motion Plus do sterowania wysięgnikiem: dzięki elektrycznym układom sterowania i konfigurowania oferuje bardzo precyzyjne sterowanie przemieszczaniem, a także możliwość dostosowania do wszystkich maszyn. Elektroniczny układ sterujący zaworem umożliwia uzyskanie optymalnego sterowania ruchem odbiornika, elektroniczną kompensację ciśnienia oraz adaptację do wszystkich urządzeń.
Zawór E-Motion Plus – animacja
Broszura techniczna zaworu E-Motion Plus
Nowa platforma EDG
Platforma EDG reprezentuje nowoczesny i jednocześnie wysoce elastyczny i konfigurowalny system wielosekcyjnych rozdzielaczy hydraulicznych zapewniający korzyści w zakresie wydajności w stale rozwijającym się portfolio kompaktowej hydrauliki mobilnej. Zawory EDG mogą być wyposażone w sterowanie typu on-off i proporcjonalne. Do ich najważniejszych zalet należą modułowa budowa, kompaktowe rozmiary, niewielka masa oraz możliwość pracy w układzie LS (load sensing) zapewniająca oszczędność energii.
Broszura techniczna platformy EDG
Nowa linia zaworów zwrotnych-sterowanych typu E/H
Wprowadzając na rynek nowy zawór E/H, firma Bosch Rexroth rozszerza ofertę zaworów zwrotnych-sterowanych. Zawory te idealnie sprawdzają się w koparkach 8- i 40-tonowych, gwarantują optymalny montaż i oferują bardzo precyzyjne sterowanie przemieszczaniem, a także możliwość dostosowania do wszystkich maszyn. Nowa seria zaworów E/H uzyskuje jeszcze lepsze parametry połączone z kompaktowymi rozmiarami.
Zawór typu E – animacja
Broszura techniczna zaworu typu E
Broszura techniczna zaworu typu H
Blok zaworowy EDG do wózków widłowych
Firma Bosch Rexroth przedstawia najnowszy innowacyjny modułowy zawór elektrohydrauliczny używany do montażu systemów hydraulicznych na wózkach widłowych. Inteligentny, modułowy blok zaworowy zaprojektowano z myślą o maksymalnej wydajności i łatwiejszej zabudowie niż w przypadku tradycyjnych rozwiązań – a to wszystko w kompaktowych rozmiarach.
Blok zaworowy EDG do wózków widłowych: animacja
Blok zaworowy EDG do wózków widłowych: Broszura techniczna
Koncepcja elektrozaworów: nowa generacja wysoce wydajnych zaworów nabojowych
Nowe zawory nabojowe zaprojektowano z myślą o maksymalnej wydajności umożliwiających pracę w nawet najtrudniejszych warunkach. Dodatkowo są w pełni kompatybilne ze starszymi wersjami, ale oferują udoskonalone funkcje.
Nowa koncepcja elektrozaworów
Wielosekcyjne rozdzielacze hydrauliczne –typu ED
Firma Bosch Rexroth przedstawia broszurę dotyczącą modułowych zaworów hydraulicznych – typu ED, opracowaną w celu uproszczenia konfiguracji elementów dla danego wielosekcyjnego rozdzielacza hydraulicznego dla konkretngo zastosowania i aplikacji. Dzięki kompletnej liście produktów, przejrzystym symbolom i opcjom stosowania broszura stanowi doskonałą pomoc w doborze komponentów.
Przewodnik użytkownika katalogów interaktywnych: jak używać naszych katalogów interaktywnych
Dowiedz się, jak wyszukiwać produkty i pobierać karty danych technicznych. Kliknij przycisk poniżej, aby pobrać przewodnik użytkownika katalogów interaktywnych. Wszystkie nasze katalogi interaktywne korzystają z tego samego silnika, dlatego po zapoznaniu się z działaniem jednego katalogu użytkownik będzie potrafić korzystać ze wszystkich. Przeczytaj przewodnik i jeśli stwierdzisz, że nie opisano w nim jakiegoś istotnego tematu, napisz do nas wiadomość na jeden z adresów kontaktowych.
Pobierz przewodnik użytkownika
Wielosekcyjny rozdzielacz hydrauliczny EDC – z układem LUDV (z systememem rozdziału strumienia)
Firma Bosch Rexroth wprowadziła na rynek innowacyjny rozdzielacz hydrauliczny w rozmiarze 6 z systemem rozdziału strumienia (LUDV), który umożliwia regulację strumienia wypływającego z każdego portu za pomocą indywidualnego kompensatora (wagi ciśnienia). Jest to proste w konfiguracji rozwiązanie, które doskonale sprawdza się w kontrolowaniu jednoczesnych ruchów odbiorników w małych lub średnich urządzeniach mobilnych.
Broszura EDC
Ulotka EDC
Blok sterujący EDD – modułowy rozdzielacz hydrauliczny
Firma Bosch Rexroth wprowadziła na rynek innowacyjny rozdzielacz hydrauliczny w rozmiarze 8, który pozwala tworzyć elektrohydrauliczne układy sterowania elementami wykonawczymi (silnikami lub siłownikami) w układach otwartych. Jest to idealne rozwiązanie do wszystkich zastosowań mobilnych i przemysłowych, w których wymagane jest większe natężenie przepływu niż w standardzie NG06.
Broszura EDD
HICFP – elektrohydrauliczne bloki do zdalnego sterowania
Ustandaryzowana seria elektrohydraulicznych bloków do zdalnego sterowania wyposażonych w wysoce wydajne zawory ciśnieniowe redukcyjne. .
Broszura HICFP