Poland

Wybierz swoją lokalizację

Poland
  • Start
 
Marginal Column

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korzyści dla klientów

  • Kompaktowa konstrukcja dzięki dużej gęstości mocy i idealnemu dopasowaniu przełożenia przekładni i silnika hydraulicznego
  • Szeroki wybór rozmiarów nominalnych, momentów obrotowych i przełożeń napędu; możliwość połączenia z szeroką gamą silników firmy Bosch Rexroth
  • Krótszy czas dostawy dzięki łatwej i szybkiej konfiguracji oraz modułowej konstrukcji
  • Dostarczanie przekładni i silnika w formie pojedynczej jednostki napędowej ogranicza koszty logistyki
  • Bezobsługowy hamulec dynamiczny (opcja)
  • Mechaniczne rozłączanie na potrzeby holowania

Napędy jezdne HYDROTRAC GFT Serii 8000

Content


Nowe napędy jezdne HYDROTRAC GFT Serii 8000
dla pojazdów ciężarowych

Kompaktowa jednostka napędowa HYDROTRAC GFT Serii 8000 dla pojazdów ciężarowych jest kompletnym układem przeniesienia napędu, charakteryzującym się prostą instalacją. Typowe zastosowania to opryskiwacze, maszyny do kładzenia nawierzchni drogowych oraz pojazdy ciężarowe. Nowa seria 8000 jest przeznaczona łącznie do ponad 30 docelowych zastosowań. Katalog obejmuje modele GFT 8110 – GFT 8190 o nominalnych momentach obrotowych do 130 kNm.

Jeśli chodzi o sprzęt mobilny, mobilność jest pojęciem względnym. Niektóre maszyny wykonują większość swojej pracy z jednej pozycji i są transportowane z miejsca na miejsce na naczepie niskopodwoziowej. W innych zastosowaniach, przemieszczanie się jest jednym z głównych zadań. Do tej drugiej grupy – tzw. pojazdów o dużym przebiegu – należą buldożery, opryskiwacze rolnicze, pojazdy ciężarowe, maszyny do kładzenia nawierzchni drogowych oraz walce drogowe. Mechaniczne przekładnie planetarne są często wykorzystywane do zmiany momentu obrotowego generowanego przez silnik hydrostatyczny w taki sposób, aby mógł on być przekazany na koła lub gąsienice. Producenci sprzętu preferują bardzo wytrzymałe konstrukcje zapewniające długie okresy eksploatacji, odpowiednie do typowych trudnych warunków użytkowania. W poszukiwaniu odpowiednich rozwiązań decydujące są dalsze kryteria: kompaktowy kształt, wiele opcji przełożeń i momentów obrotowych oraz łatwa konfiguracja.

Napędy jezdne dla pojazdów ciężarowych
 

Napędy HYDROTRAC GFT serii 8000, opracowane przez firmę Bosch Rexroth specjalnie z myślą o sprzęcie mobilnym o dużym przebiegu, oferują w tej kwestii jeszcze więcej. Poprzez połączenie dwu- lub trzystopniowej przekładni planetarnej z silnikiem tłokowym o konstrukcji skośnej uzyskuje się bardzo kompaktową jednostkę przeniesienia napędu, oszczędzając miejsce w pojazdach kołowych i gąsienicowych. Napęd HYDROTRAC GFT serii 8000 po raz pierwszy oferuje możliwość integracji silników hydraulicznych A6VE firmy Bosch Rexroth, pochodzących z serii 71. W ten sposób gęstość mocy całej jednostki napędowej może wzrosnąć jeszcze bardziej. Ten wzrost jest możliwy dzięki większej pojemności silnika A6VE/71. Efektem jest około 10 % zwiększenie momentów obrotowych w porównaniu z poprzednimi seriami, a także odpowiedni wzrost mocy. Poza korzyściami funkcjonalnymi płynącymi z optymalnego dopasowana przekładni mechanicznej oraz silnika hydraulicznego, ten produkt oferuje także przewagę w zakresie logistyki. Przy zakupie kompletnej jednostki przeniesienia napędu u jednego producenta, proces zamówienia jest prostszy.

Duży wybór produktów i elastyczne opcje

Modułowa i elastyczna budowa tej linii produktów oznacza dostępność praktycznie od ręki oraz krótki czas dostawy. Ponadto oferowany jest bardzo szeroki wybór rozmiarów nominalnych i przełożeń w połączeniu z łatwą i szybką konfiguracją. Seria 8000 obejmuje łącznie 9 rozmiarów nominalnych jednostki, która może być stosowana w otwartych lub zamkniętych układach hydraulicznych. W przypadku wszystkich modeli serii HYDROTRAC GFT, począwszy od 8110 z nominalnym momentem obrotowym 10 000 Nm do modelu 8190 generującego 130 000 Nm, możliwe są różne przełożenia.

Hamulec wielotarczowy zintegrowany z systemem

Modele 8120, 8130 oraz 8150 mogą być opcjonalnie wyposażone w dynamiczny hamulec wielotarczowy. Przykładowo, w połączeniu z systemem High Level Braking HLB firmy Bosch Rexroth, sprzęt samobieżny może spełniać rygorystyczne kryteria w zakresie bezpieczeństwa dla pojazdów poruszających się z prędkością do 50 km/h, takie jak niemieckie StVZO lub amerykańskie ASAE. Seryjnie produkowane maszyny wyposażone w jednostkę przeniesienia napędu firmy Bosch Rexroth z hamulcem wielotarczowym zostały zatwierdzone w obu krajach zgodnie z odpowiednimi przepisami. Funkcja specjalna: Hamulec wielotarczowy znajduje się wewnątrz przekładni, a więc jest chroniony przed zabrudzeniem oraz warunkami atmosferycznymi. Jest to bardzo istotne jeśli chodzi o kompaktową konstrukcję całej jednostki napędowej, a ponadto przekłada się na ograniczenie zakresu prac serwisowych. W ten sposób hamulec wielotarczowy napędu HYDROTRAC GFT stanowi zaawansowaną alternatywę dla konwencjonalnych hamulców tarczowych lub bębnowych, a przy tym jest nawet o 75 % lżejszy niż takie konwencjonalne hamulce.

Hamulec wielotarczowy zintegrowany z systemem
 

Zalety wewnętrznego hamulca wielotarczowego są szczególnie widoczne w przypadku opryskiwaczy rolniczych. Jest on lżejszy niż konstrukcje konwencjonalne, a zabezpieczenie przed brudem znacznie ogranicza potrzebę konserwacji.