Poland

Wybierz swoją lokalizację

Poland
  • Start
 

Kompaktowe urządzenia hydrauliczne

Marginal Column
Interaktywne katalogi
Content
 

Koncepcja solenoidu: Nowa generacja
elektrozaworów nabojowych o najwyższej wydajności

Lider w dziedzinie innowacyjnych rozwiązań, firma Bosch Rexroth - Compact Hydraulics prezentuje nową generację elektrozaworów nabojowych o najwyższej wydajności. Dzięki konstrukcji zapewniającej doskonałe parametry, nowe zawory mogą pracować w najtrudniejszych warunkach, są w pełni kompatybilne z wcześniejszymi modelami i wprowadzają ulepszone funkcje. Nowe nabojowe zawory elektromagnetyczne i cewki były wprowadzane stopniowo, od kwietnia 2016 r. do końca roku 2017. Były one promowane na najważniejszych targach na całym świecie w roku ( Bauma Munich, CeMat, Eima, Finmetko, Bauma China…) i zostały wprowadzone do sieci partnerów sprzedaży kompaktowych urządzeń hydraulicznych. Od 1 grudnia 2016, nowe nabojowe zawory elektromagnetyczne będą dostępne również w programie GoTo.

Modułowe zawory kierunkowe – Montaż ED - 12/2014

Firma Bosch Rexroth przedstawia „Broszurę montażu ED – modułowych zaworów kierunkowych“: wydaną, aby ułatwić wybór, w zależności od zastosowania docelowego. Dzięki pełnej liście produktów, jasnym oznaczeniom i opisowi dostępnych opcji, broszura pomaga użytkownikowi wybrać odpowiednie komponenty. Broszura montażowa ED bazuje na koncepcji „Slice ED“, która zastępuje tradycyjny „6-drogowy system zaworów kierunkowych“, dając potencjalnie nieskończone możliwości dostosowania do potrzeb klienta oraz poprawy wydajności maszyn.

 

Interaktywny przewodnik po katalogach:
Jak korzystać z naszych katalogów interaktywnych

Dowiedz się jak odnaleźć produkt i pobrać arkusze danych technicznych. Kliknięcie na poniższy przycisk pozwala pobrać interaktywny przewodnik po katalogu. Wszystkie katalogi interaktywne bazują na tym samym systemie, zatem opanowanie korzystania z jednego wystarcza, aby z łatwością korzystać z pozostałych. Zapoznaj się z przewodnikiem. Jeśli kwestia, która cię interesuje została pominięta, skontaktuj się nami e-mailem na jeden z podanych adresów.

Blok kierunkowych zaworów sterujących EDC – system rozdziału strumienia modułowych zaworów kierunkow

Blok kierunkowych zaworów sterujących EDC

Firma Bosch Rexroth przedstawia innowacyjny kierunkowy zawór sterujący o rozmiarze 6 z systemem rozdziału strumienia LUDV, pozwalający kalibrować zakres przepływu z każdego przyłącza za pomocą zewnętrznego regulatora. Jest to łatwe w montażu rozwiązanie idealnie dostosowane do potrzeb związanych z regulowaniem szeregu równoczesnych ruchów w małych lub średnich urządzeniach ruchomych.

 

Blok kierunkowych zaworów sterujących EDD – modułowy zawór kierunkowy

Blok kierunkowych zaworów sterujących EDD

Firma Bosch Rexroth przedstawia innowacyjny kierunkowy zawór sterujący o rozmiarze 8, do elektrohydraulicznego sterowania napędami (silniki lub cylindry) w układach otwartych. To idealne rozwiązanie do wszelkich możliwych zastosowań mobilnych i przemysłowych, gdzie wymagany przepływ przewyższa standard NG06.

HICFP - Zdalnie sterowane rozdzielacze elektrohydrauliczne

Standaryzowana seria zdalnie sterowanych rozdzielaczy elektrohydraulicznych wyposażonych w zawory redukcyjne wysokiej wydajności.