Poland

Wybierz swoją lokalizację

Poland
  • Start
 
Marginal Column

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zalety rozwiązania w skrócie:

  • Nawet o 15 % mniejsze zużycie paliwa w porównaniu z systemem o stałej wydajności
  • Zoptymalizowana wydajność i taka sama moc przy mniejszym zużyciu paliwa
  • Kompaktowa konstrukcja ze sterownikiem zintegrowanym w tarczy króćca pompy
  • Dłuższy oczekiwany okres eksploatacji w porównaniu z systemem o stałej wydajności
  • Duża elastyczność dzięki możliwości połączenia pompy za pomocą wymiennego przyłącza napędu przelotowego (uniwersalny napęd przelotowy)
  • Maksymalny przepływ 105 l/min dzięki dużym prędkościom samozasysania

Pompa o zmiennej wydajności A1VO

Content


Kompaktowa pompa o zmiennej wydajności A1VO umożliwia zaoszczę
nawet 10 000 l oleju napędowe

Pompa tłokowa osiowa o zmiennej wydajności A1VO skonstruowana przez firmę Bosch Rexroth specjalnie dla segmentu małych ciągników zmniejsza zużycie oleju napędowego nawet o 10 000 l w ciągu całego okresu eksploatacji liczącego 6 000 godzin pracy. Jako producent, firma Bosch Rexroth po raz pierwszy oferuje oszczędną alternatywę dla pomp o stałej wydajności i po raz pierwszy umożliwia ekonomiczne przejście z tradycyjnej konstrukcji o stałym strumieniu przepływu na system wyczuwania obciążenia. Takie podejście pozwala dysponować taką ilością mocy hydraulicznej, jaka jest potrzebna. Symulacje przeprowadzone na dostępnym na rynku silniku Diesla o mocy 90 KM wykazały oszczędność paliwa na poziomie 10–15 % w ciągu godziny pracy w trybie mieszanym.