Poland

Wybierz swoją lokalizację

Poland
  • Start
 

Działanie

 
Content

Działanie

Downsizing umożliwia zachowanie wydajności maszyny mimo zmniejszenia zainstalowane mocy użytecznej. Ideałem jest zejście z mocą silnika spalinowego poniżej "magicznej" granicy 56 kW. Przy zmniejszeniu wielkości silnika spalinowego radykalnie zwiększana jest sprawność elementów układów hydraulicznych, a energia będąca do dyspozycji jest wykorzystywana bardziej efektywnie. Kluczowymi elementami w optymalizacji są napęd jazdy, hydrauliczny układ roboczy i układ elektroniczny.

Downsizing zaowocował zmniejszeniem wielkości silnika spalinowego z mocy 68 kW do 55 kW przy zachowaniu takiej samej wydajności maszyny. Znacznie ułatwiło to spełnienie wymagań normy emisji spalin TIER 4 Final.

 

Przykład układu Downsizing firmy Bosch Rexroth w miniładowarce o sterowaniu burtowym j

 
  System pierwotny: ładowarka kompaktowa o mocy 68 kW Układ downsizing:
ładowarka kompaktowa o mocy 55 kW
Zwiększenie wydajności
Zoptymalizowany napęd jezdny Pompa średniociśnieniowa 350 Pompa wysokociśnieniowa A24VG 400 bar, zachowano silniki promieniowe tłokowe typu MCR ok. 17%
Silnik promieniowy tłokowy Silnik promieniowy tłokowy i silnik A6VE o zmiennej chłonności z przekładnią planetarną GFT ok. 4%
Udoskonalony hydrauliczny układ roboczy Blok sterujący w układzie otwartym (open center) Układ load sensing (LS) z pompą A10VO połączoną z blokiem hydraulicznym SSLV ( blok dedykowany do miniładowarek) w układzie closed center Poprawa i zwiększenie sprawności hydraulicznego układu roboczego
Wykorzystanie sterownika elektronicznego Bez sterownika elektronicznego Ze sterownikiem elektronicznym dla pełnej optymalizacji przepływu energii od silnika spalinowego do hydraulicznego napędu jazdy i układu roboczego