Poland

Wybierz swoją lokalizację

Poland
  • Start
 

System EHC-8 (Electrohydraulic Hitch Control)

Marginal Column

 

Content

Skok technologiczny w segmencie ciągników lekkich do 80 KM (59 kW)

Małe ciągniki o mocy do 80 KM (59 kW) stanowią około 2/3 światowej produkcji tego rodzaju pojazdów. Firma Bosch Rexroth opracowała pierwszy system elektrohydraulicznego sterowania podnośnikiem dla ciągników z tego zakresu mocy. Spełniają one specyficzne oczekiwania krajów rozwijających się, dotyczące kosztów, funkcjonalności i odporności na trudne warunki pracy. Producenci ciągników mogą obecnie zmniejszyć zużycie paliwa przez te pojazdy i znacznie zwiększyć ich efektywności, bezpieczeństwo użytkowania, a także uczynić je wygodniejszymi dla operatora.

Wszystkie komponenty elektroniczne i hydrauliczne systemu EHC-8 - zawór sterujący, jednostka sterująca, czujniki położenia kątowego i siły uciągu - zostały zmodyfikowane lub zaprojektowane od nowa na podstawie sprawdzonych w praktyce elementów przez oddział firmy Bosch Rexroth w Indiach.

System EHC-8 automatycznie steruje ustawioną przez operatora głębokością pracy narzędzia. Większa precyzja umożliwia pracę do głębokości, których nie można osiągnąć za pomocą podatnych na zużycie mechanicznych elementów sterujących.

Elektrohydrauliczne sterowanie podnośnikiem EHC-8 zmniejsza również poślizgi i pomaga zapobiegać utracie przyczepności przez koła napędowe. Zmniejsza to zużycie paliwa i zużycie opon, a zarazem chroni glebę. Ponadto system aktywnego tłumienia drgań zintegrowany z systemem EHC-8 zapobiega drganiom w ciągnikach z dołączonymi urządzeniami roboczymi oraz ułatwia ich obsługę i zachowanie bezpieczeństwa w sytuacjach krytycznych.