Komponenty

Content

Układ HET - komponenty standardowe

 

Hydrauliczny blok zaworowy HET

Dla hydrostatycznych napędów jezdnych

w układzie zamkniętym wszystkie funkcje zintegrowane.

Zakresy ciśnienia:
350 bar i 420 bar

• Blok hydrauliczny w układzie sterowania

• Łatwa instalacja orurowania

• Kompaktowa konstrukcja

• Zintegrowane wszystkie funkcje

• Dodatkowe zawory ciśnieniowe zabezpieczające po stronie odbiornika

• Dodatkowe zawory antykawitacyjne po stronie odbiornika

• Dwa zakresy ciśnień: 350 bar i 420 bar

• Zawór płuczący w układzie płukania

• Możliwość indywidualnego ustawiania przepływu w układzie płukania

• Odporność na korozję

A4VG - pompa o zmiennej wydajności dla układu zamkniętego

Z możliwością pracy nawrotnej, wszystkie komponenty zintegrowane

umożliwiające zastosowanie w układach zamkniętych.

Konstrukcja tłokowa osiowa z tarczą wahliwą
Wielkości:
28, 40, 56, 71, 90, 125, 180, 250 cm³
Seria 32
Ciśnienie nominalne: 400 bar
Ciśnienie maksymalne: 450 bar

• Do zastosowań w wysokim zakresie ciśnienia do 450 bar

• Zintegrowana pompa pomocnicza do układu zasilania i sterowania

• Zintegrowane zawory zasysające / antykawitacyjne/ oraz ciśnieniowe przelewowe

• Zawór przelewowy ciśnieniowy w układzie pompy zasilającej

• Możliwość domontowania dodatkowej pompy do pompy głównej do maksymalnie takiej samej wielkości nominalnej

A10VG - pompa o zmiennej wydajności

Z możliwością pracy nawrotnej, wszystkie komponenty zintegrowane

umożliwiające zastosowanie w układach zamkniętych.

Konstrukcja tłokowa osiowa z tarczą wahliwą
Wielkości:
18, 28, 45, 63 cm³
Seria 1
Ciśnienie nominalne: 300 bar
Ciśnienie maksymalne: 350 bar

• Do zastosowań w wysokim zakresie ciśnienia do 350 bar

• Zintegrowana pompa pomocnicza do układu zasilania i sterowania

• Zintegrowane zawory zasysające / antykawitacyjne/ oraz ciśnieniowe przelewowe

• Zawór przelewowy ciśnieniowy w układzie pompy zasilającej

• Możliwość domontowania dodatkowej pompy do pompy głównej do maksymalnie takiej samej wielkości nominalnej

• Różne typy regulatorów pompy

 

Silniki promieniowe tłokowe typu MCR

Konstrukcja promieniowa tłokowa
Wielkości: 160 ... 3000 cm³
Ciśnienie nominalne: 250 bar
Ciśnienie maksymalne: 450 bar

 

• Kompaktowa, solidna konstrukcja

• Wysoki współczynnik równomierności nawet przy bardzo niskich prędkościach

• Niski współczynnik hałasu

• Funkcja pracy nawrotnej

• duże siły promieniowe dopuszczalne na wale wyjściowym

• Uszczelnienie wału do 10 bar ciśnienia wewnątrz korpusu

• Możliwość przełączenia

- bieg wolny

- połowa skoku

• Możliwość pomiaru prędkości obrotowej

• Możliwość zastosowania hamulca postojowego

• Możliwość zastosowania hamulca dynamicznego

Masz pytanie?

Jeśli chcesz wiedzieć o komponentach układu HET: