Komponenty

Content

HTA - przegląd komponentów systemu

 

Pompa o zmiennej wydajności A4VG -
układ zamknięty

Typ: pompa tłokowa osiowa z tarczą wahliwą
Seria 40

Wielkości: 45, 65, 85, 110, 145, 175
Karta katalogowa: RD 92004
Ciśnienie znamionowe: 450 bar
Ciśnienie maksymalne: 500 bar

  • Pompa tłokowa osiowa o zmiennej wydajności
  • Model z tarczą wahliwą
  • Napęd hydrostatyczny (układ zamknięty)
  • Do zastosowań na drodze i w terenie
  • Dostępne różne kołnierze
  • Solenoid typu EP (Electrical Proportional)
  • Zespół obrotowy o wysokiej prędkości (opcja)
  • Zawór startu zimnego (opcja)
  • Zintegrowana pompa wspomagająca

Silnik tłokowy promieniowy
MCR10-R

Typ: Silnik tłokowy promieniowy
Wielkości: 780, 860, 940, 1120, 1250, 1340
Karta katalogowa: RD 15207
Ciśnienie znamionowe: 400 bar
Ciśnienie maksymalne: 420 bar

  • Tryb wspomagania przyczepności / tryb jałowy
  • Tryb wspomagania przyczepności silnika o dużym momencie obrotowym
    (od 0,5 do 150 obrotów/min)
  • Tryb jałowy przy dużych prędkościach:
    (do 450 obrotów/min)
  • Kompaktowa konstrukcja z możliwością pracy nawrotnej
  • Neutralny dla piast kół
    (obciążenie, smarowanie)
  • Zamontowane trwale magnesy przełączające urządzenie w tryb jałowy w kierunku uszkodzeń bezpiecznych
  • Zintegrowany zawór spłukujący i kontrolny
  • Zapewnia chłodzenie zarówno w trybie wspomagania przyczepności, jak i jałowym
     
     

Blok zaworów
AGEV5

Nr części: AGEV5-33677-AA
Przepustowość: 330 l/min
Karta katalogowa: w przygotowaniu
Ciśnienie znamionowe: 400 bar
Ciśnienie maksymalne: 450 bar

  • Waga ok. 52.5 kg
  • Wymiary [mm] ok.
    315 x 240 x 200
  • Przepustowość: Qmax 330 l/min
  • Zakres temperatur oleju: -20°..+90 °C
  • Zakres temperatur środowiska:
    -20°..+40 °C
  • Czujniki temperatury i ciśnienia
  • Typy wtyków: 24V, AMP Junior Timer
 

Sterownik
RC12-10/30

Typ: Sterownik Bosch
Wersja: RC12-10/30
Karta katalogowa: RD 95204
Dopuszczenie: E1 ECE-R10

  • Sterownik do pojazdów komercyjnych
  • Odlewana obudowa aluminiowa
  • Klasa zabezpieczenia: IP65
    (z dołączonym złączem)
  • 154 wtyki (96 pinów + 58 pinów)
  • 32-bitowy mikrokontroler TriCore 180MHz
  • Odpowiedni do poziomu zapewnienia bezpieczeństwa maksymalnie
    PLr=d (EN13849)
  • Wejścia i wyjścia (wyciąg):
    • 12 wyjść PWM, 10 wyjść cyfrowych
    • Czujniki 5 V i 10 V
    • 4 interfejsy CAN 2.0B
    • 70 różnych wejść analogowych do pomiaru napięcia, natężenia, częstotliwości oraz cyfrowych

Zbiornik hydrauliczny
TMP

Nazwa: TMP
Typ: Z tworzywa sztucznego
Wielkość nominalna: 8
Karta katalogowa: RD 95721

  • Materiał: PA66 GF 25 naturalny
  • Waga: ok. 1,6 kg
  • Łączna pojemność: ok. 8 l
  • Stała przy maksymalnym poziomie oleju:
    ok. 6 l
  • Maksymalna przepustowość: ok. 90 l/min
  • Maksymalna temperatura robocza oleju: 90°C
  • Maksymalna temperatura robocza
    oleju: 120 °C
  • Element filtrujący: zintegrowany
  • Filtrowanie: 10 µm
  • Zdolność zatrzymywania zanieczyszczeń: 12 g
  • Obejście otwierane przy ciśnieniu: 1,0 bar
  • Odporny na promieniowanie UV: tak