Komponenty

Content

LUDV - przegląd komponentów systemu

 

Blok sterujący
RS12

Wielkość: 12

Ciśnienie maksymalne, pompa: 300 bar

Ciśnienie maksymalne, urządzenie wykonawcze: 350 bar

Przepływ w każdym zaworze: 110 l/min

  • Mniejsze straty ciśnienia
  • Większy zakres precyzyjnego sterowania
  • Większa wygoda pracy operatora

Pompa o zmiennej wydajności A7VO -
układ otwarty

Seria: 63

Wielkość: 80 cm^3

Ciśnienie nominalne: 350 bar

Ciśnienie maksymalne: 400 bar

  • Sprawdzona technologia zespołu wirnika
  • Niskie straty wewnętrzne
  • Duży wybór elementów sterujących

Silnik promieniowy tłokowy
do napędów obrotowych MCR5-X

Seria: 5X

Wielkości: od 380 do 820 cm^3/obr.

Ciśnienie maksymalne: 300 bar

  • Krótki czas montażu
  • Duża sprawność objętościowa i mechaniczna
  • Płynne działanie przy niskich prędkościach
  • Niski poziom hałasu