Poland Polski
Grupa zaworów proporcjonalnych, szybkiego reagowania, serwozaworów, zaworów on/off i nabojowych wraz z osprzętem i częściami zamiennymi

Zawory hydrauliczne

Zawory proporcjonalne, szybkiego reagowania, serwozawory, zawory on/off i nabojowewraz z osprzętem, i częściami zamiennymi

Katalog produktów

Hydrauliczne zawory proporcjonalne, zawory szybkiego reagowania, serwozawory, zawory logiczne i zawory on/off

Firma Bosch Rexroth jest wiodącym dostawcą hydrauliki przemysłowej, oferującym największy na świecie asortyment wysokiej jakości zaworów hydraulicznych. Najnowocześniejsze zawory Bosch Rexroth są stosowane na całym świecie i wielokrotnie udowodniły swoją niezawodność, pracując miliony godzin.

Te niezawodne zawory idealnie nadają się do zautomatyzowanych aplikacji elektrohydraulicznych. Inne inteligentne rozwiązania obejmują zawory z funkcjamiproporcjonalnego sterowania przemieszczaniem, ograniczania ciśnienia, redukcji ciśnienia, sterowania przepływem i dławienia oraz przełączania.
Za pomocą naszych zaworów hydraulicznych można kontrolować i regulować przepływ, w tym otwarcie i zamknięcie, kierunek i wielkość przepływu, w celu uzyskania oczekiwanego kierunku ruchu lub obrotu napędów hydraulicznych. Sterowanie zaworami hydraulicznymi odbywa się różnymi typami aktywacji powoując ich otwarcie lub zamknięcie. Możliwe są stałe pozycje przełączania w przypadku zaworów on/off lub regulowane pozycje pośrednie w przypadku zaworów proporcjonalnych.
Nowa seria zaworów Bosch Rexroth z otworami przyłączeniowymi zgodnymi z normą ISO 7368 wprowadza do hydrauliki zasadę budowy modułowej. Możliwość montażu niemal dowolnej pokrywy LFA zaworu logicznego zstandardowej oferty Rexroth pozwala realizować dowolne funkcje hydrauliki. Zwiększa się w ten sposób elastyczność na potrzeby kolejnych modyfikacji, ponieważ zmiana samej pokrywy zaworu logicznego wystarcza, aby dostosować jego funkcję do nowych wymagań.

Zawory hydrauliczne z interfejsami cyfrowymi

Możliwe zastosowania zaworów hydraulicznych Bosch Rexroth w środowisku Przemysłu 4.0

Bosch Rexroth otwiera nowe możliwości cyfrowej komunikacji zaworów hydraulicznych w bardziej ekonomiczny sposób w postaci rozwiązań dostosowanych do wymagań klienta.