Poland

Wybierz swoją lokalizację

Poland
  • Start
 

MTX – rozwiązanie z grupy systemów CNC umożliwiające idealne cięcie i formowanie

  • CNC system MTX
    następna strona

    Otwarte, kompletne i wysoce wydajne rozwiązanie z grupy systemów CNC

    Elastyczne i skalowalne

    Innowacyjny rdzeń CNC

    Intuicyjna obsługa i proste programowanie

    Gotowość do pracy w środowisku Przemysłu 4.0

Szybka obróbka CNC

Szybka obróbka CNC

Rynek obrabiarek CNC jest zróżnicowany i wymaga rozwiązań w zakresie napędów i sterowania spełniających wymogi – od pojedynczych stanowisk po połączone linie produkcyjne w środowisku Przemysłu 4.0. Stworzyliśmy jedną z najbardziej zaawansowanych platform CNC: rozwiązanie MTX z grupy systemów CNC, w pełni obejmujące ten szeroki zakres zastosowań.

Dzięki modułowej budowie sprzętu i oprogramowania, rozwiązanie MTX z grupy systemów CNC jest znakomicie dostosowane do integracji z szeregiem maszyn o różnej konstrukcji.

Rozwiązanie MTX z grupy systemów CNC otwiera nowe horyzonty dzięki swoim rozbudowanych funkcjom technologicznym oraz doskonałej charakterystyce:

  • Wysoka wydajność frezowania, toczenia, szlifowania, wykrawania, cięcia, obróbki laserowej i gięcia
  • Do 250 osi w 60 kanałach z pojedynczym sterownikiem
  • Intuicyjna obsługa za pomocą panelu wielodotykowego
  • Precyzyjna i niezawodna obróbka dzięki inteligentnej technologii napędów
  • Otwarta, zdecentralizowana architektura systemu oraz OPC UA
 
 
  • MTX

    Rozwiązanie MTX z grupy systemów CNC

    CNC system MTX

    CNC system MTX

    Wiele zastosowań

    Innowacyjny rdzeń CNC, rozbudowane biblioteki i pakiety technologii zapewniają elastyczność – od standardowych maszyn do w pełni zautomatyzowanych systemów produkcji.

    Bardzo krótkie czasy cyklu obróbki CNC oraz minimalne czasy przetwarzania PLC umożliwiają szybką, dynamiczną obróbkę, ograniczenie przestojów i znaczne zwiększenie wydajności. To wszystko przy zastosowaniu pojedynczego sterownika obsługującego maksymalnie 250 osi w 60 niezależnych kanałach przetwarzania CNC.

    Prosta obsługa

    Wygodne w obsłudze oprogramowanie sterujące obróbką CNC, spójny model projektowania oraz wbudowane technologie internetowe upraszczają programowanie, ujednolicają obsługę i ułatwiają diagnostykę.

    Otwarta architektura

    Odróżnianie się od konkurentów coraz bardziej zyskuje na znaczeniu. Rozwiązanie MTX z grupy systemów CNC oferuje oryginalnym dostawcom wyposażenia wiele możliwości integracji określonych funkcji – począwszy od integracji własnych funkcji sterowania po uruchamianie własnego oprogramowania sterującego HMI, a nawet własnych algorytmów i funkcji w rdzeniu CNC.

    Gotowość do pracy w środowisku Przemysłu 4.0

    Zintegrowany serwer OPC UA umożliwia dostęp do danych sterowania w czasie rzeczywistym. Tym samym, jednostkę sterującą można bardzo niewielkim wysiłkiem połączyć z systemami MES, serwerem analizy danych lub rozwiązaniami chmurowymi.

     
     
  • MTX micro

    Kompaktowy sterownik CNC

    Rozwiązanie MTX micro z grupy systemów CNC

    CNC system MTX micro

    System CNC MTX to kompaktowe, proste, wydajne oraz atrakcyjne cenowo rozwiązanie CNC firmy Bosch Rexroth, przeznaczone dla standardowych tokarek i frezarek. Składa się on z dostosowanego interfejsu HMI oraz kompaktowej, wieloosiowej jednostki sterującej CNC o wysokiej wydajności, a także sterownika PLC.

    Rozwiązanie MTX z grupy systemów CNC firmy Bosch Rexroth, będąc bardzo opłacalnym systemem sterowania CNC, jest idealnym narzędziem przeznaczonym dla standardowych tokarek i frezarek.

    Korzyści:

    • 2 niezależne kanały CNC z 12 osiami, z których 4 są dostępne dla funkcji wrzeciona
    • Łatwe w użyciu i praktyczne rozwiązanie, zapewniające bardzo wysoką niezawodność oraz dokładność produkcji – na poziomie nanometrów
    • Minimalizacja czasów obróbki dzięki zastosowaniu procesora 32-bitowego o wysokiej wydajności
    • Szybkie i łatwe uruchomienie systemu gotowego do produkcji
    • Kompaktowy sterownik napędu wieloosiowego ma niewielkie wymagania pod względem przestrzeni instalacyjnej w szafie sterowniczej
    • Bezpośrednie połączenie z zasilaniem 200 - 500 V, 50 - 60 Hz, bez transformatora

    Wszystkie te cechy sprawiają, że rozwiązanie MTX micro z grupy systemów CNC jest najbardziej kompaktowym i najwydajniejszym narzędziem CNC w swojej klasie.

     
     

    Katalog produktów

    Broszura

    Film wprowadzający

     
     

    Szkolenie w zakresie obsługi MTX micro

    Obsługa CNC i programowanie systemu CNC MTX micro – łatwe w nauce, szybkie do opanowania

    Oprogramowanie MTX micro Trainer umożliwia symulację systemu sterowania CNC MTX micro na komputerze. Dokładne odzwierciedlenie panelu sterowania oraz interfejsu użytkownika zapewnia realistyczną obsługę i umożliwia programowanie - zupełnie jak w przypadku prawdziwej maszyny.

    Naucz się w łatwy sposób jak obsługiwać i tworzyć programy CNC dla systemu MTC micro firmy Bosch Rexroth. Debuguj programy CNC w realistycznym środowisku przed komputerem. Opanuj wszystkie zadania w krótkim czasie już podczas produkcji.

    Programowanie CNC w systemie MTX micro odbywa się identycznie jak w innych wariantach sterowników CNC: MTX standard - MTX performance - MTX advanced.

    Korzyści:

    • Łatwa nauka obsługi i programowania sterownika CNC MTX micro
    • Testowanie programów CNC w realistycznym środowisku bez użycia maszyny
    • Przykładowe programy i dokumentacja w zestawie
    • Programowanie CNC jest spójne z wszystkimi pozostałymi sterownikami CNC serii MTX

     
  • MTX standard

    Uniwersalne sterowanie CNC

    MTX standard

    Kompletny system CNC ze zintegrowanym sterownikiem PLC do montażu na szynie DIN. Moduły nowej, wbudowanej platformy sterującej CML są solidne, bezobsługowe i bardzo wydajne. Zaawansowane funkcje łączności i możliwość rozszerzenia za pomocą dodatkowych przyłączy wejść i wyjść oraz modułów funkcji tworzą system CNC ogólnego zastosowania.

    Korzyści:

    • 2 niezależne kanały CNC z 12 osiami, z których 4 są dostępne dla funkcji wrzeciona
    • Ethernet do komunikacji w czasie rzeczywistym za pomocą interfejsu Sercos oraz OPC UA
    • Opcjonalne oprogramowanie SafeMotion oraz SafeLogic

     
     

    Katalog produktów

     
  • MTX performance

    System sterowania CNC wysokiej wydajności

    MTX performance

    System CNC MTX performance to rozwiązanie dla wymagających obrabiarek wykorzystywanych w trudnych warunkach przemysłowych. Sterownik zapewnia doskonałą wydajność i oferuje szeroki zakres funkcji technologicznych spełniających szczególne wymogi.

    Korzyści:

    • 12 niezależnych kanałów CNC może obsługiwać do 64 osi, z których 32 może wykonywać funkcje wrzeciona
    • oEthernet do komunikacji w czasie rzeczywistym za pomocą interfejsu Sercos oraz OPC UA
    • Opcjonalne oprogramowanie SafeMotion oraz SafeLogic

     
     

    Katalog produktów

     
  • MTX advanced

    Sterownik CNC do najbardziej wymagających zastosowań

    MTX advanced

    Wyjątkowa moc obliczeniowa dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych procesorów wielordzeniowych, pamięci masowej oraz połączenia z kompaktowym komputerem przemysłowym o wysokiej wydajności sprawia, że system CNC MTX advanced jest idealnym rozwiązaniem dla szczególnie wymagających zastosowań.

    Korzyści:

    • 60 niezależnych kanałów CNC może obsługiwać do 250 osi, z których 32 może wykonywać funkcje wrzeciona
    • Ethernet do komunikacji w czasie rzeczywistym za pomocą interfejsu Sercos oraz OPC UA
    • Opcjonalne oprogramowanie SafeMotion oraz SafeLogic

     
     

    Katalog produktów

     
  • MTX cta/ega

    Optymalizacja procesu –MTX cta oraz MTX ega

    MTX cta and ega

    MTXcta – narzędzie do analizy czasu cyklu

    MTX cta pomaga zrozumieć złożone procesy działania obrabiarki. Narzędzie to pozwala w szybki i łatwy sposób zidentyfikować potencjał optymalizacji programów NC, zminimalizować czasy cyklu i zwiększyć wydajność.

    • Optymalizacja procesu i eliminacja wąskich gardeł dzięki zsynchronizowanej rejestracji danych CNC, PLC oraz sygnału napędu z dokładnością do milisekund
    • Łatwa obsługa danych poprzez zestawienie wyników pomiarów w tabeli oraz w formie prezentacji graficznej
    • Optymalizacja podsystemów, takich jak podajniki lub zmieniarki narzędzi maszyn produkcyjnych lub programów obróbki do produkcji masowej


    MTX ega – narzędzie do analizy energii

    Na zużycie energii przez obrabiarki wpływa wiele czynników, takich jak sekwencja procesu, zużycie narzędzi oraz tolerancje surowca. Dzięki MTX ega oraz zintegrowanemu monitorowi energii, podgląd zużycia energii przez maszynę można uzyskać za pomocą jednego kliknięcia.

    • Przejrzyste zestawienie zużycia energii pomaga zwiększyć sprawność energetyczną wszystkich technologii obróbki CNC
    • Rozróżnienie modułów maszyny
    • oJednoczesna analiza czasu cyklu oraz zużycia energii

     
 
50 Years CNC Technology

This year we celebrate 50 Years CNC Technology!