Poland

Wybierz swoją lokalizację

Poland
  • Start
 

IndraDrive Mi – napędy bezszafkowe

  • Maksymalna elastyczność na minimalnej przestrzeni
    następna strona

    Maksymalna elastyczność na minimalnej przestrzeni

    Napęd IndraDrive Mi umożliwia producentom maszyn integrowanie wszystkich komponentów napędów elektrycznych bezpośrednio w maszynie. W efekcie otrzymuje się maszyny modułowe bez szafek sterowniczych, które zajmują minimalną wymaganą powierzchnię.

Napęd elektryczny zapewniający elastyczność i wydajność na najwyższym poziomie

Markowi producenci muszą wytwarzać większe ilości produktów w coraz mniejszych partiach i wprowadzać je na rynek szybciej, aby nadążyć za konkurencją. Ponadto, coraz więcej istniejących produktów wymaga modyfikacji lub stworzenia kilku wariantów (różnych rozmiarów opakowania, nowych materiałów opakowania, opakowań skierowanych do grup docelowych itp.). Pociąga to za sobą konieczność znacznego zwiększenia elastyczności przy wprowadzaniu zmian produktu, formatu produkcji lub linii pakowania.

Presja kosztu i ceny na rynku detalicznym także wymusza na producentach wprowadzanie możliwie jak największych usprawnień w produkcji. Do tego dochodzą wymogi środowiskowe i przepisy prawne, które stają się coraz bardziej rygorystyczne.

 
 

Korzyści

Dzięki swojej budowie, system IndraDrive Mi wpływa na zmniejszenie kosztów nie tylko w odniesieniu do komponentów:

  • zmniejszenie powierzchni szafki sterowniczej nawet o 100%
  • ograniczenie okablowania nawet o 90%
  • ograniczenie zużycia energii do chłodzenia szafki nawet o 100%




Więcej informacji

Cechy

Kompaktowe, wydajne i ekonomiczne: te cechy przekonują do stosowania zintegrowanego serwonapędu IndraDrive Mi w codziennej pracy. Dowiedz się więcej o:

  • Budowie systemu
  • Bezpieczeństwie
  • Komunikacji
  • Sprzęcie





Więcej informacji

Zastosowania

Mając status pionierskiego rozwiązania w dziedzinie modułowych, ultra-kompaktowych napędów zdecentralizowanych, IndraDrive Mi przez wiele lat pracowały wydajnie w wielu zastosowaniach, w których liczy się maksymalna wydajność oraz minimalna przestrzeń instalacyjna.

  • Zastosowania w montażu, transporcie i robotyce.
  • Maszyny pakujące
  • Maszyny drukarskie
  • Obrabiarki

Więcej informacji