Poland

Wybierz swoją lokalizację

Poland
  • Start
 

PR, VR oraz DR –
Komputer przemysłowy IPC zapewniający maksymalną wydajność w automatyce

  • IndraControl XM
    następna strona

    Elastyczny, solidny i łatwy w podłączeniu

    Komputery przemysłowe to kluczowy element umożliwiający zwiększenie produktywności oraz wydajności w produkcji. Platforma komputera przemysłowego PR, VR oraz DR oferuje wysoką elastyczność we wszystkich zastosowaniach, przy małym lub średnim zakresie mocy.

Content

Skalowalność z najnowocześniejszą technologią

Dzięki spójnej budowie sprzętu, nowa rodzina produktów w grupie komputerów i wyświetlaczy przemysłowych zapewnia skalowaną wydajność, wysoką dostępność systemu oraz wiele opcji konfiguracji. Komputery PR o różnej wydajności są dostępne w połączeniu z wyświetlaczami DR z obsługą multi-touch (komputer od wyświetlacza może być oddalony nawet do 100 metrów) lub połączenie panelu z zabudowanym komputerem PC stanowiące jeden element o nazwie VR .

Zastosowanie najnowszej generacji procesorów Intel ATOM oraz Intel Core i, charakteryzujących się mniejszymi stratami mocy, pozwoliło to stworzyć wydajną energetycznie rodzinę produktów, bez wentylatorów, oraz osiągnąć doskonały stosunek ceny do wydajności. Komputery dostępne są z perspektywicznym systemem Windows 10 IoT Enterprise LTSB.

Możliwość rozszerzenia komputera o opcjonalne moduły i wyświetlacze w rozmiarach od 12 do 21 cali pozwala uzyskać rozwiązania dostosowane do zróżnicowanych wymogów.

Więcej informacji

Broszura

Katalog produktów

Informacja prasowa

Specjalny Serwis

 
 
  • PR – skalowany box PC

    PR - scaled box PCs

    PR – skalowany box PC

    Seria komputerów box PC obejmuje wersje PR2, PR3 i PR4 w obudowach, oferujące kompaktową i spójną budowę. Najnowsze generacje procesorów Intel, Apollo Lake oraz Skylake zapewniają doskonałą wydajność systemu oraz niższe koszty. Duży wybór standardowych interfejsów ułatwia integrację z różnymi rozwiązaniami w zakresie automatyzacji. Rozszerzenia z wykorzystaniem modułów opcjonalnych dają wiele możliwości konfiguracji jednostki. Komputery box PC można instalować poziomo lub pionowo.

    • Warianty produktu o różnej wydajności i identycznych właściwościach urządzenia
    • Wysoka dostępność systemu i bezpieczeństwo danych
    • Elastyczny zakres zastosowań dzięki opcjom rozszerzeń oraz dostępnym interfejsom
    • Komunikacja Ethernet w czasie rzeczywistym poprzez synchroniczne układy Intel i210
    • Uniwersalne opcje montażu
     
  • VR – kompaktowy panel PC

    VR – compact panel PCs

    VR – kompaktowy panel PC

    Seria VR kompaktowych paneli PC łączy wszystkie cechy serii PR i DR. Znakomita skalowalność, wysoka wydajność, szeroki zakres opcji rozszerzeń oraz standardowe interfejsy sprawiają, że komputery VR stanowią idealne rozwiązanie dla wszystkich zastosowań opartych na interfejsie HMI. Zapewniając bezpieczeństwo od samego początku dzięki zintegrowanym zabezpieczeniom TPM 2.0. Te solidne urządzenia są idealnie dostosowane do standardu Przemysłu 4.0. Panele można montować w układzie poziomym lub pionowym.

    • Ekrany panoramiczne wysokiej rozdzielczości o rozmiarach 15,6 i 21 cali
    • Spójna konstrukcja urządzenia o małej głębokości montażu
    • Duża niezawodność dzięki kompatybilności elektromagnetycznej na wysokim poziomie oraz odporności na uderzenia i drgania
    • Zoptymalizowane do łatwego, jednoosobowego montażu w pozycji poziomej i pionowej
    • oDostosowana konstrukcja

     
  • DR – ekrany z obsługą multi-touch

    DR – multi-touch displays

    DR – ekrany z obsługą multi-touch

    Ekrany pojemnościowe DR z obsługą multi-touch są dostępne w różnych rozmiarach i wersjach do montażu w pozycji poziomej lub pionowej. Można je podłączać do komputerów box PC serii PR oddalonych nawet o 100 metrów poprzez standardowe interfejsy DisplayPort/USB lub interfejs CDI+ do transmisji na odległość za pomocą pojedynczego kabla z Direct Boot. Maksymalnie trzy urządzenia serii DR mogą być połączone w sieci z obsługą wielu monitorów.

    • Ekrany panoramiczne wysokiej rozdzielczości o rozmiarach od 12 do 21 cali
    • Ekran pojemnościowy z obsługą multi-touch (pięć punktów dotyku zapewniających precyzyjną obsługę)
    • Antyrefleksyjna i odporna na zarysowania powierzchnia panelu
    • o Zoptymalizowane do łatwego, jednoosobowego montażu w pozycji poziomej i pionowej
    • o Możliwość stosowania w trudnym i wymagającym otoczeniu
    • Opcja podłączenie maksymalnie 3 wyświetlaczy
    • Dostosowana konstrukcja

     
  • System operacyjny i oprogramowanie – trwałe i wydajne

    Operating system and software tools – durable and efficient

    System operacyjny i oprogramowanie – trwałe i wydajne

    Zasadniczym elementem nowej platformy komputera przemysłowego jest system operacyjny Windows 10 IoT Enterprise Long Term Servicing Branch (LTSB). Został on opracowany przez firmę Microsoft specjalnie z myślą o tworzeniu sieci urządzeń inteligentnych z różnych platform. W odróżnieniu od standardowego systemu Windows, aktualizacje funkcji nie są obowiązkowe, co oznacza zapewnienie kompatybilności urządzeń inteligentnych w całym okresie eksploatacji.

    Producent gwarantuje 10-letnią dostępność aktualizacji i poprawek Microsoft, co jest istotną zaletą produktu, szczególnie w przypadku użytkowania w środowiskach sieciowych. Jednocześnie użytkownicy mogą sami zdecydować, z których aktualizacji skorzystać, ponieważ aktualizacje i poprawki nie są obowiązkowe.

    Firma Bosch Rexroth instaluje również oprogramowanie serwisowe i diagnostyczne. Dodatkowo dostępne są zaawansowane pakiety oprogramowania do wizualizacji, przetwarzania i analizy danych, łączenia w sieci oraz tworzenia i odzyskiwania kopii zapasowych danych.

    • 64-bitowy system operacyjny do zastosowań przemysłowych
    • Rozszerzenia językowe: niemiecki, angielski, francuski, włoski, hiszpański, portugalski i szwedzki
    • Funkcje wbudowane i zabezpieczenia
    • LTSB:
      • 10-letnia dostępność aktualizacji i poprawek bezpieczeństwa Microsoft
      • Aktualizacja funkcji tylko dla nowej wersji oprogramowania wbudowanego
      • Aktualizacje i poprawki nie są obowiązkowe ani automatyczne
     
  • Usługi serwisowe

    Wszechstronne usługi – technologia i serwis pod jednym dachem

    Usługi serwisowe

    Oferujemy pełną gamę rozwiązań w zakresie napędów i sterowań, uzupełnianych przez szerokie doświadczenie doradcze oraz indywidualną ofertę usług — od opracowywania koncepcji i uruchomienie aż po modernizację instalacji. Pomagamy zmaksymalizować okres eksploatacji twoich maszyn.

    • Planowanie projektu i wsparcie w zakresie aplikacji
    • Projektowanie oprogramowania i sprzętu
    • Uruchomienie
    • Obsługa techniczna/helpdesk
    • Serwis w terenie
    • Usługi naprawy
    • Serwis części zamiennych
    • Modernizacje i wprowadzanie nowego wyposażenia
    • Szkolenia

    Więcej informacji o usługach