Poland

Wybierz swoją lokalizację

Poland
  • Start
 

IndraDrive ML – napędy elektryczne dużej mocy do 4 MW

  • IndraDrive ML
    następna strona

    Wydajne - Uniwersalne - Inteligentne

    IndraDrive ML uzupełnia serię napędów IndraDrive o wyższy zakres mocy. Napędy samodzielnie generują moc do 500 kW, a w przypadku połączenia równolegle maksymalnie 8 urządzeń nawet 4 MW.

Content

Technologia napędów elektrycznych zapewniających moc rzędu kilku megawatów

IndraDrive ML uzupełnia serię napędów IndraDrive o wyższy zakres mocy: samodzielnie do 500 kW, a w połączeniu równoległym maksymalnie 8 urządzeń nawet 4 MW. Te kompaktowe, modułowe falowniki są naprawdę wszechstronne – mogą być stosowane jako przetworniki mocy lub przemienniki silnikowe. Minimalizuje to liczbę wariantów, upraszcza obsługę i ogranicza koszty magazynowania. A jednocześnie pozwala zaoszczędzić energię.

 
 
  • Features

    Wydajny - Uniwersalny - Inteligentny

    Jako nowy członek rodziny napędów IndraDrive firmy Bosch Rexroth, IndraDrive ML oferuje elastyczne rozwiązania oraz inteligentne funkcje dla napędów dużej mocy – nawet rzędu kilku megawatów. Wprowadzając te napędy elektryczne dużej mocy, firma Bosch Rexroth pomaga producentom maszyn poradzić sobie z rosnącą presją dzisiejszych rynków do ograniczania kosztów przy zwiększeniu produktywności, elastyczności i wydajności.

     
     
  • Podstawowe dane techniczne
    • Konfiguracje urządzenia od 110 kW do 500 kW
    • Maksymalna moc systemu 4 MW przy połączeniu równoległym
    • Napięcie zasilania: 3 AC 380 ‒ 500 V, 525 - 690 V / 50 ‒ 60 Hz / sieć TN, TT oraz IT
    • Typy chłodzenia: płyn chłodzący, chłodzenie powietrzem
    • Przeciążenie 150% przez 60 sekund
     
  • Wydajny
    • Optymalna klasyfikacja indywidualnej wydajności od 110 kW do 500 kW
    • Energooszczędne konstrukcje zoptymalizowane pod kątem zastosowania
    • Zastosowanie chłodziwa wysokotemperaturowego zwiększa wydajność odzysku ciepła
    • Duża częstotliwość przełączania zapewnia optymalne wykorzystanie silnika
    • Ładowanie urządzeń do magazynowania energii o pojemności do 700 kJ
    • Duża gęstość mocy dzięki wydajnemu chłodzeniu
     
  • Uniwersalny
    • Zastosowania od standardowych silników po serwonapędy wysokiej klasy
    • Do silników asynchronicznych i synchronicznych
    • Uniwersalny falownik jako przemienniki silnikowe lub przetworniki mocy
    • Chłodzenie wodą i powietrzem
    • Interfejs Multi-Ethernet oraz multienkoder
    • Szeroki zakres napięcia od 380 V do 500 V oraz od 525 V do 690 V
    • Maksymalna moc systemu 4 MW przy połączeniu równoległym
    • Do zastosowań przemysłowych oraz morskich
     
  • Inteligentny
    • oZintegrowane sterowanie Motion-Logic Control do rozwiązań jedno- i wieloosiowych
    • Wbudowane zabezpieczenia, takie jak funkcja bezpiecznego wyłączenia momentu (Safe Torque Off) czy bezpieczny ruch (Safe Motion)
    • Oprogramowanie Productivity Agent do konserwacji prewencyjnej
    • Wszechstronne funkcje oprogramowania wbudowanego
    • Funkcje techniczne specyficzne dla zastosowania
     

Moduł IndraDrive ML oferuje naszym klientom szereg korzyści

Dzięki regeneracji mocy, zastosowaniu złącza DC dla systemów wieloosiowych, koncepcji magazynowania energii potencjalnej i energii rotacyjnej oraz funkcji oprogramowania Smart Energy Mode, energię można oszczędzać na wiele różnych sposobów. Alternatywne rozwiązania w zakresie chłodzenia umożliwiają ponadto usuwanie i wykorzystywanie ciepła odpadowego na różne sposoby.

 
  Zaleta Korzyści dla klientów Grafika
Inwerter uniwersalny Uniwersalne zastosowanie jako źródło zasilania / zasilacz odzyskowy lub jako przemiennik silnikowy Ograniczenie liczby wariantów i kosztów magazynowania, prostsza obsługa Universal power inverter
Obsługa równoległa Obsługa równoległa 8 modułów mocy Osiąga szeroki zakres mocy przy optymalnej ilości urządzeń Parallel operation
Szeroki zakres napięcia 2 modele napięcia 380 - 500 V oraz 525 - 690 V do szerokiego zakresu zastosowań Mniejsza liczba wariantów i mniejsze koszty magazynowania  
Liczne certyfikaty Certyfikacja w zakresie zastosowań przemysłowych wg. CE, UL, CSA oraz homologacja do typowych zastosowań morskich zgodna z wymogami organów klasyfikacji statków, DNV GL, ABS, LR. Szeroki zakres zastosowań przy mniejszej liczbie wariantów  
Wysoka częstotliwość PWM Brak konieczności nadwymiarowania silników lub falowników Możliwość wykorzystania mniejszych silników / urządzeń  
Wysoka temperatura chłodziwa Wydajny zrzut ciepła dzięki wysokiej temperaturze chłodziwa (60 °C) Mniejsza zapotrzebowanie energii w zakresie zrzutu lub wykorzystania strat ciepła  
Modułowa budowa filtra Skalowalne rozwiązania dla zastosowań wieloosiowych Wydajna energetycznie eksploatacja możliwa dzięki wymianie energii na wielu osiach za pomocą jednej szyny DC  
Kilka koncepcji oszczędzania energii Optymalna adaptacja do zastosowania Wydajna eksploatacja we wszystkich zastosowaniach Zasilanie odzyskowe
Smart Energy Mode
Złącza DC
Inteligentne zarządzanie energią
Buforowanie elektryczne
Buforowanie kinetyczne
Regulacja prądu biernego
Regulowane zasilanie Zasilanie odzyskowe, mniej zniekształceń harmonicznych, napięcie zasilania niezależne od napięcia szyny DC Optymalne zarządzanie energią, niskie obciążenie sieci, odporność na wahania napięcia, szeroki zakres napięcia umożliwia stosowanie w wielu krajach, stała wydajność maszyny bez względu na zasilanie  
 
 

Zastosowania

Firma Bosch Rexroth jest jedyną na rynku firmą wyspecjalizowaną w dziedzinie automatyki, która jest w stanie dostarczać rozwiązania w dziedzinie napędów hydraulicznych, hybrydowych oraz elektrycznych z jednego źródła o mocy rzędu kilku kilowatów.

Użytkownicy, tacy jak producenci OEM, czerpią korzyści dzięki gruntownej specjalistycznej wiedzy firmy Bosch Rexroth w zakresie branż i zastosowań - zarówno w obszarze technologii konwersji, instalacji morskich i przybrzeżnych oraz wielu innych. Oto przegląd branż, w których napęd IndraDrive ML dostarcza nowych możliwości w zakresie innowacyjnych koncepcji maszyn.

 
Sektor przemysłowy Zastosowanie Referencje
Obrabiarki (formowanie) i prasy
  • Prasy
  • Giętarki
Modernizacja z wykorzystaniem napędu IndraDrive ML w firmie Schuler Pressen GmbH
Metalurgia
  • Walcarki
  • Przenośniki rolkowe
 
Obróbka tworzyw sztucznych i odlewnictwo
  • Wytłaczanie
  • Wtryskarki
 
Instalacje morskie i przybrzeżne
  • Wciągarki trawlerów i kotwic
  • Żurawie okrętowe
 
Technika transportu bliskiego
  • Żurawie kontenerowe
  • Przenośniki taśmowe
 
Technologia badań i analiz
  • Stanowiska do badań przekładni i silników
  • Stanowisko do badań układów hydraulicznych
 
Drukowanie i konwersja
  • Druk fleksograficzny
  • Zwijarki
  • Przekrawacze
  • Centralne zasilanie DC
 
Inżynieria lądowa i wodna
  • Mosty podnoszone
  • Generatory hydroenergetyczne