Poland

Wybierz swoją lokalizację

Poland
  • Start
 

Przetwornica częstotliwości EFC 3610/5610

  • Przetwornica częstotliwości EFC 3610/5610
    następna strona

    Uniwersalna w zastosowaniach, łatwa w integracji

    Moc serii przetwornic częstotliwości firmy Bosch Rexroth rozszerzono w sposób optymalny do 160 kW. Dzięki skalowalnym modułom opcjonalnym z interfejsami Multi-Ethernet oraz wejścia/wyjścia, a także kompaktowej budowie, te przetwornice częstotliwości można wykorzystywać do dowolnych zastosowań. Charakteryzują się one przy tym szczególnie łatwą instalacją bez dodatkowych urządzeń peryferyjnych.

Content

 

Zalety specyficznych funkcji produktu

  • Kompaktowa i kompleksowa: ograniczenie zajmowanej powierzchni i okablowania – ułatwia instalację i integrację
  • Po prostu praktyczne: demontowana jednostka operacyjna z funkcją akumulatora, opcjonalny wyświetlacz tekstowy LCD, prosta parametryzacja z wykorzystaniem automatycznego dostrajania, funkcja kopiowania lub port USB – umożliwia szybkie i niezawodne uruchomienie produkcji seryjnej.
  • Łączność o najwyższym standardzie: możliwość modułowej konfiguracji i rozszerzenia za pomocą modułów wejścia/wyjścia oraz magistrali Sercos/Multi-Ethernet, PROFIBUS i CANopen
  • Elastyczna możliwość rozszerzenia: nawet ze specyficznym dla zastosowania oprogramowaniem wbudowanym (ASF)

 

Podstawowe dane techniczne

  • Zakresy mocy: EFC 3610 1x AC 230 V 0,4 kW do 3x AC 400 V 22 kW; EFC 5610 1x AC 230 V 0,4 kW to 3x AC 400 V 160 kW
  • Sterowanie V/f (EFC 3610) lub sterowanie wektorowe (EFC 5610)
  • Wysoki rozruchowy moment napędowy (200 %) oraz przeciążeniowy moment obrotowy (150 % przez maksymalnie 60 sekund)
  • Wersje panelu sterowania: prosty LED lub wyświetlacz tekstowy LCD
  • Zintegrowany filtr sieciowy (EN 61800-3 C3) oraz zintegrowany dławik DC dla mocy 30 kW lub wyższej
  • Zintegrowany klucz rezystora hamującego (do 22 kW)
  • Funkcja bezpiecznego wyłączenia momentu (STO) SIL3 PLe dla EFC 5610