Poland

Wybierz swoją lokalizację

Poland
  • Start
 

Referencje

Opinie ekspertów na temat technologii SERCOS

 

Gerhard Schubert GmbH

Ralf Schubert, dyrektor działu konstrukcji i montażu

"Bosch Rexroth oferuje najlepsze systemy napędów. Firma odznacza się innowacyjnością i zdążyła sobie wyrobić znakomitą markę w naszej branży. Interfejs SERCOS jest międzynarodowym standardem. Został zaprojektowany z myślą o wydajnej obsłudze synchronizacji."

 

JTEKT Corporation

Toshihiro Yonezu, dyrektor CNC Group

"Od ponad 12 lat rozwiązanie SERCOS idealnie zaspokaja nasze potrzeby: jest otwarte i niezależne, więc mamy pełną kontrolę nad naszymi technologiami. Sprawdzona, przetestowana funkcjonalność i kompleksowa diagnostyka to wyjątkowo istotne elementy w podstawowym obszarze działania naszego przedsiębiorstwa, jakim jest tworzenie niezawodnych obrabiarek o wysokiej jakości. Zastosowanie magistrali SERCOS pozwala dostarczyć naszym klientom z całego świata efektywne, łatwe w obsłudze i odporne na awarie systemy produkcyjne."

 

3S – Smart Software Solutions GmbH

Manfred Werner, dyrektor zarządzający

"W firmie 3S nigdy nie mieliśmy wątpliwości, że skorzystamy z technologii SERCOS III w naszym systemie CoDeSys. Mieliśmy bardzo dobre doświadczenia z wersją SERCOS II. Dzięki wyjątkowej standaryzacji profili napędów możemy obsługiwać urządzenia pochodzące od różnych producentów bez konieczności czasochłonnego programowania i wprowadzania modyfikacji. SERCOS III to rozwiązanie, które stanowi podstawę nieskomplikowanego, niezawodnego, szybkiego, synchronicznego przesyłania danych. Sądzimy, że zarówno my, jak i nasi klienci, możemy odnieść dzięki temu wiele istotnych korzyści."

 

König & Bauer AG

Andreas Birkenfeld, dyrektor działu technologii budowy systemów

"Klienci oczekują maksymalnej dostępności i w pełni zsynchronizowanego działania oferowanych przez nasze przedsiębiorstwo maszyn drukarskich. Prosta, modułowa konstrukcja działająca w rozproszonej sieci, funkcje zabezpieczeń i potwierdzona w działaniu precyzja to istotne argumenty na rzecz wyboru technologii SERCOS jako magistrali systemowej. Udane wdrożenie produkcyjne ponad 20 tysięcy osi począwszy od 1995 roku to potwierdzenie słuszności podjętej przez nas decyzji."

 

sercos international e.V.

Peter Lutz, dyrektor zarządzający

"Prace podejmowane od wielu lat przez firmy uczestniczące w rozwoju technologii SERCOS doprowadziły do powstania międzynarodowego standardu, zaawansowanego rozwiązania czasu rzeczywistego działającego w sieci Ethernet. Oferuje ono cały zestaw innowacyjnych funkcji i wyznacza standardy dla istniejących i przyszłych aplikacji do sterowania przemieszczeniami. SERCOS to już nie tylko interfejs napędów, ale także ogólny mechanizm obsługi sieci w zastosowaniach automatyki przemysłowej."

 

TÜV Rheinland Industrie Service GmbH

Klaus Kemp, kierownik projektów ds. bezpieczeństwa funkcjonalnego i oprogramowania

"Bezpieczne magistrale systemowe stają się coraz ważniejszym składnikiem systemów automatyki przemysłowej. Koncepcja bezpieczeństwa w technologii SERCOS to kluczowy element projektu nowoczesnego systemu."

 

KHS AG Packaging Competence Center

Werner Oster, dyrektor ds. wsparcia techniczno-handlowego i wsparcia produktów

"Projekt systemu doskonale odpowiada naszej filozofii, dlatego właśnie zdecydowaliśmy się na wybór rozwiązania firmy Bosch Rexroth. Już od dawna Bosch Rexroth oferuje systemy o modułowej architekturze, dzięki którym zyskaliśmy narzędzia niezbędne do pełnej realizacji naszych planów, czyli opracowania urządzeń elektronicznych, które każdy z naszych klientów będzie w stanie bez problemu obsłużyć w swojej instalacji."

 

Card-Monroe Corp.

Bill Christman, dyrektor działu badawczo-rozwojowego

"Nasze nowoczesne maszyny tkackie umożliwiają klientom tworzenie innowacyjnych wzorów i deseni, a w konsekwencji umożliwiają zwiększenie jakości i różnorodności oferowanych wyrobów przy jednoczesnym wzroście wydajności i produktywności. Niezbędne jest zastosowanie szybkiego, deterministycznego systemu sterowania, który można łatwo modyfikować i aktualizować, z zachowaniem krótkiego czasu rozruchu i prostych opcji programowania. SERCOS spełnia te wszystkie wymagania i daje najwięcej korzyści jako magistrala systemowa obsługująca oferowane przez nas maszyny."

 

Fischer und Krecke GmbH & Co.

Harald Bollhöfener, dyrektor ds. elektrotechniki

"Stabilny system komunikacji w czasie rzeczywistym to absolutnie podstawowy element wpływający na jakość wydruku i niezawodność urządzeń, które znajdują się w naszej ofercie. System taki gwarantuje w pełni synchroniczne działanie i maksymalną dostępność, a jednocześnie odznacza się wysoką produktywnością. Wybraliśmy technologię SERCOS, ustalony standard na rynku systemów czasu rzeczywistego."