Poland

Wybierz swoją lokalizację

Poland
  • Start
 

Technologia

 
Content

Ethernet- najprostsze rozwiązania są najlepsze

Rosnąca liczba czujników, urządzeń wykonawczych i komponentów sterujących w systemach automatyki przemysłowej powoduje powstawanie coraz bardziej skomplikowanych sieci sterowania. Adaptacja zaawansowanych, wszechstronnych, ekonomicznych standardów Ethernet do wymagań automatyki przemysłowej stanowi klucz do rozwoju profesjonalnych rozwiązań komunikacyjnych...

Protokół SERCOS

Otwarty, standardowy protokół SERCOS o dużej wydajności opiera się na podstawowych zasadach wypracowanych w toku wielu projektów uwzględniających urządzenia komunikujące się w czasie rzeczywistym, realizowanych w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. Obejmuje to standaryzację przesyłanych danych, połączenie precyzji niezbędnej w komunikacji w czasie rzeczywistym ze standardowymi mechanizmami komunikacji IP, a także opracowanie przejrzystej i niezawodnej struktury danych...

Zabezpieczenia magistrali SERCOS- bezpieczeństwo przede wszystkim

CIP Safety to protokół zdefiniowany we współpracy z organizacją ODVA i zgodny ze standardem IEC 61508 SIL3, oparty na mechanizmach zabezpieczeń CIP związanych z przesyłaniem istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa sygnałów za pośrednictwem magistrali SERCOS. Dodatkowa magistrala bezpieczeństwa nie jest konieczna, ponieważ dane są przesyłane w czasie rzeczywistym w uzupełnieniu standardowych danych w sieci SERCOS...

Od projektu do konfiguracji, rozruchu i konserwacji

Konfigurowanie, rozruch, diagnozowanie i konserwacja sieci SERCOS to bardzo proste operacje, ponieważ bezpieczne dane przesyłane są w czasie rzeczywistym wraz z danymi standardowymi. Użytkownik może skoncentrować się na konkretnym zastosowaniu – technologia SERCOS wprowadza odpowiednią strukturę sieci i ułatwia jej bezproblemowe działanie...

 

Masz pytanie?

Dowiedz się więcej o technologii SERCOS