Poland

Wybierz swoją lokalizację

Poland
  • Start
 

Podstawowa zaleta: nowe możliwości dzięki magistrali SERCOS

Obecnie dostępna jest trzecia generacja systemu magistrali SERCOS, niezależnego od producenta. O sukcesie tego rozwiązania zadecydowało kilka ważnych czynników.

 

Większa wszechstronność

  • Komunikacja z urządzeniami peryferyjnymi, napędami i systemami zabezpieczeń za pośrednictwem jednej zintegrowanej uniwersalnej magistrali, działającej w sieci Ethernet
  • Lepsza integracja infrastruktury informatycznej z mechanizmami komunikacji IP w zastosowaniach biurowych i produkcyjnych

Mniejsze koszty

  • Zastosowanie standardowych komponentów sieci Ethernet
  • Okablowanie bez aktywnych komponentów sieciowych dzięki zintegrowanej funkcjonalności przełącznika 3-portowego
  • Integracja algorytmów aktywacji master/slave w standardowych modułach FPGA lub implementacja z wykorzystaniem procesorów wieloprotokołowych

Większa otwartość

  • Komunikacja w rzeczywistej sieci Ethernet z wykorzystaniem dowolnego protokołu IP
  • Zgodność z poprzednimi wersjami interfejsu SERCOS (sterowniki, aplikacje, sprzęt)
 
 
 

Lepsza zgodność ze standardami

  • Standardowa sieć Ethernet czasu rzeczywistego zgodna z normami IEC 61158 i 61784
  • Dalszy rozwój pierwszego międzynarodowego standardu profili urządzeń niezależnych od producenta w cyfrowej komunikacji w czasie rzeczywistym
  • Profile urządzeń napędów zgodne z nowym standardem IEC 61800-7

Większa wydajność

  • Bardzo wysoka wydajność i przepustowość dzięki łączeniu danych w pakiety
  • Przetestowany i sprawdzony protokół do obsługi najbardziej wymagających środowisk czasu rzeczywistego, zgodny również ze standardem Fast Ethernet
  • Wyznacza standardy dla aplikacji do sterowania przemieszczeniami
  • Bezpośrednia komunikacja między urządzeniami peryferyjnymi i sterownikami
  • Wydajny transfer danych w czasie rzeczywistym z zastosowaniem ramki podsumowania
  • Wykorzystanie pasma poprzez łączenie kanałów (multipleksowanie)
  • Krótkie czasy wykonywania
  • Przetwarzanie telegramów na bieżąco
  • Brak konieczności stosowania aktywnych komponentów sieciowych
  • Równoległe przetwarzanie telegramów w topologii typu pierścień

Większa elastyczność

  • Swobodne zestawianie urządzeń bez ograniczeń funkcjonalnych
  • Obsługa napędów ze scentralizowanym i zdecentralizowanym przetwarzaniem sygnałów w czasie rzeczywistym
  • Skalowalność i hierarchiczna, zsynchronizowana sieć sterowania z opcją łączenia w czasie rzeczywistym

Większa dostępność

  • Odporność na uszkodzenia kabli dzięki nadmiarowym połączeniom
  • Możliwość wymiany urządzeń w trakcie pracy (hot plugging)

Większe bezpieczeństwo

  • Funkcje zabezpieczeń do poziomu SIL 3 zgodnie ze standardem IEC 61508
  • Właściwa implementacja sygnałów i niezawodny mechanizm cykli synchronizacji sprzętowej

Prostsza obsługa

  • Prosta struktura linii i pierścienia
  • Łatwe konfigurowanie, rozruch, diagnostyka i konserwacja
  • Okablowanie odporne na awarie
  • Precyzyjna diagnostyka z przejrzystą strukturą protokołu

Większa niezależność

  • Otwarty, międzynarodowy standard
  • Technologia i organizacja niezależna od producentów
  • Skuteczniejsza ochrona inwestycji dzięki zachowaniu kompatybilności wstecznej
  • Ciągły rozwój od roku 1985

Wzrost liczby zastosowań

  • Obsługa magistrali SERCOS w rozwiązaniach czołowych producentów sterowników, napędów i komponentów automatyki przemysłowej
  • Ponad 3 miliony węzłów interfejsu SERCOS w ponad 350 tysiącach aplikacji na całym świecie
 

Masz pytanie?

Dowiedz się więcej!