Poland

Wybierz swoją lokalizację

Poland
  • Start
 

MS2N – Serwomotory synchroniczne

  • MS2N – Serwomotory synchroniczne
    następna strona

    Inteligentne, mocne, elastyczne

    Większy moment obrotowy, wyższe prędkości, praktyczne połączenie za pomocą jednego kabla i bogaty wybór opcji: Nowa generacja silników MS2N łączy wysoką dynamikę, niewielkie rozmiary oraz doskonałą sprawność energetyczną. Duży wybór wirników z mniejszą i średnią bezwładnością jest dostępny na potrzeby optymalnego dopasowania silnika i bezwładności obciążenia.

Content
 

Zalety specyficznych funkcji produktu

  • Wysoka gęstość mocy dla kompaktowych maszyn: wysoka gęstość momentu obrotowego, większy zakres prędkości, wysoka sprawność energetyczna
  • Maksymalny moment obrotowy do 360 Nm i maksymalne prędkości obrotowe do 9 000 obr./min
  • Podłączenie za pomocą pojedynczego kabla ułatwia instalację: kabel o długości do 75 m bez dodatkowych komponentów
  • Inteligentne rozwiązanie w systemie IndraDrive: serwomotor jako wiarygodny czujnik i źródło danych, przetwarzanie w czasie rzeczywistym
  • Opcje silnika z wentylacją wymuszoną i chłodzeniem wodą
  • Nowa opcja enkodera z certyfikatem bezpieczeństwa SIL3 / PLe