Poland

Wybierz swoją lokalizację

Poland
  • Start
 

Wbudowany sterownik XM – platforma nowatorskiej automatyzacji

  • następna strona

    Modułowy, solidny i wydajny

    Kompaktowy wbudowany sterownik XM łączy możliwości obsługi w czasie rzeczywistym przez magistralę automatyzacji Sercos oraz elastyczność systemu wejścia/wyjścia S20 o klasie zabezpieczeń IP20 w modułowym i kompleksowym systemie automatyki.

Content

Łatwa konfiguracja, wysoka wydajność przetwarzania danych

Wbudowany sterownik XM jest dostępny dla szeregu zastosowań zakresie logiki ruchu. Połączenie lokalne modułów nowego systemu wejścia/wyjścia S20 o klasie zabezpieczeń IP20 zwiększa elastyczność systemu sterowania w zakresie wydajnego łączenia procesów. Zdecentralizowane wejście/wyjście, napędy oraz dodatkowe maszyny wchodzące w skład systemu są łączone standardowo za pomocą magistrali Sercos. Dodatkowe protokoły Ethernet za pomocą opcjonalnych modułów rozszerzających zwiększają możliwości integracji. Przyjazna w obsłudze i solidna konstrukcja ogranicza wymagania w zakresie konserwacji i umożliwia wykorzystywanie systemu w wielu różnych zastosowaniach.

Jako system o wysokiej wydajności, sterownik XM pozwala maksymalnie zwiększyć efektywność i zoptymalizować maszynę

Więcej informacji

Katalog produktów

 

Ulotka XM

Informacja prasowa XM

 

 

 
 
  • Sterownik wbudowany XM

    Wbudowany sterownik XM do szaf sterowniczych

    IndraControl XM
    • Kompaktowa platforma sterowania zapewniająca dużą gęstość mocy, oparta na najnowszym procesorze
    • Obsługa procesów wejścia/wyjścia w czasie rzeczywistym, z możliwością elastycznego dostosowywania do wymagań
    • Solidna konstrukcja sprzętu – wytrzymały system elektromechaniczny, odporność w szerokim zakresie temperatur, wytrzymałość na uderzenia, drgania i zakłócenia elektromagnetyczne
    • Uproszczona obsługa urządzenia i serwis w oparciu np. o serwer WWW First Touch, konstrukcja bez wentylatorów
    • Skalowane oprogramowanie wbudowane umożliwiające tworzenie oszczędnych, kompleksowych rozwiązań
    • Zintegrowane oprogramowanie wbudowane oraz serwer WWW „First Touch“ do uruchamiania i diagnostyki
    • Spójne i wydajne projektowanie za pomocą oprogramowania IndraWorks



    Dalsze informacje:

     
  • Łączność

    Elastyczna integracja dzięki znakomitej komunikacji

    Łączność

    Wbudowany sterownik XM jest przygotowany na przyszłe wymogi Przemysłu 4.0 oraz możliwość obsługi wielu protokołów. Stanowi on zatem bazę dla zorientowanej na przyszłość automatyzacji maszyn.

    • Wbudowane interfejsy magistrali automatyki Sercos, Multi-Ethernet oraz EtherCAT (wejście/wyjście) umożliwiające połączenie całego systemu
    • Obsługa wspólnych protokołów fieldbus oraz Ethernet – PROFIBUS, PROFINET, EtherNet/IP oraz CAN jako master/slave lub pure slave poprzez moduły rozszerzające
    • Wymiana informacji z systemami komputerowymi wyższego poziomu oraz urządzeniami HMI za pomocą interfejsu gigabit-Ethernet
    • Maksymalne bezpieczeństwo informatyczne projektowania za pomocą interfejsu urządzeń USB
    • Szybka konfiguracja komunikacji maszyna-maszyna za pomocą zintegrowanego serwera OPC UA, który staje się obecnie jednym z najważniejszych standardów Przemysłu 4.0
    • Bezpośredni dostęp do podstawowych funkcji za pomocą interfejsu Open Core z funkcjami indywidualnymi



    Dalsze informacje:

     
  • Integracja

    Modułowe rozszerzenie wejścia/wyjścia - centralne i zdecentralizowane

    Modułowe rozszerzenie wejścia/wyjścia - centralne i zdecentralizowane

    Ilość czujników zainstalowanych na maszynach znacznie wzrośnie w przyszłości, aby umożliwić bardziej precyzyjną regulację procesów lub precyzyjne monitorowanie dostępności maszyny. Wbudowany sterownik XM już teraz spełnia te wymagania, dotrzymując najbardziej wymagających standardów

    System wejścia/wyjścia S20 o klasie zabezpieczeń IP20

    • Łatwa instalacja dzięki okablowaniu niewymagającemu użycia narzędzi
    • Indywidualnie łączone moduły z szerokimi funkcjami
    • Synchronizacja czasowa z wbudowanym masterem magistrali Sercos: Czas cyklu 250 µs – odczyt i zapis 512 wejść i wyjść cyfrowych na cykl
    • Acykliczny tryb obsługi – do szybkiego przetwarzania wejść i wyjść: Kompletny obraz wejść i wyjść można odczytać w czasie 10 µs

    System wejścia/wyjścia S67E o klasie zabezpieczeń IP67

    • Klasa zabezpieczeń IP65 dla systemów automatyzacji bez szafy sterowniczej
    • Integracja IO-Link we wszystkich stosowanych systemach magistrali fieldbus zgodnie z międzynarodową normą IEC61131-9
    • Oszczędny standard komunikacji IO-Link (cykliczna/cykliczna)
    • Uproszczone i bezpieczne okablowanie
    • Krótszy czas uruchomienia
    • Automatyczna parametryzacja urządzeń

    Dalsze informacje:

     
  • Systemy

    Jedna platforma sterowania dla wszystkich systemów

    Jedna platforma sterowania dla wszystkich systemów

    Zarówno w prostych aplikacjach PLC do zarządzania sygnałami jak i w złożonych zastosowaniach w wieloosiowych elektrycznych lub hydraulicznych systemach przemieszczeń oraz CNC - wbudowany sterownik XM jest idealnie dostosowany do wszelkich potrzeb w dziedzinie automatyki przemysłowej.

    • Oparta na najnowszym procesorze
    • Skalowany sprzęt i wbudowane oprogramowanie
    • oProsta obsługa i konserwacja urządzenia za pomocą serwera WWW FirstTouch

     
  • Trudne warunki

    Solidna konstrukcja do ekstremalnych warunków

    Solidna konstrukcja do ekstremalnych warunków

    Wbudowany sterownik XM z solidną obudową może być użytkowany w szerokim zakresie temperatur. Charakteryzuje się on znacznie większą wytrzymałością na naprężenia mechaniczne i jest odporny na drgania o obciążeniu do 5 g oraz wstrząsy do 30 g.

    Wbudowany sterownik XM22 jest obecnie wariantem o największej wydajności i posiada certyfikację do zastosowań morskich oraz w strefach zagrożonych wybuchem.

    • Standardowy zakres temperatury pracy od -25 do +60 °C
    • Solidny i wytrzymały na wstrząsy system elektromechaniczny do 30 g
    • Poziom emisji promieniowania elektromagnetycznego wg. EN61000-6-2 Klasa A - Zastosowania przemysłowe

     
  • Bezpieczeństwo

    Po bezpiecznej stronie

    Bezpieczeństwo

    Moduł rozszerzający serii XFE uzupełnia sterownik wbudowany XM o zabezpieczenie SafeLogic. Jednostka centralna gwarantuje dwukanałową ocenę systemu zabezpieczeń.

    Moduły bezpieczeństwa systemu wejścia/wyjścia S20 o klasie zabezpieczeń S20 umożliwiają także bezpieczną komunikację – w sposób elastyczny dzięki obsłudze standardu CIP Safety na magistrali Sercos lub PROFIsafe na magistrali PROFINET oraz PROFIBUS.

    Moduły zabezpieczające można dowolnie łączyć ze standardowymi modułami. Oferują one te same zalety, tj. łatwe uruchamianie, solidność i krótkie czasy cyklu.

    Moduły bezpieczeństwa oraz moduły rozszerzające systemu wejścia/wyjścia IP20 posiadają certyfikację wg. SIL 3 (EN 61508), SILCL 3 (EN 62061) oraz kategorię 4 / PL e (EN ISO 13849-1).



    Dalsze informacje: