Poland

Wybierz swoją lokalizację

Poland
  • Start
 

System wejścia/wyjścia S20 oraz S67E – systemy wejścia/wyjścia dla elastycznych rozwiązań w zakresie automatyki

  • następna strona

    Solidne, łatwe w użyciu i szybkie

    Wszystkie systemy wejścia/wyjścia S20 oraz S67E charakteryzują się niezwykle solidną konstrukcją i mechaniką, są łatwe w obsłudze, oferują krótki czas reakcji i szybką instalację – zarówno w szafce sterowniczej jak i w obiekcie.

Content

Komunikacja w czasie rzeczywistym z urządzeniami peryferyjnymi

Biorąc pod uwagę rozbudowujące się połączenia sieciowe maszyn, coraz bardziej istotny staje się zakres i znaczenie kontroli urządzeń peryferyjnych. Firma Bosch Rexroth dostarcza użytkownikom w tym celu wszechstronną ofertę systemów wejścia/wyjścia o wysokiej wydajności. Systemy wejścia/wyjścia S20 i S67E ograniczają nakład pracy inżynierów poprzez łatwą integrację. Dysponując wysoką wydajnością dzięki bardzo krótkim czasom aktualizacji oraz synchronizacji na najwyższym poziomie, umożliwiają one przesyłanie danych w czasie rzeczywistym, poprawiając jakość komunikacji pomiędzy sterownikiem a urządzeniami peryferyjnymi. W pełni modułowa konstrukcja systemów wejścia/wyjścia zapewnia maksymalną elastyczność, pozwalając w sposób ekonomiczny realizować koncepcje maszyn dostosowane do potrzeb.

Więcej informacji

Katalog produktów

Broszura

Informacja prasowa

 

 

 

 
 
  • S20

    System wejścia/wyjścia S20 o klasie zabezpieczeń IP20 do szafki sterowniczej

    I/O system S20

    System wejścia/wyjścia S20 o klasie zabezpieczeń IP20 jest w pełni skalowalnym systemem wejścia/wyjścia zapewniającym krótkie czasy cyklu i maksymalną precyzję, zarówno w przypadku instalacji lokalnej we wbudowanym sterowniku XM firmy Bosch Rexroth oraz jako zdecentralizowana stacja wejścia/wyjścia. System wejścia/wyjścia S20 o klasie zabezpieczeń IP20 umożliwia obsługę w czasie rzeczywistym oraz maksymalne skrócenie czasów cyklu. Ten najszybszy system wejścia/wyjścia dostępny na rynku jest łatwy w instalacji dzięki możliwości podłączenia okablowania bez użycia narzędzi oraz wygodnej parametryzacji za pomocą platformy projektowania IndraWorks firmy Bosch Rexroth. Umożliwia stałe, szybkie i bezpieczne przetwarzanie sygnału. Zapewnia maksymalną dostępność i oszczędność czasu, a także bezpieczeństwo automatyzacji.

    • Skrócone czasy reakcji oraz synchroniczne przetwarzanie danych procesowych zapewnia większą dokładność pomiaru, jakość sterowania oraz zwiększenie prędkości cyklu.
    • Indywidualnie łączone moduły z wieloma funkcjami
    • Diagnostyka wg. kanałów poprzez LED lub PLC
    • Elastyczna integracja z magistralą Sercos, PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT, Modbus lub PROFIBUS
    • Solidna konstrukcja z rozszerzonym zakresem temperatur, zminimalizowaną emisją promieniowania elektromagnetycznego oraz wysoką odpornością na drgania w standardzie
    • Partycjonowanie poziomów szyny lokalnej, elektroniki oraz urządzeń peryferyjnych
    • Prosta struktura stanowiska oraz możliwość szybkiej wymiany urządzenia dzięki instalacji bez użycia narzędzi
    • Po bezpiecznej stronie: Moduły bezpieczeństwa spełniające standard CIP Safety na magistrali Sercos oraz PROFIsafe na PROFINET lub PROFIBUS

    Dalsze informacje:

     
  • S67E

    System wejścia/wyjścia IP67E

    I/O system S67

    System wejścia/wyjścia S67E obsługuje globalny standard komunikacji IO-Link, umożliwiając tworzenie przyszłościowych topologii maszyn poprzez podłączanie inteligentnych czujników i siłowników. Dzięki solidnej konstrukcji o klasie ochrony IP65/IP67 oraz wysokiej odporności na zakłócenia elektromagnetyczne, te moduły są idealnie dostosowane do instalacji w obiekcie i zapewniają maksymalną elastyczność w indywidualnych rozwiązaniach. Nawet w ekstremalnych warunkach otoczenia, systemy te oferują niezawodną instalację zorientowaną na maszynę, bez konieczności stosowania szafy sterowniczej.

    • Klasa ochrony IP65/IP67
    • IO-Link Master wg. specyfikacji V1.1
    • Otwarty standard wg. normy IEC61131-9 umożliwiający integrację urządzeń zewnętrznych
    • Rozszerzony zakres temperatur od -25 do +60°C w standardzie
    • Bramy PROFINET oraz EtherCAT
    • Serwisowanie prewencyjne przy użyciu licznika godzin pracy, wskaźnika zużycia lub diagnozy
    • Prosta instalacja dzięki ograniczeniu potrzeb w zakresie okablowania

     
  • Łączność

    Elastyczna komunikacja

    Łączność

    Otwarte standardy komunikacji umożliwiają idealną integrację systemów wejścia/wyjścia S20 oraz S67 oraz zapewnienie maksymalnej dostępności. Moduły można w sposób elastyczny integrować z magistralą Sercos, PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT, Modbus lub PROFIBUS



    Dalsze informacje:

     
  • Integracja

    Łatwa integracja

    Integracja system Wejścia/Wyjścia S20 i S67

    Komponenty wejścia/wyjścia można łatwo integrować ze sprzętem sterującym firmy Bosch Rexroth: Dzięki możliwości bezpośredniej instalacji systemów wejścia/wyjścia S20 o klasie zabezpieczeń IP20 obok siebie lub integracji zdecentralizowanego systemu wejścia i wyjścia S67 o klasie zabezpieczeń IP67 za pomocą złączy fieldbus, integracja wejść/wyjść z wbudowanym sterownikiem XM jest bardzo łatwa. Platforma projektowania IndraWorks umożliwia wygodną parametryzację wszystkich modułów wejścia/wyjścia – za pomocą standaryzowanych plików opisowych integrowanych z rozwiązaniami w zakresie sterowania.

    Dalsze informacje:

     
  • Synchronizacja

    Przetwarzanie sygnałów w czasie rzeczywistym

    Synchronizacja

    Magistrala systemowa o wysokiej wydajności w połączeniu ze znormalizowaną magistralą automatyzacji Sercos określa standard prędkości: szybkość aktualizacji dla przetwarzania sygnały to tylko 1 µs na moduł, w zależności od wersji. Zewnętrzne systemy pomiarowe enkodera mogą być zatem integrowane w pętli sterowania bez konieczności prowadzenia przewodu enkodera do szafki sterowniczej. Zapewniają one jednak wysoką dynamikę sterowania osi. Jednocześnie, szybkie moduły wykonują skomplikowane funkcje liczenia. Kombinacja niezwykle krótkich czasów cyklu oraz szybkiego przetwarzania sygnału skraca czas reakcji i zwiększa dokładność pomiaru. To z kolei poprawia jakość sterowania podczas eksploatacji.

    Dalsze informacje:

     
  • Bezpieczeństwo

    Po bezpiecznej stronie

    Po bezpiecznej stronie

    Nowe moduły bezpieczeństwa IP20 systemu wejścia/wyjścia S20 zapewniają bezpieczną komunikację spełniającą standard CIP Safety na magistrali Sercos oraz PROFIsafe na PROFINET lub PROFIBUS.

    Moduły zabezpieczające można dowolnie łączyć ze standardowymi modułami. Oferują one te same zalety, tj. łatwe uruchamianie, solidność i krótkie czasy cyklu. Moduły bezpieczeństwa S20 posiadają certyfikację wg. SIL 3 (EN 61508), SILCL 3 (EN 62061) oraz kategorię 4 / PL e (EN ISO 13849-1).

    Dalsze informacje: