Poland Polski

Wybierz lokalizację

Poland
Siłowniki elektromechaniczne EMC

Siłowniki elektromechaniczne EMC

Precyzyjna kontrola złożonych procesów

 Niezależna oś serwohydrauliczna SHA

Niezależna oś serwohydrauliczna SHA

Proste rozwiązanie dla dużych obciążeń.

Osie niezależne z przekładniami hydraulicznymi lub mechanicznymi są atrakcyjnym rozwiązaniem z wielu powodów:

Pozwalają na oszczędność miejsca i praktycznie nie wymagają konserwacji, można je precyzyjnie kontrolować, upraszczają procesy inżynierskie i są dostępne jako gotowe do montażu.

Oferujemy specjalnie opracowany asortyment osi elektromechanicznych i serwohydraulicznych ze standardowymi napędami elektrycznymi oraz standardową koncepcją sterowania i projektowania.

Osie niezależne w kompletnym systemie (PDF)

Nasze siłowniki elektromechaniczne i siłowniki niezależne – bezpośrednie porównanie

Dobór właściwej technologii dla niezależnych osi liniowych zależy głównie od pożądanych parametrów roboczych, takich jak obciążenie, dynamika oraz odległość, natomiast należy również uwzględniać także wymaganą żywotność, zakres temperatur oraz wymagany poziom sterowalności.

Osie niezależne – bezpośrednie porównanie (PDF)

Koncepcja doboru właściwego siłownika (PDF)




Korzyści

Zalety siłowników elektromechanicznych EMC

Siłowniki elektromechaniczne EMC

Zalety:

  • Precyzyjna kontrola złożonych procesów, synchronizacja napędów wielu osi
  • Konstrukcja higieniczna (do zastosowań w przemyśle spożywczym, chemicznym i farmaceutycznym)
  • Optymalna sposób smarowania z opcjonalnym przyłączem do centralnego modułu smarowania
  • Narzędzie LinSelect do doboru produktów

Więcej informacji
Więcej informacji
Niezależne osie liniowe

Osie serwohydrauliczne SHA

Zalety:

  • Proste rozwiązanie dla dużych obciążeń
  • Działanie w nieprzyjaznych warunkach otoczenia/obszarach niebezpiecznych
  • Elastyczność w projektowaniu dzięki kompaktowej i rozproszonej budowie
  • Wymagana minimalna wiedza z zakresu hydrauliki
  • Opcjonalne zarządzanie energią
  • Narzędzie inżynierskie i symulacyjne (np. Sytronix i Simster)

Więcej informacji
Więcej informacji