Poland

Wybierz swoją lokalizację

Poland
  • Start
 

System transportowy TS 5 - modułowy, niezawodny, wydajny

Content

System przenośników rolkowych do dużych obciążeń.

Nowoczesny system przenoszenia TS 5 firmy Bosch Rexroth został rozszerzony o wiele komponentów, uwzględniając prośby naszych klientów i najnowsze wymagania dotyczące Przemysłu 4.0. Najnowsza generacja modułów może być łączona ze sobą, a także z innymi rozwiązaniami Bosch Rexroth Industry 4.0 dzięki swojej sprytnej zasadzie modułowej.

System przenośników rolkowych można bez problemu i łatwo zintegrować ze światem produkcyjnym! Zoptymalizowany TS 5 można jeszcze bardziej elastycznie dostosować do wymagań najbardziej różnorodnych branż - od przemysłu motoryzacyjnego, po elektromobilność oraz urządzenia elektroniczne i gospodarstwa domowego. Elitarna klasa przenośników rolkowych oferuje wydajne i ekonomiczne rozwiązanie do każdego zastosowania.

System przenoszenia TS 5: modułowy, niezawodny, wydajny.

 
 

Odkryj więcej zalet TS 5

 
 

Informacje o produkcie

 
 
  • Widoczne zalety

     

    Modułowość

    Modułowość

    System modułowy o szerokim zakresie zastosowań

     

    Niezawodność

    Niezawodność

    Koncepcja napędu przy minimalnej potrzebie konserwacji i długiej żywotności

     

    Wydajność

    Wydajność

    Łatwe i szybkie planowanie projektu, komponenty oferujące najwyższą jakość i wydajność energetyczną

     
     
  • Podstawowe dane techniczne
       
    Waga palety detalu: > 400 kg, max. 50 kg na rolkę
    Rozmiary palet transportowych: 455 x 455 do 1.040 x 845 mm
    Wymiar rolki: 60 mm
    Rozstaw rolek: 130/195/260 mm
    Prędkość transportu: od 2 do 18 m / min
     

    Odpowiedni do klasy 6 cleanroom (EN ISO 14644-1)

     
     
  • Specjalne komponenty
       
    Napęd na wałku królewskim: Minimalna konserwacja, niski poziom hałasu i energooszczędny napęd
    Trójdrożny rozjazd: Wyjście w kształcie litery T z trzema opcjami: prawo, lewo, góra lub dół

    Kliknij, aby wyświetlić widok 360 stopni
    Jednostka obracająca (obrotnica): Wykonuje funkcję przełącznika, zjazdu i rozjazdu w jednej jednostce, kąt obrotu od 45 ° do 180 °

    Kliknij, aby wyświetlić widok 360 stopni
    Jednostka pozycjonująca: Absolutna precyzja (+/- 0,3 mm) dzięki dokładnemu pozycjonowaniu detali na stanowiskach obróbki

    Kliknij, aby wyświetlić widok 360 stopni
    Jednostka napędowa: Mocna jednostka napędowa wraz z sekcją przenośnika z opcją elastycznej konfiguracji

    Kliknij, aby wyświetlić widok 360 stopni
    Przerzut poprzeczny: Łatwy transport przedmiotów prostopadle do transportu - skok 4,5 mm

    Kliknij, aby wyświetlić widok 360 stopni
    Zestaw napędowy: Zestaw napędowy jako oddzielny, niezależny moduł z sekcją przenośnika, którą można umieścić na początku lub na końcu przenośnika
    Swing-Gate: Mobilna brama skrzydłowa dla zwiększenia dostępu wewnątrz linii transportowej
     
     

Branże i aplikacje dla klientów

 
  • Magazynowanie i zarządzanie energią
  • Elektronika i sprzęt AGD
  • Motoryzacja, e-mobilność i transport
  • Cleanrooms i dryrooms
  • Środowisko ścierne lub oleiste
  • Środowiska ESD

 
Obudowa ochronna sekcji przenośnika TS 5 w przemyśle motoryzacyjnym. Magnifier

Obudowa ochronna sekcji przenośnika TS 5 w przemyśle motoryzacyjnym.

Transport osi na TS 5 w przemyśle motoryzacyjnym. Magnifier

Transport osi na TS 5 w przemyśle motoryzacyjnym.

Osłony i obudowy w sektorze przenośników TS 5 chronią miejsca pracy. Magnifier

Osłony i obudowy w sektorze przenośników TS 5 chronią miejsca pracy.

 
 

Zalety nowego systemu transferu TS 5

 
Zalety nowego systemu transferu TS 5 Magnifier
 

To może Cię zainteresować

 
Dowiedz się więcej o systemach transferowych Rexroth

Dowiedz się więcej o systemach transferowych Rexroth

Przeczytaj więcej o Rexroth w branży motoryzacyjnej

Przeczytaj więcej o Rexroth w branży motoryzacyjnej