Poland

Wybierz swoją lokalizację

Poland
  • Start
 

MTpro

Planowanie i projektowanie

Planowanie i projektowanie

MTpro to oprogramowanie przeznaczone do planowania i projektowania systemów montażu, ułatwiające wybór i konfigurację produktów oraz ich zamawianie w firmie Bosch Rexroth.

Dostępne są dwie wersje oprogramowania MTpro: wersja MTpro light jest wersją o mniejszej funkcjonalności w zakładce Layout Designer. Pełna wersja oprogramowania MTpro zawiera znacznie więcej możliwości, np. katalog produktów, bibliotekę CAD oraz informacje o częściach zamiennych. Oba narzędzia można zainstalować z płyty DVD.

Nowość: Funkcja ManModel oprogramowania MTpro upraszcza projektowanie ergonomicznych stanowisk pracy dzięki zastosowaniu symulacji.

 
 
 
 

Płyta MTpro zawiera następujące komponenty:

Layout Designer:

Layout Designer do planowania i konstruowania kompletnych ram i systemów przenośników bez konieczności korzystania z systemu CAD

  • Łatwy montaż komponentów z katalogu: łączenie w moduły i systemy w ramach wirtualnej sceny 3-D bez konieczności korzystania z systemu CAD
  • Reguły projektowania ułatwiające użytkownikom tworzenie kompletnych systemów
  • Biblioteka użytkownika, w której można zapisywać, a następnie wielokrotnie wykorzystywać własne projekty
  • Eksport projektu 3-D jako obiektu do wszystkich podstawowych systemów CAD i zapis w formatach wymiany danych CAD (STEP, SAT, IGES itp.)
  • Automatyczne generowanie list zamówień obejmujących wszystkie akcesoria
  • Transfer modeli CAD z informacją o wykazie części do obsługiwanych systemów CAD


Informacje o produktach

Product information dla następujących linii produktów:

  • Podstawowe elementy mechaniczne MGE
  • Manualne systemy produkcyjne MPS
  • Technologia przepływu materiałów i informacji MIT

Obsługa treści i interfejsu użytkownika w wielu językach

  • możliwość wyboru jednego z 7 języków w trakcie działania programu (de/en/fr/it/es/ja/zh)

Konfiguracja produktów i wyliczanie list zamówień

  • Parametry CAD zamówienia
  • Obliczanie informacji o zamówieniu
  • Generator modeli CAD

Wymagania systemowe:

  • System operacyjny Windows 7 i późniejsze wersje, m.in. Windows 10
  • Napęd DVD-ROM
  • Co najmniej 7 GB miejsca na dysku twardym
  • Adobe Reader w wersji 10 lub nowszej
  • Dostęp do internetu do zarejestrowania licencji Layout Designer oraz do pobierania automatycznych aktualizacji


Zalecane parametry do instalacji programu Layout Designer:

  • Windows, 64bit
  • Procesor Intel® Core™ i7 lub porównywalny
  • 8 GB RAM
  • Karta graficzna kompatybilna z OpenGL


Licencja Layout Designer:

Aby zapytać o licencję na oprogramowanie, należy kontaktować się z naszymi lokalnymi przedstawicielami handlowymi.

Wyszukiwarka przedstawicieli firmy Bosch Rexroth

 
 
 

CAD

Tworzenie modeli CAD z wykorzystaniem bezpośrednich interfejsów do najpopularniejszych programów CAD

  • Eksport skonfigurowanych modeli w najpopularniejszych formatach
  • Wielofunkcyjne sterowniki pozwalają umieszczać skonfigurowane modele CAD wraz z informacjami o liście części bezpośrednio w aktualnym rysunku lub modelu CAD
  • Edytowanie właściwości produktów już umieszczonych na rysunku CAD
  • Współdziałanie z oprogramowaniem FMSsoft: Części wprowadzone za pomocą oprogramowania MTpro zostaną uwzględnione na liście części w programie FMSsoft (i odwrotnie)

Newsletter MTpro

Subskrybuj nasz newsletter, aby być zawsze na bieżąco.

Subskrybuj

Kontakt

Skontaktuj się z nami