Poland

Wybierz swoją lokalizację

Poland
  • Start
 

RFID Systems

  • System RFID ID 200
    następna strona

    ID 200

    Dzięki ID 200, systemy RFID mogą przechowywać dane zarówno centralnie jak i w sposób zdecentralizowany.

  • System RFID ID 40 do zdecentralizowanego przechowywania danych
    następna strona

    ID 40

    ID 40 jest szczególnie dobrze przystosowany do zdecentralizowanego przechowywania dużych ilości danych.

  • System RFID ID 15
    następna strona

    ID 15

    Dzięki kompaktowym rozmiarom, ID 15 nadaje się idealnie do małych systemów i scentralizowanego przechowywania danych.

Content

Bezpieczne i niezawodne przesyłanie danych za pomocą systemów RFID firmy Bosch Rexroth

Systemy RFID zapewniają przepływ informacji dotyczących towarów na liniach montażowych. Dane powiązane z obiektem umożliwiają ukierunkowane sterowanie procesem oraz poszczególnymi etapami montażu, a także zarządzanie transportem palet z produktem w oparciu o typ lub wariant na elastycznych liniach transportowych. Dokumentowanie wszystkich etapów procesu oraz danych produkcyjnych umożliwia również identyfikację w przypadku wystąpienia błędu.

Wszystkie systemy RFID firmy Bosch Rexroth są systemami odczytu/zapisu i pracują z wykorzystaniem zwykłych magistrali typu fieldbus. Są one idealnie przystosowane do współpracy z systemami transportowymi TS oraz przenośnikiem łańcuchowym VarioFlow.

 
 

Odkryj nasze produkty

 

System RFID ID 200

System RFID ID 200 do scentralizowanego i zdecentralizowanego przechowywania danych

Dzięki ID 200, systemy RFID mogą przechowywać dane zarówno centralnie jak i w sposób zdecentralizowany. Wykorzystanie standaryzowanych częstotliwości i protokołów transmisji pozwala na stosowanie dostępnych komercyjnie nośników danych. Jest to także system modułowy i łatwy w instalacji.


Opis systemu ID 200:

  • Interfejsy: PROFIBUS DP, Modbus/TCP, EtherNet/IP, ProfiNet, TCP/IP, RS232
  • Maksymalna pojemność pamięci: 2 KB
  • Maksymalny zasięg odczytu: 35 mm


System RFID ID 40

System RFID ID 40 do zdecentralizowanego przechowywania danych

ID 40 jest szczególnie dobrze przystosowany do zdecentralizowanego przechowywania dużych ilości danych dzięki rozbudowanej pamięci nośników danych. Zdecentralizowane przechowywanie danych gwarantuje krótki czas dostępu i wysoką dostępność systemu.


Opis systemu ID 40:

  • Interfejsy: PROFIBUS DP, RS232
  • Maksymalna pojemność pamięci: 32 KB
  • Maksymalny zasięg odczytu: 12 mm


 
System RFID ID 15

System RFID ID 15 do scentralizowanego przechowywania danych

Dzięki kompaktowym rozmiarom, ID 15 nadaje się idealnie do małych systemów i scentralizowanego przechowywania danych. W odróżnieniu od porównywalnych systemów, ID 15 może również identyfikować przechodzące elementy obrabiane lub nośniki danych – w sposób całkowicie niezawodny i przy prędkości do 20 m/min.


Opis systemu ID 15:

  • Interfejsy: AS-i-Bus
  • Maksymalna pojemność pamięci: 15 bitów
  • Maksymalny zasięg odczytu: 20 mm

 

Więcej informacji

 
System przenośników łańcuchowych VarioFlow plus

System przenośników łańcuchowych VarioFlow plus

Systemy transportowe