Poland

Wybierz swoją lokalizację

Poland
  • Start
 

Systemy transportowe

  • System transportowy TS 1
    następna strona

    System transportowy TS 1

    Dla wysokiej dokładności pozycjonowania i powtarzalności.

  • następna strona

    System transportowy TS 2plus

    Linie montażowe TS 2plus nadają się do stosowania w wielu gałęziach przemysłu.

  • System transportowy TS 2pv
    następna strona

    System transportowy TS 2pv

    Dostosowane do potrzeb przemysłu solarnego.

  • System transportowy TS 5
    następna strona

    System transportowy TS 5

    Przenośnik rolkowy TS 5 przenosi ładunki o masie do 400 kg.

  • System transportowy z wykorzystaniem silnika liniowego ActiveMover
    następna strona

    System transportowy z wykorzystaniem silnika liniowego ActiveMover

    Może być stosowany wszędzie tam, gdzie produkty muszą być transportowane szczególnie szybko i precyzyjnie.

Content

Suitable transport systems for a diverse range of applications

Wysokie wymagania stawiane przed aplikacjami: duże ilości w krótkim czasie cyklu przy pełnej automatyzacji lub małe wielkości partii z dużą ilością wariantów w systemach półautomatycznych lub z ręcznymi stanowiskami roboczymi. Dzięki sprawdzonym systemom transportowym firma Rexroth oferuje ekonomiczne rozwiązania transportowe, które można dopasować w razie potrzeby do niemal każdego zastosowania.

Korzyści dla Ciebie: Wszystkie systemy są modułowe co wpływa na ich elastyczność. Przyspiesza to planowanie i pozwala łatwo aktualizować lub modyfikować istniejące systemy. Solidne produkty i innowacyjna technologia zapewniają wysoką niezawodność przy niskich kosztach utrzymania.

Od klasycznych systemów transportowych do transportu elementów o masie od kilku gram do nawet 400 kg, za pomocą systemów transportu z silnikami liniowymi do zastosowania przy wymaganiach krótkiego cyklu: Odkryj pełną gamę naszych systemów transportowych!

Nie ma znaczenia, czego potrzebujesz, mamy optymalne rozwiązanie!

 
 

Odkryj nasze produkty:

 

System transportowy TS 1

System transportowy TS 1

Klasa wagowa: 0-3 kg. Wielkości palet transportowych 80 x 80 do 160 x 160 mm.

System transportowy TS 1 jest przeznaczony do małych, lekkich produktów i zespołów, które wymagają wysokiej dokładności pozycjonowania i powtarzalności.


System transportowy TS 2plus

System transportowy TS 2plus

Klasa wagowa: 0-240 kg. Rozmiary palet transportowych 160 x 160 do 1200 x 1200 mm.

Od przemysłu motoryzacyjnego i przemysłu elektronicznego po produkcję sprzętu AGD i elektroniki: Dzięki różnorodnym komponentom systemowym linie montażowe TS 2plus nadają się do stosowania w wielu gałęziach przemysłu.


 
System transportowy TS 2pv

System transportowy TS 2pv

System transportowy TS 2pv został opracowany jako rozwiązanie dostosowane do potrzeb przemysłu solarnego. Moduły fotowoltaiczne w technologii cienkowarstwowej i krzemowej można transportować bezpośrednio na przenośnikach.


System transportowy TS 5

System transportowy TS 5

Klasa wagowa: 0- <400 kg. Palety transportowe o wymiarach 455 x 455 do 1040 x 845 mm.

Przenośnik rolkowy TS 5 przenosi ładunki o masie do 400 kg nawet na duże odległości, a jego solidna konstrukcja sprawia, że nadaje się szczególnie do trudnych i zaolejonych środowisk pracy.


 
System transportowy z wykorzystaniem silnika liniowego ActiveMover

System transportowy z wykorzystaniem silnika liniowego ActiveMover

Może być stosowany wszędzie tam, gdzie produkty muszą być transportowane szczególnie szybko i precyzyjnie. Palety z detalami osiągają przyspieszenia do 4 G i posiadają niezwykle wysoką dynamikę. ActiveMover obejmuje szeroki zakres zastosowań montażowych w produkcji elektroniki, przemyśle motoryzacyjnym, medycynie i innych dziedzinach

 

Więcej informacji

 
System transportu łańcuchowego VarioFlow plus

System transportu łańcuchowego VarioFlow plus

Systemy RFID

Systemy RFID