Poznaj szeroki zakres możliwości:
Akcesoria do systemu profili aluminiowych Rexroth

Podstawowe elementy mechaniczne modułowego systemu profili aluminiowych Bosch Rexroth uzupełnia szeroka gama komponentów dodatkowych. W ten sposób zapewniamy szereg unikalnych na rynku możliwości, które pomogą Ci w realizacji Twoich systemów. Są one dostosowane do profili rozporowych Bosch Rexroth i można je wykorzystać do modyfikacji i rozbudowy.


Przykłady możliwych zastosowań

Wybór nóżek i kółek Bosch Rexroth

Nóżki i kółka

  • Nóżki poziomujące
  • Płyta podstawowa
  • Rolki

Informacje dotyczące zamawiania
Informacje dotyczące zamawiania
Dwa elementy powierzchniowe montowane na dwóch różnych profilach aluminiowych

Montaż elementów powierzchniowych

  • Profil montażowy, szyby ochronne i profile konstrukcyjne
  • Profile do kratownic ochronnych
  • Bloki Variofix, wsporniki
  • Pierścienie mocujące
  • Wyrównywanie potencjałów
  • Tuleje zaciskowe

Informacje dotyczące zamawiania
Informacje dotyczące zamawiania
Trzy profile montowane za pomocą elementów przesuwnych Rexroth EcoSlide

Elementy do ręcznego przesuwania

  • Prowadniki np. do elementów powierzchniowych
  • Koła podporowe
  • Elementy sekcji przenośników, regałów, przekładni zębatych
  • Komponenty do regulacji wysokości
  • EcoSlide

Informacje dotyczące zamawiania
Informacje dotyczące zamawiania
Drzwi z profili aluminiowych z zawiasem z szarego tworzywa sztucznego firmy Bosch Rexroth

Drzwi z osprzętem

  • Zawiasy
  • Elementy drzwi składanych
  • Zamki do drzwi
  • Klamki do drzwi

Informacje dotyczące zamawiania
Informacje dotyczące zamawiania
Zestaw elementów uziemienia firmy Bosch Rexroth

Ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi

  • Elementy uziemienia
  • Potentialfix
  • Opaski na rękę
  • Elementy przyłączeniowe

Informacje dotyczące zamawiania
Informacje dotyczące zamawiania
Przeciwwaga zamontowana na drzwiach przesuwnych firmy Bosch Rexroth

Akcesoria do urządzeń zabezpieczających

  • Przeciwwagi
  • Zapadki zabezpieczające
  • Odbojniki
  • Uchwyty
  • Zatrzaski magnetyczne/ Zatrzaski kulkowe
  • Podwójne zatrzaski kulkowe

Informacje dotyczące zamawiania
Informacje dotyczące zamawiania
Drzwi ochronne Bosch Rexroth EcoSafe z zamkiem

Akcesoria do ogrodzeń ochronnych EcoSafe

  • Ramy zabezpieczające, profile do kratownic ochronnych
  • Drzwi systemowe, drzwi dwuskrzydłowe, drzwi przesuwne
  • Systemy zamykania, systemy zaczepowe
  • Zaciski uziemiające, zaciski sprężynowe
  • Zestawy bezpieczeństwa

Informacje dotyczące zamawiania
Informacje dotyczące zamawiania
Cztery aluminiowe kanały kablowe z różnymi typami kabli

Elementy montażowe

  • Uchwyt kablowy i wsporniki
  • Kanały kablowe z tworzywa sztucznego i aluminium
  • Zestawy mocujące i złącza Quick Lock

Informacje dotyczące zamawiania
Informacje dotyczące zamawiania
Wzornik wiertarski z wiertłem od Bosch Rexroth

Narzędzia

  • Wzorniki wiertarskie
  • Wkrętaki kątowe
  • Narzędzie do usuwania nasadek Variofix
  • Materiały ścierne
  • Gilotyna
  • Półki na narzędzia, uchwyt na narzędzia

Informacje dotyczące zamawiania
Informacje dotyczące zamawiania

Proste planowanie i konfiguracja rozwiązań dla własnych zastosowań z MTpro

Oprogramowanie MTpro i Layout Designer wspierają Cię w planowaniu i projektowaniu wszystkich komponentów EcoSafe oraz systemów technologii montażu Rexroth – od wyboru i konfiguracji po zamawianie produktu. Sprawdź to!

Więcej o MTpro
Zastosowanie systemu przenośników TS 2plus Bosch Rexroth z dźwigiem elektrycznym

Łatwo dostarcz swoje rozwiązanie na miejsce

Nasz certyfikowany partner handlowy Rexroth w krótkim czasie zaprojektuje dla Ciebie idealne rozwiązanie! Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy