Uprość planowanie i projektowanie dzięki naszej wtyczce CAD FRAMEpro
Dzięki wtyczce CAD FRAMEpro przenosimy nasz sprawdzony modułowy system profili aluminiowych do środowiska CAD Autodesk® Inventor i SolidWorks firmy Dassault.
Film Eksperci rozmawiają o FRAMEpro – inteligentnej wtyczce CAD Film FRAMEpro – inteligentna wtyczka CAD
Wykorzystaj dane CAD dla ponad 1500 produktów z zakresu profili aluminiowych Bosch Rexroth.
Pobierz za darmo
Wtyczka przeznaczona do konstruowania ram maszyn i ich obudów w środowisku CAD
Za pomocą wtyczki FRAMEpro CAD Bosch Rexroth wprowadza swój sprawdzony modułowy system profili aluminiowych do ram maszyn i ich obudów w środowiska Autodesk® Inventor CAD i SolidWorks firmy Dassault .
Konstruuj ramy maszyn w znanym Ci środowisku – od modelu 3D po listę części – i korzystaj z naszych funkcji:
Zintegrowana biblioteka komponentów zawierająca ok. 1500 produktów
Wybrane profile są umieszczane w modelu 3D i można nimi swobodnie obracać. Na profilach można następnie umieścić akcesoria, takie jak: łączniki, zaślepki, podstawy i kółka.
FRAMEpro automatycznie generuje listę części dla Twojego modelu, byś mógł poprosić o wycenę lub złożyć zamówienie. Po zakończeniu procesu projektowania FRAMEpro wyświetla listę zastosowanych profili aluminiowych, z ich niezbędną obróbką.
OSZCZĘDNOŚĆ CZASU
Automatycznie tworzone połączenia i inteligentne makra:
Za pomocą inteligentnych makr połączenia są tworzone automatycznie. Procesy konfiguracji profili, które pasują do konkretnego typu złącza, są również przeprowadzane automatycznie. Inne dostępne makra ułatwiają integrację elementów powierzchniowych tj. drzwi.
WOLNA OD BŁĘDÓW
Zawsze aktualna:
FRAMEpro uzupełnia znane Ci środowisko CAD o bibliotekę, która jest na bieżąco aktualizowana przez Bosch Rexroth. Wszystkie modele i dane, które zawiera, są więc zawsze aktualne. Ponieważ dane CAD nie muszą być już przesyłane ze źródeł zewnętrznych, ręczne importowanie, błędy w przesyłaniu danych lub duplikaty danych należą już do przeszłości.
Inteligentne funkcje ułatwiające konstruowanie
Od modelu liniowego do ramy aluminiowej
Dostosowanie długości profili
Wstawianie łączników
Wstawianie zaślepek
Mocowanie kółek i regulowanych nóżek
Wstawianie drzwi
Zintegrowane funkcje weryfikacji
Automatyczne wygenerowanie listy części
Od modelu liniowego do ramy aluminiowej
Umieszczanie wybranych profili aluminiowych w modelu liniowym 3D aż po gotową ramę maszyny
Dostosowanie długości profili
Automatyczne korekty w przypadku dokonania zmian dzięki inteligentnym makrom
Wstawianie łączników
Tworzenie automatycznych łączników za pomocą inteligentnych makr
Wstawianie zaślepek
Automatyzacja pozycjonowania
Ustalenie pozycji montażu
Mocowanie kółek i regulowanych nóżek
Biblioteka komponentów zapewnia wybór rolek oraz regulowanych nóżek.
Automatyzacja pozycjonowania poprzez przeciągnij i upuść
Wstawianie drzwi
Łatwy wybór komponentów poprzez bibliotekę komponentów.
Umieszczanie drzwi za pomocą przygotowanych makr
Zintegrowane funkcje weryfikacji
Sprawdzanie zaślepek
Sprawdzanie połączenia
Automatyczne wygenerowanie listy części
Prośba o wycenę lub
złożenie zamówienia w Bosch Rexroth lub u przedstawiciela sieci
Wykaz wszystkich profili nośnych, w tym niezbędnych do wykonania prac związanych z cięciem i wierceniem.
Pobierz za darmo
FRAMEpro pozwala projektować ramy maszyn w łatwy, szybki i bezbłędny sposób!
FRAMEpro 1.5
dla Autodesk® Inventor (2022; 2023; 2024; 2025; 2026; 2027)
Pobierz za darmo
FRAMEpro 1.5.1
dla SolidWorks (2022; 2023; 2024; 2025; 2026) firmy Dassault