Poland Polski
Zastosowanie systemu transportowego TS 1 firmy Bosch Rexroth

System transportowy TS 1

Rozwiązanie przenośnikowe zapewniające precyzyjny montaż i skrócenie czasu procesów.

Katalog online

System transportowy TS 1 – do linii montażowych małych produktów

Jeśli szukasz wydajnego rozwiązania do produkcji małych przedmiotów, system przenośników Rexroth TS 1 jest właściwym wyborem. System ten został stworzony z myślą o precyzyjnym montażu złożonych produktów. Jedną z jego wielu zalet jest możliwość integracji z istniejącymi systemami oraz jako podzespół systemów wyższego rzędu.


KOMPAKTOWA KONSTRUKCJA

Dzięki kompaktowym rozmiarom system przenośników TS 1 nie zajmuje wiele miejsca. Przeznaczony jest do małych, lekkich produktów i zespołów, które wymagają wysokiej dokładności pozycjonowania i powtarzalności.

JEDNOSTKI O NAJWYŻSZEJ PRECYZJI

Małe produkty wymagają precyzyjnego pozycjonowania, zaś procedury muszą być idealnie powtarzane w najdrobniejszych szczegółach – to idealne zadanie dla jednostki pozycjonującej TS 1. Szeroka gama cechujących się wysoką dokładnością jednostek oferowanych przez Bosch Rexroth obejmuje również palety z tworzywa lub stali nierdzewnej.

RÓŻNE ZASTOSOWANIA

System TS 1 może być wykorzystywany w sektorach technologii medycznych (produkcja aparatów słuchowych czy rozruszników serca), elektronicznym (dyski twarde, regulatory, czujniki), mechaniki precyzyjnej (małe silniki, przełączniki) czy optycznym (soczewki kontaktowe). Doskonale sprawdzi się również na liniach montażowych w pomieszczeniach czystych i pomieszczeniach suchych.

TS 1 w skrócie

Zastosowanie systemu transportowego TS 1 firmy Bosch Rexroth

Wszechstronność

Szeroka gama dostępnych paletowych modułów do transportu, pozycjonowania i kontroli pozwala spełnić wszelkie wymagania stawiane zautomatyzowanym liniom montażowym i zapewnia elastyczność w konfiguracji tak pożądaną we współczesnej, niezwykle konkurencyjnej branży wytwórczej.

System transportowy TS 1 firmy Bosch Rexroth w zakładzie Bosch w Bamberg

Specjalne komponenty

Palety antystatyczne TS 1 chronią delikatne komponenty lepiej niż w przypadku innych systemów przenośników, jednocześnie zapewniając dostęp do przedmiotu z każdego kierunku. System dostępny jest z lekkimi paletami z tworzywa, przeznaczonymi do kontroli lub drobnych prac montażowych, bądź wytrzymałymi paletami ze stali nierdzewnej do zastosowań wymagających większej precyzji.

Podstawowe dane techniczne

Masa palety:
do 3 kg
Wymiary palety: 80 x 80 mm, 120 x 120 mm, 160 x 160 mm
Materiał palety: tworzywo, tworzywo/stal, aluminium
Nośnik transportujący: taśma, pas zębaty
Prędkość przenośnika: 6, 9, 12, 15, 18 m/min
Precyzja i powtarzalność: z dokładnością ±0,015 mm
Przeznaczenie: pomieszczenia czyste klasy 6 (EN ISO 14644-1), pomieszczenia suche (do ok. 1% wilgotności względnej)
Specjalne komponenty: zakręty akumulujące pozwalające skrócić czas cyklu, jednostka pozycjonująca zapewniająca najwyższą dokładność i powtarzalność oraz szybką zmianę palety
Informacje dotyczące zamawiania