Marginal Column

Masz pytanie?

Chcesz wiedzieć więcej z zakresu interfejsów komunikacyjnych?

Skontaktuj się z nami !

Interfejsy komunikacyjne

Content

Otwarcie na inteligentną komunikację

Ethernet - przyszłość komunikacji w przemyśle

Coraz większa liczba komponentów sterujących, urządzeń wykonawczych i czujników w automatyce przemysłowej powoduje powstawanie coraz bardziej skomplikowanych sieci sterowania. Przyszłością komunikacji w przemyśle są efektywne kosztowo sieci łączące te komponenty w standardzie Ethernet zaadaptowanym do wymagań automatyki przemysłowej.

Początkowo do uproszczenia połączeń sieciowych stosowano wyspecjalizowane magistrale typu fieldbus. Technologia szybkich sieci Ethernet zastępuje jednak te systemy i oferuje liczne korzyści:

  • Uznana, perspektywiczna technologia
  • Przepustowość od 10 do 100 razy większa niż w przypadku magistrali typu fieldbus
  • Nie wymaga drogiego ani opatentowanego osprzętu
  • Wykorzystuje standardowe komponenty, takie jak podwójnie ekranowy kabel miedziany CAT5e, złączki i sterowniki (np. FPGA)
  • Kompleksowe systemy informatyczne ze zintegrowanym medium przesyłu danych z biura do hal produkcyjnych
  • Elastyczność i kompatybilność systemów automatyki dzięki międzynarodowej standaryzacji
  • Globalna sieć daje możliwość diagnostyki i serwisowania z dowolnego miejsca na świecie

Karta Ethernet IP z 1 portem

  • Moduł EtherNet/IP we/wy
  • Maks. 256 bajtów danych wejściowych i 256 bajtów danych wyjściowych (zależnie od typu kontrolera)
  • Automatyczne wykrywanie prędkości transmisji: 10 lub 100 Mbit/s w trybie semi/full-duplex
  • Zintegrowany rozdział potencjału
  • Połączenie Ethernet/IP przez standardowe gniazdo RJ45
  • Możliwość uruchomienia wbudowanego serwera WWW

Karta Ethernet IP z 2 portami

  • Połączenie Ethernet/IP przez 2 standardowe gniazda RJ45
  • Obsługa topologii sieci Device Level Ring (DLR) i liniowej
  • Moduł EtherNet/IP we/wy
  • Zintegrowany rozdział potencjału
  • Automatyczne wykrywanie prędkości transmisji: 10 lub 100 Mbit/s w trybie semi/full-duplex
  • Możliwość uruchomienia wbudowanego serwera WWW
  • Obsługa routingu

Profinet

Wbudowany moduł Profinet jest zoptymalizowany pod kątem zastosowań w inteligentnych urządzeniach automatyki, takich jak napędy, terminale sterowania, wagi przemysłowe i systemy sterowania. Zazwyczaj wykorzystuje się je tam, gdzie wymagana jest transmisja dużych ilości danych z wysoką przepustowością i jednoczesną transmisją izosynchroniczną.

Profinet IO (z 1 portem) :

  • Dwuportowy interfejs równoległy z 2 KB pamięci RAM
  • Prędkość przesyłu danych w sieci Profinet: 100 Mbit/s
  • Możliwość jednoczesnego korzystania z funkcji czasu rzeczywistego i funkcji informatycznych sieci Profinet
  • Maksymalnie 512 bajtów cyklicznych danych wejściowych i wyjściowych sieci Profinet (zależnie od typu sterownika zgrzewania)
  • Serwer dynamicznych stron WWW

Profinet IRT (z 2 portami):

  • Inteligentny moduł komunikacyjny z funkcjami Profinet IRT
  • Interfejs czasu rzeczywistego
  • Funkcje urządzeń Profinet IO klasy zgodności C
  • Po 220 bajtów cyklicznych danych wejścia i wyjścia (zależnie od typu sterownika zgrzewania)
  • Oparty na procesorze Siemens ERTEC-200 i oprogramowaniu Siemens IRT

Interfejs Profinet z połączeniem światłowodowym:

  • Inteligentny moduł komunikacyjny z funkcjami Profinet IRT
  • Urządzenie Profinet IO klasy zgodności C
  • Interfejs czasu rzeczywistego
  • Połączenie z siecią Profinet przez kable światłowodowe SC-RJ
  • Po 220 bajtów cyklicznych danych wejścia i wyjścia (zależnie od typu sterownika zgrzewania)
  • Obsług rozszerzonej diagnostyki wydajności optycznej według specyfikacji wymagań AIDA
  • Oparty na procesorze Siemens ERTEC-200 i oprogramowaniu Siemens IRT