Poland

Wybierz swoją lokalizację

Poland
  • Zarządzanie kontem
 
Marginal Column

Masz pytanie?

Chcesz wiedzieć więcej z zakresu modułów wejścia i wyjścia

Moduły wejścia/wyjścia

Content

PS 6000 - elastycznść dzięki modułom wejść/wyjść

Otwarte interfejsy komunikacyjne stanowią obecnie standard w rozwiązaniach komunikacyjnych w technologii sterowania i automatyki. Sterownik zgrzewania PS 6000 wyróżnia się różnorodnością dostępnych modułów komunikacyjnych we/wy. Moduły we/wy PS 6000 umożliwiają elastyczne podporządkowanie ich funkcji do poszczególnych we/wy. System może być wyposażony w złącze równologłe we/wy lub ustandaryzowane interfejsy komunikacyjne, takie jak PROFIBUS, INTERBUS czy DEVICENET. Wystarczy odpowiedni moduł, aby system sam rozpoznał zarówno jego typ jak i rodzaj części mocy PS 6000.

Ta funkcjonalność daje możliwość zastosowania dla różnych aplikacji, a także łatwą zmianę konfiguracji w przypadku zmiany aplikacji.

Moduł wejść/wyjść cyfrowych

Wejścia 24 V (21x.):

sygnał wejściowy "1": 24 V DC, +/- 15%

Sygnał wejściowy "0": -1 V ... 2 V lub otwarty

Wszystkie wejścia mają sygnalizację LED stanu

Wyjścia 24 V (13x):

24 V DC, obciażalność według specyfikacji. Wszystkie wyjścia posiadają sygnalizację LED stanu.

DeviceNet

Moduł wejść/wyjść komunikacji szeregowej DeviceNet

Moduł wyjść/wejść cyfrowych 24 V z 8 wejściami i wyjściami oraz 32-bitowy szeregowy interfejs we/wy DeviceNet.

Profibus DP

Moduł wejść/wyjśćkomunikacji szeregowej Comnet DP zgodną z profilem C0

Moduł wejść/wyjść cyfrowych 24 V 16 wejść i 16 wolnymi wyjść. 32-bitowy szeregowy interfejs we/wy Profibus DP o profilu C0.

V24

Moduł we/wy z interfejsem RS 232 do połączeń ze sterownikami robotów.

Interfejs szeregowy 24V

Interfejs światłowodowy

Moduł wejść/wyjść komunikacji szeregowej Interbus S z chłodzeniem wodą lub powietrzem

Moduł wejść/wyjść cyfrowych 24 V do zastosowań poza szafą sterowniczą.

Osiem wejść i wyjść oraz 32-bitowy szeregowy interfejs wejść/wyjść Interbus S zgodny z profilem C0.