Poland

Wybierz swoją lokalizację

Poland
  • Zarządzanie kontem
 
Marginal Column

Oprogramowanie

Content

BOS 6000 - łatwe programowanie i perfekcyjne monitorowanie

Oprogramowanie BOS 6000 z wbudowanymi funkcjami bazy danych SQL bardzo ułatwia obsługę systemu i jego monitorowanie. Dzięki BOS 6000 można obsługiwać zarówno sterownik zgrzewania, jak i moduł procesowy. BOS 6000 umożliwia również komunikację z systemami przetwarzania danych wyższego poziomu.

Minimalne wymagania:

  • Procesor Intel Pentium M 2 GHz lub porównywalny
  • min. 1 GB RAM
  • Windows 7 (32-bitowy, 64-bitowy)
  • system operacyjny Windows XP z SP3 jako minimum
  • Microsoft Internet Explorer 5.0 (lub nowszy)
  • połączenie RS232/V24 lub połączenie z magistralą typu fieldbus

IndraControl VPP 40 - kompaktowy komputer PC do zastosowań przemysłowych

Wydajny przemysłowy komputer PC VPP 40 stanowi kompletne rozwiązanie sterowania, wizualizacji i parametrazycji. Jest zaprojektowany do zastosowań przemysłowych i może być integrowany z szafami sterowniczymi bez nadmiernych kosztów. W zależności od potrzeb jest on dostarczany z ekranem dotykowym lub klawiaturą.