Transformatory dla średnich częstotliwości

Marginal Column

Masz pytanie?

Chcesz wiedzieć więcej z zakresu transformatorów dla średnich częstotliwości? Skontaktuj się z nami !

Content

Uzupełniliśmy popularny system inwerterów PSI 6000 przetwornicami średnich częstotliwości. Starannie dobrane komponenty umożliwiają optymalne przekazywanie mocy i oferują dodatkowe funkcje monitorowania połączenia inwertera z przetwornicą.

W efekcie zgrzewanie odbywa się bardziej precyzyjnie i korzystniej kosztowo.

 
 
Przetwornice średnich częstotliwości PSG 6130 PSG 6170 PSG 6250 PSG 6130.xx.RSTK
Moc (kVA) (20% strat) 130 170 250 130
Potencjał nominalny (V) 9.5 9.5 14 9
Natężenie prądu stałego (kA) 6,5 8 8 6.5
Perkolacja chłodziwa (l/min) 6 8 8 6
Wymiary WxHxD (mm) 160x127x262 160x127x297 160x127x300 106x150x332
Waga (kg) 16 19 23 16.8