Poland

Wybierz swoją lokalizację

Poland
  • Zarządzanie kontem
 

Kierunkowe zawory regulacyjne 4WRLE-4X, rozmiary 10/35

IndraMotion MLC 13VRS

Moc i dynamika sterowania

Pełne sterowanie elektrohydrauliczne: najnowsze zawory regulacyjne uruchamiane pilotem nadają się idealnie do zastosowań o średniej lub wysokiej dynamice – w tym do najbardziej wymagających zadań oraz sterowania pozycją, prędkością, ciśnieniem i siłą. Dzięki wysokim parametrom przepływu oraz maksymalnemu ciśnieniu 350 bar, można je wykorzystywać w szerokim zakresie praktycznych zastosowań.

Content

 

Zalety specyficznych funkcji produktu

  • Niezawodność: sprawdzona i solidna konstrukcja
  • Bezpieczeństwo: centrowanie głównego suwaka zaworu za pomocą sprężyny w pozycji neutralnej lub przesuniętej
  • Wysoka jakość: uruchamiany pilotem suwak zaworu regulacyjnego oraz tuleja w jakości serwozaworów
  • Wszechstronność: możliwość sterowania pozycją, prędkością, ciśnieniem i siłą
  • Precyzja: duża czułość reakcji i niska histereza
  • Szybkość: krótsze czasy cyklu, większa wydajność
  • Elastyczność: w ramach programu GoTo istnieje możliwość natychmiastowej dostawy wybranego typu

 

Podstawowe dane techniczne

  • Ciśnienie robocze maksymalne: 350 bar
  • Maksymalny przepływ znamionowy: 1,500 l/min
  • Maksymalny przepływ: 4,700 l/min
  • Zakres temperatur otoczenia: od -20 °C do +60 °C
  • Lepsze właściwości dynamiczne (czas reakcji i odpowiedź częstotliwościowa: -90°)