Poland

Wybierz swoją lokalizację

Poland
  • Zarządzanie kontem
 

Produkty dla automatyzacji produkcji

  • następna strona

    Jeden dostawca – Wiele rozwiązań

    Projektowanie i wdrażanie rozwiązań pod klucz

 

Dysponując wiedzą z około 280 zakładów Grupy Bosch na całym świecie i doświadczeniem zdobytym przy realizacji licznych projektów w dziedzinie przemysłu 4.0 ułatwiamy i przyśpieszamy przepływ materiałów u naszych klientów.

Więcej wariantów i większa niezależność, możliwość produkcji w kilkuelementowych seriach i szybkie zmiany produktów z zachowaniem pełnej komunikacji – jako jeden z największych na świecie dostawców systemów automatyzacji dla branży produkcji towarów konsumpcyjnych i opakowań każdego dnia spotykamy się z problemami naszych klientów. Oferujemy konkretne rozwiązania. Nasze sprawdzone techniki obejmują coraz więcej inteligentnych narzędzi wspomagających.

 
 
 
 

Jeden dostawca. Koszty maleją. Produktywność rośnie.

 
 
 

System przenośników łańcuchowych VarioFlow plus, jako centralna linia transportowa, jest teraz wspomagany przez systemy transportu samojezdnego ActiveShuttle, roboty współpracujące APAS, pakiety Smart Function Kit dla rozwiązań w obszarze techniki przemieszczeń liniowych oraz otwartą platformę ctrlX AUTOMATION. Wszystkie te elementy można w pełni integrować z infrastrukturą informatyczną zakładu.

 

Sprawdzona technologia i komponenty w standardzie i4.0 dostarczane przez jedną z najlepszych firm na rynku.

 
  • Vario Flow Plus

    Ciche i szybkie rozwiązania dzięki przenośnikom łańcuchowym VarioFlow plus

    Szybka dostępność. Kilka standardowych elementów modułowych dostępnych w magazynie, aby stworzyć dużą liczbę rozwiązań. Mała potrzeba części zamiennych. Elastyczność dzięki licznym kombinacjom. Materiały zgodne z FDA, np. łożysko kulkowe ze stali nierdzewnej ze smarem dopuszczonym do kontaktu z żywnością. Proste planowanie, konfiguracja i zamawianie za pomocą narzędzia do planowania rozmieszczenia.

    VarioFlow plus oferuje: prosty montaż, ciche działanie, wysoką elastyczność i swobodę planowania

    Szybka, bezawaryjna konfiguracja dzięki inteligentnej technice łączenia i bocznemu montażowi na szynie ślizgowej zoptymalizowane właściwości ślizgowe wymagają tylko kilku napędów i gwarantują energooszczędną pracę wysoką moc napędu i pozwala na dużą swobodę planowania.

     
  • ActiveShuttle

    Logistyka wewnatrzzakładowa w standardzie 4.0 – szybkie uruchamianie, bezpieczny ruch

    ActiveShuttle

    ActiveShuttle automatyzuje i standaryzuje wewnątrzzakładowy przepływ materiałów i towarów. W przyszłości wózki załadowane pojemnikami KLT będą się przemieszczać w sposób bardzo elastyczny i bezpieczny. System ActiveShuttle może pracować w różnych trybach, od transportu cyklicznego po dostawy materiałów w oparciu o zużycie. Dzięki funkcji automatycznego załadunku i rozładunku ręczna obsługa to już przeszłość!

    Logistyka wewnatrzzakładowa w standardzie 4.0 z systemem zarządzania ActiveShuttle

    Z ActiveShuttle można tworzyć przejrzyste i wydajne procesy wewnątrzzakładowe. System zarządzania ActiveShuttle (AMS) umożliwia elastyczną obsługę zamówień. Mogą one być wprowadzane ręcznie lub automatycznie, za pomocą systemów innych dostawców. Wypróbuj działanie systemu ActiveShuttle w dowolnym zastosowaniu w obszarze logistyki i produkcji i zbuduj flotę odpowiednio do swoich potrzeb. Dostosuj system do obsługiwanych procesów. Zwiększ wydajność logistyki wewnątrzzakładowej.

     
  • Automatyczny asystent produkcji (APAS)

    Bezkontaktowa interakcja bez ogrodzenia ochronnego

    Automatyczny asystent produkcji (APAS)

    Automatyzacja na małej powierzchni ze swobodnym dostępem do wszystkich maszyn: przed takimi wyzwaniami stoi obecnie intralogistyka. Wychodząc naprzeciw tym wymaganiom, producenci tworzą zwarte systemy, które mogą pomieścić jak najwięcej maszyn na jak najmniejszej powierzchni, zapewniając zarazem łatwy dostęp. Asystent linii produkcyjnej APAS to robot firmy Bosch Rexroth współpracujący bez ogrodzenia, stanowiący podstawę zautomatyzowanego, zintegrowanego systemu logistyki z funkcjami śledzenia produktów. Wbudowana kamera umożliwia niezawodne rejestrowanie i chwytanie elementów, gwarantując bezpieczny przepływ towarów.

    Inteligentne sterowanie strumieniem materiałów zgodnie z wymogami Logistyki 4.0

    Dzięki wbudowanej kamerze ramię robota może wykrywać elementy także wtedy, gdy nie zostały idealnie podane, poprawnie je chwytać i układać na taśmie przenośnikowej lub wózku ze stosami blisterów. Firma Bosch Rexroth zapewnia w ten sposób ciągłość strumienia materiałów i wypełnia lukę między swoim nowym systemem transportu samojezdnego ActiveShuttle a wszechstronnymi systemami transportowymi.

     
  • Smart Function Kit

    Kompletny pakiet „podłącz i pracuj“ – intuicyjne uruchamianie, szybsze rozpoczęcie produkcji

    Smart Function Kit

    Modułowy system obejmujący elementy mechaniczne, elektryczne i oprogramowanie. Do wielu zastosowań w obszarze

    łączenia, wytłaczania i przenoszenia. Wszystko od jednego dostawcy. Intuicyjne uruchamianie, konfiguracja procesu i obsługa – bez programowania.

     
  • ctrlX AUTOMATION

    Inteligentna automatyzacja systemów dzięki zupełnie nowym konstrukcjom maszyn

    ctrlX AUTOMATION

    Oprogramowanie i Internet rzeczy w coraz większym stopniu odpowiadają za wydajność i elastyczność maszyn do produkcji i pakowania produktów spożywczych. Aby móc w sposób optymalny transportować, przenosić i umieszczać towary na paletach potrzebne są inteligentne narzędzia wspomagające, które gwarantują płynny przebieg procesów. Przełomowym rozwiązaniem w tym obszarze jest platforma ctrlX AUTOMATION

    Nowa rzeczywistość w dziedzinie automatyzacji

    ctrlX AUTOMATION wykracza poza tradycyjne granice pomiędzy sterownikami maszyn, światem informatyki a Internetem rzeczy. Dzięki systemowi operacyjnemu Linux działającemu w czasie rzeczywistym, otwartym standardom, technologii programowania aplikacji, inżynierii internetowej i kompleksowym połączeniom Internetu rzeczy platforma ctrlX AUTOMATION sprawia, że prace inżynieryjne wymagają o 30-50% mniej nakładów na komponenty i projektowanie.