Poland

Wybierz swoją lokalizację

Poland
  • Zarządzanie kontem
 

Fabryka Przyszłości - Witamy w nowym świecie kompleksowych procesów produkcyjnych, ukierunkowanych na potrzeby klientów.

Fabryka Przyszłości
Content

Jest to ambitny świat pełen przyrzeczeń – świat jeszcze większej inteligencji, elastyczności oraz efektywności ekonomicznej.

Na tych stronach przedstawimy jak nasza firma i wyobraża sobie rozwój Fabryki Przyszłości w Przemyśle 4.0.

Fabryka Przyszłości powstaje już Dziś. Rozwinie się Jutro. Niebawem podąży jeszcze dalej.

 

CEO Rolf Najork

Nasza wizja

Nasza wizja Fabryki Przyszłości zakłada całkowitą zdolność do nieustających zmian. Jedynie ściany, podłoga i sufit hali produkcyjnej będą stałymi elementami fabryki. Pozostałe wyposażenie produkcyjne będzie w całości przenośne. Linie produkcyjne staną się modułowe, a maszyny wchodzące w ich skład będą mogły się przemieszczać i samodzielnie układać w nowe linie służące do innych zadań. Bezprzewodowa komunikacja między wszystkimi komponentami procesu produkcyjnego odbywać się będzie za pośrednictwem standardu 5G, a zasilać je będzie indukcyjny system ładowania przez podłogę.

Tak pokrótce wygląda nasz plan. To jest wizja Bosch Rexroth w dobie Przemysłu 4.0

To propozycja ukierunkowana na potrzeby klientów. Ma ona spełnić ich oczekiwania jako producentów, ale także zaspokoić potrzeby ich klientów końcowych. W krótkim okresie wdrożenia nasza wizja może nie wydawać się aż tak atrakcyjna, szczególnie dla mniejszych producentów. Oni borykają się z bardziej palącymi problemami: jak można prowadzić działalność bardziej efektywnie? Co zrobić by produkować taniej? Dla nich jakiekolwiek długoterminowe koncepcje nie są aż tak ważne.

 
 

Przekonajmy ich, że jednak są one istotne, nie tylko w dalekiej przyszłości, ale już teraz. Rozpoczęcie wdrażania wizji Fabryki Przyszłości może rozwiązać problemy dotyczące udoskonalenia procesów produkcyjnych, jakości produktów, efektywności ekonomicznej i inne.

Skupmy się dla przykładu na produkcji krótkoseryjnej.

Niektórzy producenci właśnie taką się zajmują. Pomyślmy o konieczności dostosowania linii produkcyjnej do wyprodukowania butów sportowych lub części samochodowych. Przed zmianą konfiguracji wyposażenia produkcyjnego w celu wytworzenia krótkich serii produktów musimy mieć pewność, że to wszystko poprawnie zadziała.

Możemy tu wiele zdziałać, w szczególności w dziedzinie napędów i sterowań, z których nasza firma jest dobrze znana. Zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy tylko częścią całej branży jednakże, aby poszczególne elementy mogły razem współdziałać, powinny zostać ustanowione te same standardy dla wszystkich. Najważniejsze z nich to protokoły komunikacyjne.

 
Fabryka Przyszłości i4.0 Przemysł 4.0

Właśnie dlatego ściśle współpracujemy z naszymi partnerami z branży IT. Dlatego również bierzemy udział w takich przedsięwzięciach jak OPC Fundation lub krajowe platformy Przemysłu 4.0. Producenci zainwestują w rozwiązania jedynie wtedy, gdy będą pewni, że ścieżka, którą wybrali jest tą samą, którą podąża cała branża przemysłowa.

Myślę, że możemy oczekiwać wysokiej jakości produktów o niezwykłej różnorodności i elastyczności – nie tylko z punktu widzenia producentów, ale także ich klientów. Co więcej, coraz częściej możliwe będzie wytwarzanie tych produktów z bardzo wysoką jakością w jednocześnie bardzo opłacalny sposób.

Jeszcze jedno. W świecie 10 miliardów ludzi dostosowywanie się do potrzeb będzie bardzo istotną zaletą, a Fabryka Przyszłości może ją urzeczywistnić.

- Rolf Najork

 
 
 

Produkty Fabryki Przyszłości

Produkty Fabryki Przyszłości - ActiveCockpit, IoT Gateway, IMS-A, SDC, XDK, ActiveShuttle, APAS, Nexeed
 
Produkty Fabryki Przyszłości - ActiveCockpit, IoT Gateway, IMS-A, SDC, XDK, ActiveShuttle, APAS, Nexeed
 

  • Włączenie Twojej Fabryki do Przyszłości
    Włączenie Twojej Fabryki do Przyszłości

    W Fabryce Przyszłości wszystkie elementy są ze sobą połączone — od hal produkcyjnych do chmurowych systemów IT. Rozwiązania z zakresu automatyki wpasowują się w istniejące środowiska jedynie przy użyciu otwartych standardów. Muszą być one łatwe w konfigurowaniu i wprowadzaniu zmian w ustawieniach oraz uwzględniać wstępnie zdefiniowane funkcje aplikacji. Równocześnie mają cechować się najwyższym poziomem dowolności konfiguracji i elastyczności, aby można było je zaadaptować do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstw.

     
  • Cyfrowy strumień wartości
    Cyfrowy strumień wartości

    W Fabryce Przyszłości strumienie wartości są w pełni cyfrowe. Wszystkie moduły i funkcje sprzętowe mają swoje reprezentacje cyfrowe w czasie rzeczywistym. Zaawansowane oprogramowanie gromadzi, przesyła i przetwarza dane logistyczne i produkcyjne oraz dokonuje ich analizy. Będzie ono symulować i udoskonalać wszystkie procesy w całym strumieniu wartości – od zakupu przez proces produkcji, aż po dostawę do klienta. Ostatecznym celem jest zwiększenie przejrzystości, wydajności i efektywności. Użytkownik może decydować, gdzie będzie się odbywać przetwarzanie danych: w systemach wbudowanych, we własnej serwerowni czy w chmurze obliczeniowej.

     
  • Maksymalna elastyczność
    Maksymalna elastyczność

    Fabryka Przyszłości spełnia warunki niezbędne zarówno dla zwiększenia wydajności produkcji seryjnej jak i do wytwarzania nawet bardzo małych ilości produktów w sposób opłacalny. Oznacza to, że wyposażenie jest złożone z modułów produkcyjnych, które można łatwo konfigurować i dostosowywać do szybko zmieniających się wymagań. Można to osiągnąć m.in. poprzez uniezależnienie danej konfiguracji sprzętu od oprogramowania i odwrotnie. Dzięki zastosowaniu łączności bezprzewodowej oraz zasilania indukcyjnego można zminimalizować niezbędną ilość szafek rozdzielczych i sterowniczych oraz uprościć ich konstrukcję poprzez mniejszą ilość okablowania.

     
  • Wartość dodana dzięki cyfrowym modelom biznesowym
    Wartość dodana dzięki cyfrowym modelom biznesowym

    Dzięki nowym, cyfrowym modelom biznesowym inwestorzy nie muszą już być zawsze właścicielami maszyn i wyposażenia, lecz mogą płacić za ich użytkowanie czy też dostępność. Nowe modele powstaną w oparciu o pełne zestawy danych operacyjnych przetworzonych cyfrowo ze wszystkich elementów wykonawczych, modułów i maszyn – zarówno nowych, jak i zainstalowanych wcześniej.