Poland

Wybierz swoją lokalizację

Poland
  • Zarządzanie kontem
 

Oprogramowanie IoT Gateway – Przygotuj się na Przemysł 4.0!

  • IoT Gateway
    następna strona

    Proste, szybkie, skuteczne!

    Oprogramowanie IoT Gateway firmy Bosch Rexroth można wykorzystać, aby przygotować maszyny produkcyjne do wdrożenia w środowisko Przemysłu 4.0.

Jak zmienić maszyny w inteligentne rozwiązania gotowe do wdrożenia w środowisko IoT

Wiele obiektów i maszyn nie wkroczyło jeszcze w erę cyfrową. Aby móc korzystać z zalet przemysłowego Internetu rzeczy, muszą one zostać najpierw podłączone do sieci. Rozwiązaniem jest oprogramowanie IoT Gateway, które może być wykorzystywane w przypadku maszyn już zainstalowanych oraz nowych.

Oprogramowanie IoT Gateway zwiększa transparentność danych dotyczących maszyn oraz procesu. Monitorowanie w czasie rzeczywistym danych procesów, takich jak temperatura, ciśnienie, drgania itp. gwarantuje niezmienną, wysoką jakość produkcji. Analiza określonych informacji bazująca na ustalonych zasadach upraszcza konserwację predykcyjną i planowaną obiektów.

 
 

Plug and play

konfiguracja bazująca na przeglądarce

IoT gateway to prosta, szybka konfiguracja i uruchomienie, bez dodatkowych instalacji przewodów, przy wykorzystaniu intuicyjnego interfejsu internetowego

Łączność

możesz wybrać wiele źródeł danych oraz systemów komunikacji np. chmura lub lokalne oprogramowanie MES lub ERP,

Wszystko od jednego dostawcy

zakres rozwiązań od czujników po chmurę

Od prostych danych po zaawansowaną anaitykę i predykcję salowalne rozwiązania dopasowane do indywidualnych wymagań

 

Z myślą o przyszłości

otwarte interfejsy i rozwiązania niezależne od producenta

Możliwe łączenie ze sterownikami różnych producentów

IoT Ready?

Oprogramowanie IoT gateway pozwala na przygotowanie maszyny do standardu danych i4.0

Poprawa wskaźników KPI

zwiększ produktywność i sprawność

Oprogramowanie IoT gateway zwiększa transparentność danych poprzez ich monitoring w czasie rzeczywistym.

 
 
 
  • Oprogramowanie

    Wszechstronne funkcje oprogramowania

    Wszechstronne funkcje oprogramowania Magnifier
     
     
  • Sprzęt

    Dobór sprzętu w oparciu o potrzeby

    Firma Bosch Rexroth oferuje odpowiedni sprzęt umożliwiający wydajną i opłacalną integrację rozwiązań IoT – od czujników po komputery przemysłowe o wysokiej wydajności.

    Wbudowany sterownik XM2

    Wbudowany sterownik XM2
    • XM21 (klasa podstawowa) i XM22 (wysoka wydajność)
    • Idealne do integracji z czujnikami zewnętrznymi
    • Funkcjonalność PLC

     

    Box PC PR21

    Box-PC PR21
    • Idealne do komunikacji opartej na sieci Ethernet
    • Ekonomiczność i niewielkie wymiary
    • USB, WiFi, HDMI
     
  • Device Portal

    Device Portal

    Device Portal

    Oprócz oprogramowania IoT Gateway, firma Bosch Rexroth oraz Bosch Connected Industry oferują Device Portal, umożliwiający cyfrowe zarządzanie urządzeniami IoT w całym okresie eksploatacji produktu. Zdalny dostęp w przypadku przestoju oraz w czasie instalacji nowych funkcji i aktualizacji na lokalnych urządzeniach IoT jest łatwiejszy dzięki funkcji Device Portal!

    • Centralny monitoring globalnie zainstalowanych przemysłowych urządzeń IoT
    • Zdalny dostęp do przemysłowych urządzeń IoT (np. w przypadku rekonfiguracji)
    • Uruchamianie nowych funkcji (np. analityki brzegu sieci) przemysłowych urządzeń IoT na całym świecie
    • Uproszczona i czytelna wizualizacja i obsługa urządzeń IoT


    Ulotka Device Portal

     
  • Zestaw startowy

    Zestaw startowy: Production Peformance Manager oraz IoT Gateway

    Zestaw startowy Magnifier

    Oprogramowanie IoT Gateway jest dostępne jako samodzielne rozwiązanie oraz jako część zestawu startowego.

    Zestaw startowy, oprócz IoT Gateway, zawiera oprogramowanie Production Performance Manager (PPM) dostarczane przez firmę Bosch Software Innovations. PPM scala zebrane informacje w jednej wizualizacji i informuje wyznaczone osoby o określonych zdarzeniach.

    Zestaw startowy umożliwia natychmiastowe sprawdzenie gotowości obiektu produkcyjnego do wdrożenia standardu Przemysłu 4.0. Połączenie specjalistycznej wiedzy, oprogramowania oraz sprzętu stanowi prosty i tani sposób tworzenia sieci maszyn i systemów. Nowe pozyskiwane informacje można wykorzystywać do udoskonalania procesów produkcyjnych oraz poprawy jakości produktów.

    Pomożemy w opracowaniu wstępnego indywidualnego przypadku użycia, w integracji odpowiednich maszyn z oprogramowaniem oraz w identyfikacji potencjału optymalizacji w celu udoskonalenia procesu produkcji.

    Ponadto dostarczymy sprzęt umożliwiający łatwe gromadzenie i monitorowanie danych. Zapewnimy pomoc w instalacji sprzętu i oprogramowania na wspólnie wytypowanej maszynie. Wyjaśnimy także jak samodzielnie integrować i optymalizować inne maszyny, systemy i linie produkcyjne oraz jak tworzyć wizualizacje cyfrowe.

    Kontakt:

    i40@boschrexroth.pl

    Więcej informacji:

    Zestaw startowy - ulotka

    Bosch Software Innovations

     
  • Przykładowe zastosowanie

    IoT Gateway oraz Production Performance Manager

    IoT Gateway

    W fabryce firmy Bosch Rexroth w Homburgu, inżynierowie wykorzystują oprogramowanie IoT Gateway do łączenia instalacji testowej dla zaworów hydraulicznych z siecią od roku 2007. Dzięki nowym czujnikom monitorującym jakość używanego oleju, możliwe jest określanie czasu wymaganej wymiany oleju bardziej dokładnie niż przedtem. Pozwala to zaoszczędzić czas i pieniądze, a jednocześnie przyczynia się do ochrony środowiska.

    Oprócz IoT Gateway, firma Bosch Rexroth dostarcza także oprogramowanie potrzebne do analizowania, formatowania i wyświetlania danych np. w chmurze Bosch IoT Cloud. W przypadku instalacji testowych w Homburgu, oprogramowanie IoT Gateway przesyła dane z czujników do komputera z zainstalowanymi standardowymi modułami oprogramowania Bosch Rexroth.

    Product Performance Manager (PPM) firmy Bosch Software Innovations jest systemem oceny i informacji o produkcji. Rejestruje on dane dotyczące produkcji i pracy maszyny, pochodzące połączonej instalacji testowej w czasie zbliżonym do rzeczywistego. Moduł scala informacje w pojedynczej wizualizacji i informuje wyznaczone osoby o określonych zdarzeniach. Dzięki PPM, pracownicy mogą interweniować zanim dojdzie do krytycznej sytuacji, która może doprowadzić do przestoju systemu.

    Opis

    Połączenie istniejących maszyn (instalacje testowe) i monitorowanie badanego medium oraz jednostek formatujących za pomocą czujników

    Automatyczne monitorowanie klas czystości ISO badanego medium (wymóg klienta) - wcześniej procedura wykonywana ręcznie

    Ciągły monitoring jednostek formatujących (filtrów) oraz automatyczne alarmowanie i zlecanie konserwacji - wcześniej procedura wykonywana ręcznie

    Rezultat

    Zwrot z inwestycji < 1,5 roku

    Koszty serwisowania -25%

    Wskaźnik wykorzystania wyposażenia +5 %

    Złożoność testowania ręcznego -20 %

    Więcej informacji

    Film: Prezentacja inteligentnej linii produkcyjnej

     
  • Bezpieczeństwo

    Ułatwienia w zakresie bezpieczeństwa informatycznego

    IoT Security Magnifier

    Aplikacja Firewall:

    • Segmentacja sieci maszyn służy poprawie ochrony produkcji przed wirusami i trojanami
    • Przyjazna konfiguracja zasad firewalla chroni przed nieupoważnionym dostępem z zewnątrz
    • Dodatkowa poprawa bezpieczeństwa dzięki regularnym aktualizacjom za pomocą funkcji Device Portal


    Aplikacja VPN:

    • Bezpieczna zdalna konserwacja maszyn za pomocą oprogramowania IoT Gateway wykorzystywanego jako punkt końcowy VPN w fabryce
    • Szyfrowana transmisja danych z czujników oraz dotyczących produkcji do systemów nałożonych

     
  • Rack

    Całościowe rozwiązanie IoT Gateway Rack

    Całościowe rozwiązanie IoT Gateway Rack

    Bezpośrednie wykorzystanie rozwiązania IoT Gateway w produkcji:

    • W pełni skonfigurowane, przewodowe rozwiązanie IoT Gateway
    • stopień ochrony IP65 dla różnych środowisk produkcyjnych
    • certyfikacja CE


    Zakres dostawy:

    • Kompletne rozwiązanie obejmujące jednostkę zasilającą, obudowę, kable, wpusty kablowe, interfejsy oraz opcjonalnie złącza PR21 i bus
    • Szeroki wybór interfejsów IP65, np. 3xETH, 1xHDMI, 1xUSB, 32 złącza przelotowe dla czujników oraz anteny
    • Dostępne 3 różne wersje do indywidualnych zastosowań