Lista filmów Korzystaj z większego bezpieczeństwa i wydajności dzięki automatyzacji mobilnej

Nasze inteligentne rozwiązania BODAS integrują zaawansowane czujniki, inteligentne systemy sterowania i wydajne oprogramowanie, umożliwiając płynną automatyzację.

Obejrzyj filmy
Produkty do automatyzacji mobilnej

Mobilna automatyzacja dla maszyn roboczych

Przyszłość maszyn mobilnych to wspomaganie i autonomia. W Bosch Rexroth współpracujemy z klientami, aby urzeczywistniać ich wizję automatyzacji. Projektujemy i opracowujemy zaawansowane funkcje wspomagające pojazdy budowlane, rolnicze i górnicze. Funkcje te torują drogę do całkowicie autonomicznych operacji i sprawiają, że Twoja praca jest bezpieczniejsza, wydajniejsza i bardziej zrównoważona.

Twoje korzyści

Gotowe rozwiązania

Gotowe rozwiązania

Więcej niż tylko oprogramowanie. Dostarczamy w pełni zintegrowane systemy wspomagania, w których joysticki, wyświetlacze, telematyka i siłowniki współpracują ze sobą w idealnej harmonii, tworząc natychmiastową wartość dodaną.

Intuicyjność od samego początku

Intuicyjność od samego początku

Tworzymy kompleksowe połączania człowiek-maszyna (HMI) zapewniające realne odczucia dla użytkownika podczas pracy. Operatorzy doceniają naszą koncepcję wizualnego i dotykowego sprzężenia zwrotnego, która zapewnia bezproblemową i bezbłędną obsługę.

Wzmocnij tożsamość swojej marki

Wzmocnij tożsamość swojej marki

Każdy producent pojazdów ma własne wyczucie marki. Nasze otwarte i skalowalne rozwiązania są zaprojektowane tak aby zachować wyjątkowość Twojej marki, a jednocześnie ją udoskonalić.

Rozwiązania wspomagane i autonomiczne

Ładowarka kołowa pracująca na placu budowy

Kinematyczne wykrywanie położenia KPS

Określ dokładną pozycję kinematyczną swojej maszyny. Poprzez pomiar prędkości kątowych i przyspieszeń nasz KPS dostarcza podstawowe dane niezbędne do niezawodnego działania funkcji automatyzacji.

Mała ładowarka kołowa z pełną łyżką

Szacowanie ładunku PEL

Dokładnie oszacuj ładowność maszyny w całym cyklu pracy. Nasze oprogramowanie PEL można dostosować do różnych typów maszyn, zwiększając wydajność operacyjną i zapobiegając przeciążeniom.

Zobacz film
Ładowarka kołowa jadąca do tyłu na placu budowy

System zapobiegania kolizjom CAS

Zwiększ bezpieczeństwo w miejscu pracy dzięki naszemu elastycznemu systemowi zapobiegania kolizjom. Łącz lub wybieraj pomiędzy kamerami radarowymi, ultradźwiękowymi i wspomaganymi sztuczną inteligencją, aby niezawodnie wykrywać obiekty i osoby.

Zobacz film
Koparka gąsienicowa przemieszczająca materiał na hałdzie

Indywidualne funkcje wspomagania

Zwiększ komfort i wydajność dzięki inteligentnym funkcjom wspomagania. Oferujemy szereg rozwiązań, takich jak powrót do pozycji, ograniczenie obrotu i sterowanie ruchem równoległym, które można dostosować do konkretnych maszyn.

Zobacz filmy
Joystick w kabinie ładowarki kołowej, zapewniający dotykowe sprzężenie zwrotne

Intuicyjne sterowanie

Automatyzacja to coś więcej niż funkcjonalność – to doświadczenie. Nasz joystick SENSE+ zapewnia optyczne i dotykowe sprzężenie zwrotne, tworząc intuicyjne połączenie między operatorem a maszyną, umożliwiając doskonałe sterowanie.

Zobacz film

Produkty do automatyzacji mobilnej

Sterownik robotyki terenowej ORC

Sterownik robotyki terenowej ORC

Wysokowydajna platforma obliczeniowa zaprojektowana z myślą o sztucznej inteligencji i wizji komputerowej: ORC zapewnia niezbędną moc obliczeniową i zintegrowane funkcje bezpieczeństwa wymagane do zaawansowanej automatyzacji i w pełni autonomicznych funkcji.

Ulotka informacyjna
Ulotka informacyjna
System ultradźwiękowy USSi ostrzegają operatora przed kolizjami.

System ultradźwiękowy USS

Zapobieganie wypadkom w złożonych środowiskach. USS to skalowalne rozwiązanie, obsługujące do 12 czujników ultradźwiękowych, zapewniające dokładny pomiar odległości i ostrzegają operatora przed kolizjami.

Dowiedz się więcej
Dowiedz się więcej
Radar

Radar

System Radarowy OHW doskonale nadaje się do monitorowania bliskiego i dalekiego otoczenia maszyn mobilnych. W połączeniu z IMU śledzi odległość, prędkość względną i kierunek nawet 30 obiektów, dostarczając kluczowych danych do systemów ostrzegania przed kolizją.

Dowiedz się więcej
Dowiedz się więcej
Radar premium

Radar premium

Radar klasy premium zapewnia wysoce zagęszczoną i niezawodną chmurę punktów 4D o najlepszej w swojej klasie rozdzielczości i separacji obiektów, spełniając nawet najbardziej wymagające zastosowania automatyzacji.

Dowiedz się więcej
Dowiedz się więcej
Inercyjny system pomiarowy IMU MM7.10

Inercyjny system pomiarowy IMU MM7.10

Precyzyjnie rejestruj dynamikę maszyn za pomocą inercyjnego modułu pomiarowego MM7.10. Ten kompaktowy czujnik mierzy przyspieszenie obrotowe i liniowe we wszystkich trzech osiach, dostarczając niezbędne dane do stabilizacji i automatyzacji.

Ulotka informacyjna
Ulotka informacyjna
Kompaktowe systemy kamerowe

Kompaktowe systemy kamerowe

Nasze głowice kamer mają kompaktową konstrukcję, która zapewnia maksymalną elastyczność podczas projektowania systemu wykrywania otoczenia dla scentralizowanych systemów maszynowych.

Dowiedz się więcej
Dowiedz się więcej
BODAS Connect

Telematyka BODAS Connect

Funkcje automatyzacji i pomocy generują cenne dane. BODAS Connect to nasze profesjonalne rozwiązanie telematyczne zaprojektowane tak, aby sprostać obecnym wymaganiom IoT i przyszłym wyzwaniom.

Dowiedz się więcej
Dowiedz się więcej

Twoja wizja, nasza wiedza: Indywidualne rozwiązania automatyzacji

Nasza dokumentacja pokazuje, co jest możliwe już dziś, ale nasza prawdziwa siła tkwi w opracowywaniu rozwiązań na miarę jutra. Jeśli masz konkretne wyzwanie związane z automatyzacją, zapraszamy do współpracy! Skontaktuj się z nami, aby omówić Twoją specyficzną aplikację i pozwól nam znaleźć idealne dla Ciebie rozwiązanie.