Pedał hydrauliczny to urządzenie sterujące, które bezpośrednio moduluje obieg hydrauliczny i zapewnia operatorowi bezpośrednie sprzężenie zwrotne podczas pracy z maszynami na placach budowy lub przy transporcie materiałów. Elektroniczny pedał nożny wysyła precyzyjny sygnał cyfrowy (taki jak CAN, PWM lub analogowy) do ECU maszyny. Architektura ta jest niezbędna w nowoczesnych maszynach roboczych, aby umożliwiać elastyczne definiowanie krzywych reakcji, zaawansowaną diagnostykę i bezproblemową integrację z inteligentnymi systemami, takimi jak ADAS.
Od solidnych układów sterowania hydraulicznego po zaawansowaną precyzję elektroniczną, portfolio pedałów nożnych Bosch Rexroth wyznacza nowe standardy w zakresie bezpieczeństwa i wydajności. Urządzenia te, dostępne w wersji z pojedynczym lub podwójnym pedałem, sterowane hydraulicznie lub elektronicznie, zostały zaprojektowane dla zapewnienia maksymalnej niezawodności i trwałości, oraz umożliwiają precyzyjną kontrolę napędu, hamulca i funkcji roboczych w najtrudniejszych warunkach w terenie.
Wybierz pedały hydrauliczne zapewniające bezpośrednią i niezawodną transmisję siły, lub innowacyjne pedały elektroniczne oferujące konfigurowalne sygnały, zgodność z normami bezpieczeństwa funkcjonalnego i trwałą dokładność – oparte na technologii BODAS. Bez względu na to, czego wymaga dana maszyna, zapewniamy doskonały interfejs umożliwiający bezpieczną i wydajną pracę operatora.
Często zadawane pytania
Tutaj znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
Jaka jest różnica między pedałem nożnym hydraulicznym a elektronicznym?
Kiedy potrzebuję pedału PLc, a kiedy PLd?
Potrzebujesz bezpiecznych pod względem funkcjonalnym pedałów nożnych dla każdej kluczowej dla bezpieczeństwa funkcji maszyny, w której awaria części może prowadzić do obrażeń lub szkód. Jest to obowiązkowe w przypadku napędów jazdy i głównych układów hamulcowych, zgodnie z ogólnoświatowymi normami bezpieczeństwa, takimi jak ISO 13849. Nasze elektroniczne pedały są dostępne z redundantnymi systemami czujników, aby osiągnąć poziom bezpieczeństwa d (PLd), zapewniając, że maszyna spełnia rygorystyczne przepisy bezpieczeństwa w każdym regionie operacyjnym, od Europy po Amerykę Północną.
Czy pedały firmy Bosch Rexroth nadają się do trudnych warunków terenowych?
Pedały Bosch Rexroth zostały zaprojektowane z myślą o trwałości w najbardziej wymagających warunkach terenowych, od błotnistych placów budowy po zakurzone pola uprawne. Posiadają one solidną metalową obudowę i uszczelnienia o wysokim stopniu ochrony IP (np. IP67) oraz są poddawane rygorystycznym testom odporności na działanie wody, substancji chemicznych, wibracji i ekstremalnych temperatur. Ta sprawdzona wytrzymałość przekłada się na niezawodną wydajność i maksymalny czas pracy maszyny, niezależnie od klimatu i lokalizacji.
Jakie opcje montażu są dostępne (np. podłogowe, podwieszane)?
Aby zapewnić bezproblemową integrację z różnymi typami kabin spotykanymi na globalnym rynku maszyn mobilnych, nasze pedały nożne są oferowane przede wszystkim w uniwersalnej konfiguracji montowanej w podłodze. Wiele modeli można wyprodukować z płytą bazową lub bez niej, co zapewnia inżynierom projektowym niezbędną elastyczność. W przypadku szczególnych wymagań, takich jak pedały podwieszane, zalecamy konsultację z naszymi ekspertami ds. zastosowań regionalnych.
Gdzie mogę znaleźć dokumentację techniczną, arkusze danych i modele CAD?
Szczegółowe arkusze danych technicznych, instrukcje instalacji i dalsze informacje o produktach można znaleźć na odpowiednich stronach produktów (modele CAD 2D/3D dostępne są na życzenie). Proszę odwiedzić centrum pobierania firmy Bosch Rexroth, aby uzyskać dostęp do całej publicznej dokumentacji technicznej.