Przejdź do strony głównej
Home
Produkty
Rozwiązania dla maszyn mobilnych
Mobilne napędy elektryczne
Rozwiązania eLION
Rozwiązania eLION
Doskonale sparowane rozwiązania, dostosowane do standardów rynkowych, płynnie integrują się z różnymi pojazdami roboczymi.
Bezpieczeństwo funkcjonalne
Zgodnie z normami ISO 13849-1, 25119 oraz 19014 dotyczącymi pojazdów roboczych
Poziom bezpieczeństwa aż do kategorii 3, PL d i AgPL d
Szybki lokalny czas reakcji (< 5 ms)
Bezpieczne wyłączenie momentu obrotowego przez CAN i/lub pin
Bezpieczne sygnały dla funkcji bezpieczeństwa
Blokada wysokiego napięcia
Posłuchaj podcastu Deep Diving
Rozwiązania do napędów kołowych
Kompaktowa 3- lub 4-stopniowa przekładnia planetarna
Zintegrowany statyczny hamulec postojowy obsługiwany hydraulicznie
Wyjściowy moment obrotowy do 42000 Nm
Zaprojektowane do wysokoobrotowych silników elektrycznych
Opcjonalne rozłączenie mechaniczne
Rozwiązania do napędu osi
1- lub 2-biegowa przekładnia
Maksymalny moment obrotowy do 7650 Nm
Szybkie i płynne przełączenia biegów (<< 1 s)
Zaprojektowane do wysokoobrotowych silników elektrycznych
Prosty i elastyczny montaż
Rozwiązania eOC eLION do układów roboczych, dodatkowych
Pompa połączona bezpośrednio z silnikiem
Standardowe przyłącza pompy zgodne z normami SAE J744 i ANSI B92.1
Zmienna objętość robocza
Sterowanie ciśnieniem, mocą i przepływem
Zespoły jedno- i wielopompowe
Zarządzanie prędkością - optymalizacja wydajności energetycznej i termincznej poczas operacji
Doskonale dopasowane rozwiązania
Idealnie pasujące do siebie komponenty elektryczne
Stopień ochrony do IP6K7 oraz IP6K9K
Kompaktowe i modułowe rozwiązania umożliwiające skalowanie mocy i momentu obrotowego
Szeroki zakres mocy (do 200 kW) – doskonały do różnych funkcji pojazdu
Standard CAN J1939
Generator eLION – sterowanie mocą
Sterowanie mocą w maszynach diesel-elektryk
Akumulator buforowy nie jest wymagany
Niezwykle szybkie sterowanie limitem obciążenia
info@boschrexroth.pl
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ