ctrlX AUTOMATION – oprogramowanie ctrlX AUTOMATION – oprogramowanie Zestaw narzędzi inżynierskich i otwarty system operacyjny Linux

Oprogramowanie –
system operacyjny oparty na Linux i łatwa inżynieria zautomatyzowanych systemów przemysłowych

Prosta konstrukcja i maksymalna otwartość. Na to stawia zestaw narzędzi do automatyzacji ctrlX AUTOMATION. Jest obsługiwany przez system operacyjny Linux ctrlX OS z własnymi usługami cyfrowymi i zestawem narzędzi inżynierskich ctrlX WORKS.

ctrlX AUTOMATION – ctrlX OS

ctrlX OS

Ogromna swoboda automatyzacji: ctrlX OS to działający w czasie rzeczywistym system operacyjny oparty na systemie Linux, który wcześniej był stosowany wyłącznie na platformie sterowania ctrlX CORE, a teraz jest dostępny jako osobne rozwiązanie do środowiska przemysłowego. Został zaprojektowany do użytku w czasie rzeczywistym i może być wdrażany na wszystkich poziomach – od poziomu terenowego, przez urządzenia brzegowe, aż po chmurę.

System operacyjny jest niezależny od sprzętu i płynnie łączy jeszcze więcej komponentów automatyki z całym portfolio produktów ctrlX AUTOMATION, w tym z dodatkowymi usługami cyfrowymi. Wraz z instalacją ctrlX OS użytkownicy uzyskują dostęp m.in. do świata partnerskiego ctrlX World, sklepu ctrlX Store czy portalu urządzeń ctrlX Device Portal.

Funkcje oparte na oprogramowaniu można rozwijać, instalować, aktualizować i obsługiwać jeszcze łatwiej i bardziej elastycznie na wszystkich poziomach topologii automatyzacji. W ten sposób Bosch Rexroth mapuje warunki wstępne dla fabryki obsługiwanej oprogramowaniem i umożliwia stosowanie nowoczesnych praktyk oprogramowania, takich jak wirtualne testowanie i DevOps w automatyzacji.

Więcej informacji na temat ctrlX Brzmi ciekawie? Obejrzyj nasze filmy.
Więcej informacji na temat ctrlX Brzmi ciekawie? Obejrzyj nasze filmy.
ctrlX AUTOMATION – ctrlX WORKS

ctrlX WORKS

Praktyczne oprogramowanie ctrlX AUTOMATION i zestaw narzędzi inżynierskich są synonimem prostej inżynierii i znacznie zmniejszają nakłady i koszty. Otwiera ono zupełnie nowe możliwości, jeśli chodzi o tworzenie, dostarczanie i używanie funkcji.

ctrlX WORKS jest idealnym rozwiązaniem dla inżynierii rozwiązań automatyki. Użytkownicy cieszą się maksymalną elastycznością dzięki pełnej gamie oprogramowania i narzędzi programistycznych. ctrlX WORKS zawiera obszerne portfolio wysokowydajnych bibliotek i elementów składowych do typowych zadań automatyzacji. Ponadto użytkownicy mogą tworzyć własne aplikacje w dowolnym języku programowania.

Idź do Rexroth Store

Więcej informacji na temat ctrlX WORKS
Więcej informacji na temat ctrlX WORKS

Brzmi ciekawie? Obejrzyj nasze filmy.

ctrlX OS – przemysłowy system operacyjny oparty na Linuksie

Seria ctrlX developR – Czy znasz ctrlX OS?

ctrlX AUTOMATION – pliki do pobrania

Pliki do pobrania

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat ctrlX AUTOMATION, pobierz jeden z naszych artykułów przeglądowych lub zapoznaj się z magazynem ctrlX AUTOMATION!

Idź do plików do pobrania

Skontaktuj się z nami

Chcesz skontaktować się z firmą Bosch Rexroth lub z partnerami Bosch Rexroth, aby dowiedzieć się więcej na temat ctrlX AUTOMATION? Tu znajdziesz dane kontaktowe specjalistów do spraw sprzedaży, usług i szkoleń.

Skontaktuj się z nami

Więcej produktów

ctrlX AUTOMATION – sterowniki

Sterowniki

Oferta ctrlX AUTOMATION oferuje różnorodne rozwiązania sterujące do zastosowań opartych na sterownikach PLC, zastosowaniach IoT, HMI i funkcjach bezpieczeństwa.

Więcej informacji na temat sterowników
ctrlX AUTOMATION – napędy i przemieszczanie

Napędy i przemieszczanie

Różnorodne sterowniki PLC lub funkcje ruchu, a także modułowe serwonapędy i silniki pozwalają na niemal dowolne zastosowanie.

Więcej informacji na temat napędów i ruchu
ctrlX AUTOMATION – systemy transportu

Systemy transportu-

Oferta ctrlX AUTOMATION obejmuje systemy transportu zapewniające wysoce wydajny przepływ materiałów i towarów.

Więcej informacji na temat systemów transportu