Ilustracja przedstawia tablet z ekranem logowania pośrodku i ikoną dłoni. Nad tabletem znajdują się trzy okrągłe ikony: oko, ikona z napisem „UX” i ikona z różnymi suwakami. W lewym dolnym rogu czerwony przycisk z napisem „Express Wizard”. Nowy poziom robotów mobilnych.

aXessor – graficzny interfejs użytkownika do szybkiego i łatwego uruchamiania Rexroth ROKIT Locator i Rexroth ROKIT Navigator

Kontakt z nami.
 Obraz przedstawia tablet z ekranem logowania pośrodku i symbolem dłoni. Nad tabletem znajdują się trzy okrągłe ikony: oko, ikona oznaczona jako „UX” i ikona z różnymi suwakami. W lewym dolnym rogu znajduje się czerwony przycisk z napisem „Express Wizard”. Nowy poziom robotów mobilnych.

Interfejs użytkownika aXessor zapewnia centralny dostęp do lokalizatora ROKIT firmy Rexroth. Zapewnia szybkie i łatwe uruchomienie oprogramowania lokalizacyjnego i umożliwia proste, wydajne zarządzanie flotą.

Dalsze informacje o Rexroth ROKIT Locator
 Obraz przedstawia tablet z ekranem logowania pośrodku i symbolem dłoni. Nad tabletem znajdują się trzy okrągłe ikony: oko, ikona oznaczona jako „UX” i ikona z różnymi suwakami. W lewym dolnym rogu znajduje się czerwony przycisk z napisem „Express Wizard”. Nowy poziom robotów mobilnych.

Interfața de utilizator aXessor oferă acces centralizat la Rexroth ROKIT Navigator. Aceasta asigură punerea în funcțiune rapidă și ușoară a software-ului de planificare a mișcării și permite administrarea simplă și eficientă a flotei.

Dalsze informacje o Rexroth ROKIT Navigator

aXessor — Intuicyjny interfejs użytkownika ułatwiający integrację oprogramowania

aXessor firmy Bosch Rexroth to intuicyjny graficzny interfejs użytkownika (GUI) umożliwiający centralny dostęp do wszystkich komponentów ROKIT. Kompleksowe technologie oraz wysokowydajne rozwiązania programowe i sprzętowe można kontrolować i łączyć za pomocą przejrzystego i przyjaznego dla użytkownika interfejsu aXessor. Do korzystania z aXessor nie jest wymagana fachowa wiedza – co zwiększa wydajność integracji, konfiguracji oraz obsługi.

Optymalna przejrzystość Twoich komponentów ROKIT

Zwizualizuj całą swoją flotę i miej kontrolę nad systemem za pomocą narzędzia aXessor. Graficzny interfejs użytkownika umożliwia łatwe zarządzanie pojazdami autonomicznymi (AGV), autonomicznymi robotami mobilnymi (AMR) lub innymi środkami transportu obsługiwanego ręcznie poprzez łączenie procesów i etapów pracy.

To co go wyróżnia, to działanie skoncentrowane na użytkowniku.

aXessor oferuje nowy rodzaj przemysłowego interfejsu użytkownika. Nowoczesne podejście do gamifikacji, połączone z wiedzą Bosch Rexroth oraz doświadczeniami użytkowników aXessora, gwarantuje łatwy dostęp do wszystkich produktów oprogramowania ROKIT i ich ekscytujące zastosowanie.

Twoje korzyści.

Ilustracja przedstawia prostokątny symbol z okiem pośrodku otoczonym sześcioma kropkami połączonymi z tym okiem liniami.

PRZEJRZYSTY – WSZYSTKO JAK NA DŁONI.

  • Zarządzanie flotą: łatwe i intuicyjne zarządzanie i obsługa floty ROKIT Locator
  • Podgląd na żywo Twojej floty: wizualizacja wszystkich klientów ROKIT Locator zapewniająca przegląd systemu
  • Centrum zdarzeń: szybki i przejrzysty dostęp do wszystkich powiadomień i komponentów ROKIT

Ilustracja przedstawia ikonę z dłonią stukającą palcem wskazującym w zarys awatara użytkownika.

UKIERUNKOWANY NA UŻYTKOWNIKA – KONCEPCJA ŁATWEGO NADZORU

  • Jednolita koncepcja obsługi dla ROKIT Locator i ROKIT Navigator
  • Przejrzysty kreator operacji
  • Kompatybilny z różnymi systemami operacyjnymi (Linux/Windows)
  • Z możliwością dostosowania (tryb jasny/ciemny; wielojęzyczny)
  • Grywalizacja: intuicyjne, inspirujące i interaktywne wykorzystanie
  • Łatwe uruchamianie i obsługa – nie jest wymagana fachowa wiedza
  • Wydajne, centralne zarządzanie mapowaniem całej floty ROKIT Locator

Wszystko na jednym ekranie.

Najważniejsze informacje o aXessor.

Pobierz PDF

ROKIT - Aktualności.

AGV A-Mate firmy K.Hartwall jeżdżą w hali wystawowej

K.Hartwall i ROKIT: Od koncepcji do wdrożenia w rekordowym czasie

K.Hartwall znacząco zmniejsza wysiłek związany z integracją swoich AMR A-MATE® dzięki wykorzystaniu ROKIT Locator i ROKIT Navigator. Bezproblemowa integracja zgodna ze standardem VDA 5050 oraz uruchomienie w zaledwie tydzień wyznaczają nowe standardy efektywności w projektach realizowanych dla klientów.

Hala magazynowa z dwoma wózkami widłowymi, monitorem obok kierownicy i logo SEP Logistik AG.

Z SEP Logistik AG i ROKIT Locator o 30% większa efektywność

Spółka SEP Logistik AG, wiodący dostawca innowacyjnych rozwiązań zarządzania magazynem, rozszerza system zarządzania wózkami widłowymi RELAG o ROKIT Locator, umożliwiając lokalizowanie całej floty w czasie rzeczywistym. Dzięki temu możliwe są procesy robocze bez skanowania, zoptymalizowane trasowanie zleceń i do 30% oszczędności w zasobach personalnych.

Grafika magazynu od wewnątrz w kolorze niebieskim. W centrum uwagi znajdują się różne pojazdy, takie jak wózki widłowe i roboty mobilne. Robot mobilny znajduje się w centrum i jest podświetlony.

Łatwe tworzenie robotów mobilnych

Dowiedz się, w jaki sposób modułowy zestaw rozwiązań z zakresu robotyki i automatyki upraszcza i przyspiesza tworzenie robotów mobilnych.

Świetny zakład produkcyjny z widoku z góry i nagłówkiem "Rexroth ROKIT Locator - oprogramowanie lokalizacyjne dla robotów mobilnych"

ROKIT Locator w użyciu w Noblelift

Zobacz, jak ROKIT Locator firmy Rexroth jest używany w robotach mobilnych APT, PS10 i RT20 firmy Noblelift.

Joerg Heckel (dyrektor ds. nowego biznesu Bosch Rexroth) oraz moderator stoją przed wystawą ROKIT-ctrlX AUTOMATION i rozmawiają o ROKIT Motor.

Webinarium poświęcone robotyce – odcinek 4

Dowiedz się, dlaczego dzięki innowacyjnym rozwiązaniom w zakresie robotyki i zestawowi do automatyzacji opracowanemu przez ROKIT i ctrlX AUTOMATION, budowanie robotów mobilnych jest łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej.

Webinaria poświęcone robotyce – odcinek 3

Webinaria poświęcone robotyce – odcinek 3

Poznaj najnowsze informacje o nowych funkcjach ROKIT Locator, jak również o stanie rozwoju ROKIT Motor i ROKIT Navigator.

Webinaria poświęcone robotyce – odcinek 2

Webinaria poświęcone robotyce – odcinek 2

Poznaj najnowsze informacje o naszych komponentach Rexroth ROKIT

Podcast "Zadzwoń do eksperta" – odcinek 2

Podcast "Zadzwoń do eksperta" – odcinek 2

Nasi eksperci rozmawiają o chińskim rynku intralogistyki i robotyki oraz ROKIT Locator

NAGRODA IFOY dla ROKIT Locator

NAGRODA IFOY dla ROKIT Locator

Oprogramowanie do laserowej lokalizacji nagrodzone w kategorii "Oprogramowania intralogistyczne"

Okna Zadzwoń do eksperta i Podcast wyświetlane są na siatce razem z symbolem słuchawki telefonu.

Podcast "Zadzwoń do eksperta" – odcinek 1

Nasi eksperci dzielą się opiniami na temat programu ROKIT Locator i odpowiadają na Twoje pytania.

Jörg Heckel (dyrektor projektu w dziale robotyki intralogistycznej firmy Bosch Rexroth) i Christopher Parlitz (dyrektor działu rozwoju robotyki intralogistycznej w grow platform GmbH) mówią o programie Locator

Webinaria poświęcone robotyce – odcinek 1

Nasi eksperci rozmawiają o programie ROKIT Locator

Joerg Heckel (dyrektor projektu w dziale robotyki intralogistycznej firmy Bosch Rexroth), Thomas Fechner (starszy wiceprezes ds. nowych produktów w Bosch Rexroth) i Jackson Zhang (wiceprezes Geek+ Europe) podpisują umowę o współpracę dotyczącą oprogramowania lokalizacyjnego Locator

Bosch Rexroth i Geek+ łączą siły w dziedzinie robotyki

Globalny dostawca innowacyjnych rozwiązań z zakresu robotyki dla branży logistycznej korzysta z oprogramowania lokalizacyjnego firmy Bosch Rexroth

Ilustracja przedstawia dwóch mężczyzn prowadzących rozmowę. Jeden z nich ma na sobie białą koszulę i szare spodnie, drugi ciemny garnitur, białą koszulę i krawat. W tle widoczny jest zakład produkcyjny.

Zainteresowani?

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania dotyczące Rexroth ROKIT oraz poszczególnych komponentów ROKIT.

Skontaktuj się z nami.