| Maks. Maksymalne obciążenie palety: |
do 3000 kg |
| Wymiary palety: | standardowo do 2200 x 3000 mm |
| System napędowy: | całkowicie elektryczny, napęd oparty o wał królewski (niemal bezobsługowy i samosmarowny) |
| Prędkość przenośnika: | do 24 m/min |
| Wysokość transportowa: | 350 mm (minimum) |
| Silniki: | dostępne silniki 180 W i 250 W, możliwość podłączenia silników innych firm |
| Systemy modułowe: | standard zgodny z profilami aluminiowymi |
| Komponenty specjalne: | jednostki indeksujące, jednostki obrotowe, jednostki transferowe, układ pozycjonowania |
BOOST YOUR PRODUCTION dzięki transfer system TS 7plus
Dla precyzyjnego i wydajnego transportu ciężkich i dużych elementów, wysokowydajny transfer system TS 7plus wyznacza nowe standardy. Opracowany z myślą o montażu akumulatorów i e-osi dla elektromobilności, rozwiązuje problemy, w obliczu których tradycyjne systemy osiągają swoje granice i w przypadku których potrzebne byłyby kosztowne rozwiązania dedykowane.
Jako w pełni elektryczny i niewymagający pneumatyki system transportowy, płynnie przemieszcza ładunki do 3000 kg przez linie montażowe. Ustandaryzowany system modułowy i niemal bezobsługowy napęd z wałem królewskim gwarantują maksymalną dostępność systemu i obniżają całkowite koszty utrzymania.
Duża szybkość transportu, intuicyjna konfiguracja z oprogramowaniem MTpro oraz możliwość elastycznej rozbudowy istniejących systemów.Zmaksymalizuj wydajność swoich zakładów – dzięki wydajnemu i przyszłościowemu systemowi transportu ciężkiego TS 7plus.
Podstawowe dane techniczne