Siłownik elektromechaniczny EMC-HP (o wysokiej mocy)
Kompaktowa seria do dużych obciążeń z opcjonalnym pakietem czujników
Większa swoboda dzięki efektywności energetycznej, łatwości konserwacji i elastyczności
Szybki wybór dzięki e-narzędziu LinSelect
Przejdź do aktualności produktowych Osie liniowe – małe moduły
Najmniejsze komponenty mają największą moc:
Ultrakompaktowe moduły liniowe do manipulowania małymi częściami, w tym serwomotory i silniki krokowe oraz elementy łączące do systemów wieloosiowych. Możliwość wyboru i zamówienia online kilkoma kliknięciami.
Przejdź do aktualności produktowych Obrabiarki na nowo
Precyzja. Automatyka. Zrównoważony rozwój.
Dowiedz się więcej Osie liniowe i pakiet automatyzacyjny
Automatyzacja nigdy nie była tak łatwa i wygodna.
Dowiedz się więcej MOVING THE FUTURE FORWARD
Herosi technologii przemieszczeń liniowych – z pasją do naszych klientów
Dowiedz się więcej
TECHNOLOGIA PRZEMIESZCZEŃ LINIOWYCH PORUSZA ŚWIAT – PRECYZYJNE KOMPONENTY I ROZWIĄZANIA Z ZAKRESU MECHATRONIKI
Komponenty, systemy i rozwiązania z zakresu mechatroniki firmy Bosch Rexroth umożliwiają niezawodne prowadzenie, precyzyjne pozycjonowanie i zaawansowaną obsługę. Użytkownicy mogą wdrażać szybką, ekonomiczną i innowacyjną automatyzację dla swoich zastosowań w wielu branżach, takich jak obrabiarki, półprzewodniki, produkcja akumulatorów czy towary konsumpcyjne.
Moduły Liniowe SMS: Od teraz z nowymi silnikami krokowymi
Duża innowacja w najmniejszym formacie: ultrakompaktowe moduły liniowe SMS (Small Modules, napędzane śrubowo) są już w pełni skonfigurowane i można je wybierać i zamawiać za pomocą kilku kliknięć – wraz z odpowiednimi elementami przyłączeniowymi do szybkiego i łatwego tworzenia rozwiązań wieloosiowych.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Siłownik elektromechaniczny EMC-HP: Duża moc - wydajne przemieszczanie 25 ton
Dla zastosowań wymagających ruchów liniowych z bardzo dużymi siłami – przy jednoczesnej optymalizacji kosztów i zużycia energii – seria siłowników elektromechanicznych EMC-HP została rozszerzona o nowe rozmiary. Sprawdzona seria High Power obejmuje teraz warianty 190 i 220, umożliwiające realizację aplikacji z siłami do 250 kN, przy zachowaniu kompaktowej zabudowy, wysokiej precyzji oraz dużej dynamiki pracy.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Serwoprasy Smart Function Kit
Smart Function Kit jest odpowiedni do wielu różnych zastosowań w zakresie prasowania i wykonywania połączeń związanych z montażem, wykonywaniem połączeń, formowaniem, pomiarami i testami, wymagających użycia siły do 70 kN.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Moduł kompaktowy CKR-280: Nowy większy rozmiar z dwoma niezależnymi silnikami
2 osie w jednej – otwierają nowe możliwości w sektorze ciężkim: Dzięki nowemu kompaktowemu modułowi CKR-280, wyposażonemu w podwójny napęd pasowy, można precyzyjnie sterować oboma stolikami całkowicie niezależnie. Pozwala to nie tylko zaoszczędzić miejsce, koszty i czas montażu, ale także gwarantuje optymalną wydajność.
Pobierz ulotkę informacyjną
Narzędzia i konfiguratory
Krótszy czas wprowadzenia produktu na rynek
Nasze narzędzia inżynierskie i konfiguratory pomagają w doborze, projektowaniu i zamawianiu komponentów i systemów techniki liniowej.
Poznaj świat technologii przemieszczeń liniowych i odkryj dziewięć zalet szybkiego, wydajnego i innowacyjnego wdrażania ruchu liniowego.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Rozwiązania mechatroniczne
PLUG & PRODUCE, PERFORM, PROCEED
Dzięki szerokiej gamie rozwiązań mechatronicznych, Bosch Rexroth podąża za rynkowymi trendami w automatyce przemysłowej i toruje drogę do fabryki przyszłości dzięki zupełnie nowym rozwiązaniom, takim jak roboty liniowe i serwoprasy.