Siłowniki elektromechaniczne Siłowniki elektromechaniczne

Wysoce wydajna alternatywa dla siłowników pneumatycznych i hydraulicznych:

  • Higieniczne, adaptowalne i efektywne energetycznie
  • Solidne i kompaktowe – do zastosowań przy dużych obciążeniach
  • Długi okres eksploatacji

KATALOG PRODUKTÓW
Siłownik elektromechaniczny z pakietem czujników. Obok znajduje się ogniste ramię i pięść. Siłownik elektromechaniczny EMC-HP (o wysokiej mocy)

  • Kompaktowa seria do dużych obciążeń z opcjonalnym pakietem czujników
  • Większa swoboda dzięki efektywności energetycznej, łatwości konserwacji i elastyczności
  • Szybki wybór dzięki e-narzędziu LinSelect

Katalog produktów

Omówienie produktów w zakresie elektromechanicznych siłowników posuwu

Siłowniki elektromechaniczne są wysoce wydajną alternatywą dla siłowników pneumatycznych i hydraulicznych. Asortyment sięga od małych siłowników po serię wysokiej mocy EMC-HP, które wykonują ruchy liniowe z siłami ważącymi tony, w szczególnie ekonomiczny i efektywny energetycznie sposób. Ponadto można skorzystać z szybkiej instalacji dzięki Smart Function Kit Pressing.

Porównanie produktów

Porównanie produktów

Produkt Numer rozmiaru Typ napędu Maksymalna siła Zakres siły dla typowych zastosowań Maksymalna prędkość Maksymalny skok Zakres temperatury roboczej Stopień ochrony IP
EMC 7 Mechanizm śrubowo-toczny Do 56 kN 0,4 – 30 kN Do 1,6 m/s Do 1,500 mm -10°C ... +50°C IP54 Opcjonalnie: IP65
EMC-HP 4 Planetarny mechanizm śrubowy Do 250 kN 25 – 150 kN Do 0,83 m/s Do 1,500 mm -10°C ... +70°C
Opcjonalnie: -30°C ... +50°C
IP54

Warto wiedzieć

Pomoc w planowaniu projektu

Informacje o planowaniu projektu

Kluczowe kryteria doboru ekonomicznego rozwiązania:

  • Obciążenia w całym cyklu

  • Wymagana dynamika

  • Warunki i wymagania geometryczne

  • Warunki środowiskowe i instalacyjne

Narzędzie do wyboru modelu i rozmiaru
Narzędzie do wyboru modelu i rozmiaru
Konstrukcja

Konstrukcja

Napęd śrubowy w siłownikach elektromechanicznych przekształca moment obrotowy generowany przez silnik na ruch liniowy. Tłoczysko połączone z nakrętką napędu śrubowego zostaje wsunięte lub wysunięte w zależności od kierunku obrotu silnika. Nakrętka wraz z tłoczyskiem są prowadzone w obudowie siłownika.

Inteligentny układ napędowy

Inteligentny układ napędowy

Układy mechaniczne wraz z mocnymi i elastycznymi serwonapędami Rexroth tworzą inteligentne układy napędowe.

Twoje korzyści:

  • Swoboda w zakresie programowania i wykonywania skomplikowanych przemieszczeń.

  • Dowolna parametryzacja siły, położenia i prędkości w ramach całego skoku.

Przejdź do serwonapędów Rexroth
Przejdź do serwonapędów Rexroth
Opcje montażowe

Opcje montażowe

Aby realizować wymagane przemieszczenia w pomieszczeniu, elektromechaniczne siłowniki posuwu można instalować na sztywno lub obrotowo.

Dostępny jest szereg odpowiednich elementów montażowych EMC.