Przedstawiono trzy wersje kompaktowego modułu: CKK oraz CKR-280, a także CKR-280 z podwójną sekcją stołu. Zapewnij wydajność odpowiednią dla ciężkich ładunków: kompaktowe moduły w rozmiarze 280

Solidne, kompaktowe, precyzyjne:

  • Nowy standard dla zastosowań o dużych obciążeniach
  • Wyjątkowo wysoka sztywność przy zginaniu i skręcaniu
Zamów już teraz!

Osie liniowe do zastosowań o dużych obciążeniach: Nowy kompaktowy moduł w rozmiarze 280

Dwa kompaktowe moduły CKK-280 i CKR-280 widoczne są na pierwszym planie, w tle widać łucznika.

Nowy standard dla zastosowań o dużych obciążeniach nawet do 385 kg

Nowe moduły kompaktowe z napędem ze śrubą toczną (CKK) lub napędem pasowym (CKR) w rozmiarze 280 otwierają całkiem nowe możliwości w zakresie zastosowań o dużym obciążeniu, nawet do 385 kg. Zastosowania te obejmują zespoły wysoce precyzyjnych obrabiarek oraz dynamiczne zespoły modułów akumulatorowych, gwarantujące wysoką powtarzalność i wydajność. Nie tylko wyróżniają się one wyjątkowo sztywną konstrukcją, odporną na obciążenia wzdłużne i skręcanie, ale także niezrównaną wszechstronnością stosowania: konstrukcja osi pojedynczych, systemów wieloosiowych a nawet robotów liniowych, zredukowana jest do minimum w przypadku kompletnych pakietów automatyzacji z silnikiem, modułami sterującymi o otwartym i zamkniętym obiegu oraz opcjonalnym oprogramowaniu sterowania, które niesamowicie przyspieszają uruchomienie i ułatwiają obsługę, nawet w przypadku pilnych zmian. W ten sposób automatyzacja przemysłu przebiega szybciej, łatwiej i skuteczniej.

Na pierwszym planie widoczny jest moduł kompaktowy CKR-280 z dwoma częściami stołu, w tle widać perkusistę.

Dwa razy szybszy cykl w przypadku ładunków do 770 kg

Innowacje w sektorze dużych obciążeń: Połączenie dwóch osi w jeden zespół niewyobrażalnie zwiększa potencjał. Nowy moduł kompaktowy CKR-280 obejmuje podwójny napęd pasowy, który niezależnie i precyzyjnie obsługuje nawet dwa wózki. Przekłada się to nie tylko na oszczędność przestrzeni, kosztów i czasu przy montażu, ale także na optymalne wyniki. Gotowe do montażu osie liniowe zachwycają niespotykaną sztywnością, przyspieszonym cyklem pracy i niesamowitą nośnością, wynoszącą aż 385 kg na wózek, zależnie od miejsca montażu. W sumie daje to nośność na poziomie 770 kg – jedna oś, dwa napędy, nieskończenie wiele możliwości.

Informacje o produkcie

Korzyści w skrócie

  • Wyjątkowa stabilność: dzięki zapewnieniu wyjątkowej sztywności na zginanie i skręcanie
  • Precyzja: wysoka powtarzalność
  • Niezrównana dynamika: duże obciążenia są bez problemu przenoszone przy maks. przyspieszeniu
  • Szybkość: przy projektowaniu i konfiguracji wykorzystywane są nowoczesne narzędzia inżynierskie
  • Szeroki zakres kompatybilności: dzięki licznym rozmiarom, wysokiej skalowalności, możliwości stosowania z systemami wieloosiowymi i cobotami
  • Sprawdzone źródło: wszystkie komponenty wykonywane na zamówienie dostępne u jednego producenta

Podstawowe dane techniczne

  • Rozmiar 280
  • Maks. ładunek:
    • Wersja z jednym pasem do 385 kg
    • Wersja z podwójnym pasem do 770 kg
  • Maks. zakres przesuwu: 5500 mm (większe długości dostępne na żądanie)
  • Maks. prędkość przesuwu: 5 m/s
  • Maks. przyspieszenie: 5 g
  • Powtarzalność:
    • CKK ± 0,005 mm
    • CKR ± 0,05 mm
  • Podwójny pas z dwoma wózkami
  • Warianty napędów: Śrubowy mechanizm toczny / napęd pasowy