W branżach, w których każda mikrosekunda i każdy mikrometr mają znaczenie, to precyzja decyduje o sukcesie. Stanie w miejscu nie wchodzi w grę. Potrzebujesz rozwiązań, które nie tylko zapewnią dokładność, ale także podniosą wydajność procesów produkcyjnych? Rozwiązań, które bezproblemowo integrują się z najbardziej złożonymi zastosowaniami, gwarantując najwyższą niezawodność?
Odblokuj potencjał Twoich zastosowań i doświadczeń dzięki modułom precyzyjnym PSK:
-
Nieograniczona precyzja na minimalnej przestrzeni
Doświadcz maksymalnej dokładności przy krótszych czasach cyklu. Nasze precyzyjne moduły zapewniają maksymalną sztywność, dynamikę i precyzję. Wyróżniają się konstrukcją, która bez trudu spełnia nawet najbardziej wyśrubowane wymagania dotyczące przestrzeni montażowej. Sekret? Precyzyjny profil stalowy o wysokiej sztywności, który na nowo definiuje wydajność. -
Niezawodna praca w wymagających środowiskach
Brak kompromisów w kwestii niezawodności procesu. Dzięki szczelnemu profilowi i innowacyjnej osłonie moduły PSK doskonale nadają się do zastosowań, gdzie generowane są duże ilości cząsteczek, jak np. podczas cięcia laserowego. Ruch i obróbka maszynowa pozostają niezawodnie odseparowane — chroniąc w ten sposób napęd tam, gdzie ma to największe znaczenie. -
Szybka, intuicyjna inżynieria, przyspieszony czas wprowadzenia na rynek:
Czas to pieniądz. Dlatego droga od pomysłu do jego realizacji jest u nas tak krótka, jak to tylko możliwe. Przyspiesz wprowadzanie produktów na rynek dzięki cyfrowemu narzędziu firmy Rexroth: LinSelect. Szybko i wygodnie skonfiguruj online Twój moduł PSK, łącznie z serwonapędem, uzyskaj natychmiastowy dostęp do modelu CAD i dokumentacji oraz składaj zamówienia bezpośrednio w sklepie Rexroth Store — Twoja droga do optymalnego rozwiązania nigdy nie była tak szybka. A co w przypadku powtórnych zamówień? Jest to bardzo łatwe dzięki przejrzystym numerom materiałów.